Promass K – экономичный прибор для разнообразных условий применения. Обеспечивает надежные измерения в базовых применениях с различными жидкими и газообразными средами. Благодаря сочетанию характеристик Promag K 10 имеет преимущества на всех этапах - от проектирования до сервисного обслуживания. Встроенная технология Heartbeat повышает безопасность и эксплуатационную готовность производства.
Принцип измерения не зависит от физических свойств технологической среды, таких как вязкость или плотность
Измерение параметров жидкостей и газов в базовых технологических процессах
Компактный двухтрубный датчик
Температура технологической среды до +150 °C
Рабочее давление до 100 бар
HART, IO-Link, Modbus RS485 интеграция
Адаптивное управление с помощью мобильного приложения и опционального дисплея
Преимущества
Экономически эффективное устройство для основных технологических и гигиенических применений (3-A и cGMP, EHEDG)
Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)
Компактный монтаж – не требуются прямые входные и выходные участки
Оптимальное удобство эксплуатации – управление осуществляется с помощью мобильных устройств и приложения SmartBlue, либо посредством сенсорного дисплея
Оптимальное удобство использования – дисплей с сенсорным экраном (только связь HART и MODBUS RS485) или работа с мобильными устройствами и приложением SmartBlue
Встроенная функция поверки – Heartbeat Technology
Простая интеграция в инфраструктуру вашего предприятия с помощью IO-link
Видео
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
IO-Link communication
IO-Link communication helps to digitalize your plant
The SmartBlue app
Imagine you run all devices safely and reliably from a comfortable place: With the SmartBlue app you commission, operate and maintain Endress+Hauser devices via Bluetooth® wireless technology.
Learn how InPipe Energy converts excess pipeline pressure into renewable power using its energy recovery system, supported by Endress+Hauser’s electromagnetic flow technology.
Компания Olin Corporation использует расходомер Proline Promag P 300 в процессе электролиза и имеет возможность получать точные показания в сложных условиях благодаря наличию опции "Измерение с плавающим потенциалом".
Bath Ales approached Endress+Hauser for help to reduce water usage in their new brewery. A solution involving instrumentation, data collection panels and software has resulted in impressive savings.
Расходомер с минимальной совокупной стоимостью владения и простой концепцией управления. Измерение параметров жидкостей и газов в базовых технологических процессах.
Функции датчика
Экономичный прибор для разнообразных условий применения – альтернатива механическим расходомерам. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – не требуются прямые входные и выходные участки. Компактный двухтрубный датчик. Температура технологической среды до +150 °C. Рабочее давление до 100 бар.
Особенности преобразователя
Оптимальное удобство использования – управление с помощью мобильного устройства и приложения SmartBlue или сенсорного экрана. Простой и быстрый ввод в эксплуатацию – меню настройки параметров с подсказками. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat. Возможна интеграция в системы HART, Modbus RS485. Возможности управления с использованием мобильного приложения и опционального дисплея.
DC 24 V AC 100 ... 230 V AC 100 ... 230 V / DC 24 V (для безопасных зон)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX IECEx cCSAus EAC NEPSI INMETRO IND Ex JPN UK Ex KC
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
Сертификаты и нормативы по давлению
CRN, PED
Сертификаты на материалы
Сертификат на материал 3.1
Гигиенические сертификаты и нормативы
EC 1935, FDA, GB4806, cGMP, 3-A
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Расходомер с минимальной совокупной стоимостью владения и простой концепцией управления. Измерение параметров жидкостей и газов в базовых технологических процессах.
Функции датчика
Экономичный прибор для разнообразных условий применения – альтернатива механическим расходомерам. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – не требуются прямые входные и выходные участки. Компактный двухтрубный датчик. Температура технологической среды до +150 °C. Рабочее давление до 100 бар.
Особенности преобразователя
Оптимальное удобство использования – управление с помощью мобильного устройства и приложения SmartBlue или сенсорного экрана. Простой и быстрый ввод в эксплуатацию – меню настройки параметров с подсказками. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat. Возможна интеграция в системы HART, Modbus RS485. Возможности управления с использованием мобильного приложения и опционального дисплея.
DC 24 V AC 100 ... 230 V AC 100 ... 230 V / DC 24 V (для безопасных зон)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX IECEx cCSAus EAC NEPSI INMETRO IND Ex JPN Uk Ex KC
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .