Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
-
Новое поколение
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень Простота Вариативность
-
-
Заголовок для продукта
Расходомер с оптимизированным по весу сенсором и гибкой системной интеграцией. Полностью подходит для стандартных применений в области промышленной и муниципальной водоочистки и водоотведения.
-
Функции датчика
Малые затраты на установку – гибкий монтаж с применением уникальной технологии подвижных фланцев (DN < 350/14"). Энергосберегающее измерение расхода – отсутствует потеря давления благодаря сужению поперечного сечения. Нет подвижных частей, техническое обслуживание не требуется. Вес сенсора уменьшен на 30%. Номинальный диаметр: DN 25...2400 (1...90").
-
Особенности преобразователя
Качество – программное обеспечение для заполнения и дозирования, плотности, очистки электродов, а также углубленной диагностики. Легкий расчет – сумматоры для двунаправленного потока. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. 4-строчный дисплей с фоновой подсветкой и сенсорным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.
-
Диапазон номинальных диаметров
Фланец переходной, фланец переходной, штампованный лист: DN 25 .. 300 (1 ...12")
Глухой фланец: DN 350 ... 2400 (14 ...90") -
Смачиваемые материалы
Футеровка: PTFE; полиуретан; твердая резина
Электроды: 1.4435 (316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) -
Измеряемые параметры
Объемный расход, массовый расход
-
Макс. погрешность измерения
Объемный расход (стандартное исполнение): ±0,5 % ИЗМ ± 1 мм/с (0,04 дюйма/с)
Объемный расход (опция): ±0,2 % ИЗМ ± 2 мм/с (0,08 дюйм/с) -
Диапазон измерения
9 дм³/мин...162000 м³/ч (2,5 гал/мин...1030 Мгал/д)
-
Макс. рабочее давление
PN 16, класс 150
-
Диапазон температур продукта
Материал футеровки – твердая резина: 0...+80 °C (+32...+176 °F)
Материал футеровки – полиуретан: –20...+50 °C (–4...+122 °F)
Материал футеровки – PTFE: –20...+90 °C (–4...+194 °F) -
Диапазон окружающей температуры
Материал фланца – углеродистая сталь: –10...+60 °C (+14...+140 °F)
Материал фланца – нержавеющая сталь: –40...+60 °C (–40...+140 °F) -
Материал корпуса сенсора
DN 25...300 (1...12"): AlSi10Mg, с покрытием
DN 350...2400 (14...90"): Углеродистая сталь с защитным лаком
Клеммный отсек датчика: AlSi10Mg, с покрытием -
Материал корпуса преобразователя
A: Литой алюминий с порошковым покрытием
-
Степень защиты
Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Датчик, раздельное исполнение (стандарт): IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Датчик, раздельное исполнение (опция): IP68, защитная оболочка типа 6P
Преобразователь, раздельное исполнение: IP67, защитная оболочка типа 4X -
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО -
Выходные сигналы
4 модульных выхода:
0‐20 мА (активный)/4‐20 мА (активный/пассивный)
Импульсный/частотный(пассивный)
Релейный выход
Переключающий выход (пассивный) -
Входные сигналы
2 модульных входа:
Вход сигнала состояния
0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный) -
Цифровая связь
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, MODBUS RS485, EtherNet/IP
-
Источник питания
16...62 В пост. тока
85...260 В пер. тока (45...65 Гц)
20...55 В пер. тока (45...65 Гц) -
Сертификаты на взрывозащиту
cCSAus
-
Безопасность изделия
CE, C-Tick
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025),
-
Сертификаты на материалы
Сертификат на материал 3.1
-
Гигиенические сертификаты и нормативы
Сертификат на использование в питьевой воде: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promag 53 PROFIBUS DP/PA Operating Instructions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 11/2017New version available in EnglishElectromagnetic flowmeter
EN RU 27/11/201701/02/201501/04/201428/06/201023/12/2009Язык:
Английский
Версия:
27/11/2017
Размер файла:
11.3 MB
Имя файла:
BA00053DEN_1517.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Инструкция по эксплуатации Расходомер электромагнитный Promag Proline 53 FOUNDATION Fieldbus
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 02/2015New version available in EnglishИнструкция по эксплуатации
Расходомер электромагнитный Promag Proline 53
FOUNDATION FieldbusEN RU 27/11/201701/02/201501/04/201401/12/200901/03/2002Язык:
Русский
Версия:
01/02/2015
Размер файла:
2.9 MB
Имя файла:
BA00052DRU_1415.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promag 53 Modbus RS485 Operating Instructions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 11/2017New version available in EnglishElectromagnetic flowmeter
EN RU 27/11/201701/02/201501/04/201423/12/200901/10/2005Язык:
Английский
Версия:
27/11/2017
Размер файла:
10.3 MB
Имя файла:
BA00117DEN_1517.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Promag 53
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 12/2009New version available in EnglishРуководство по эксплуатации расходомера Promag 53 с выходным
сигналом HARTEN RU 27/11/201701/02/201501/12/201401/04/201418/12/2009Язык:
Русский
Версия:
18/12/2009
Размер файла:
4.6 MB
Имя файла:
BA047DRU.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Proline Promag 53 Brief Operating Instructions
-
Краткая инструкция (KA)
Версия на английском языке - 11/2017New version available in EnglishElectromagnetic flowmeter
EN RU 27/11/201709/09/201501/02/201501/04/201401/03/2011Язык:
Английский
Версия:
27/11/2017
Размер файла:
3.6 MB
Имя файла:
KA00028DEN_1717.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Replacing cover and O-ring
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 10/2024New version available in EnglishProline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN RU 15/10/202401/10/201828/06/2012Язык:
Английский
Версия:
15/10/2024
Размер файла:
797.3 KB
Имя файла:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing Power supply and display Installation Instructions
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 11/2018New version available in EnglishPromag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN RU 15/11/201818/11/2011Язык:
Английский
Версия:
15/11/2018
Размер файла:
455.1 KB
Имя файла:
EA00063DA2_1518.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
I/O-board, subprint, screening sheed Installation Instructions
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 05/2017New version available in EnglishPromag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN RU 01/05/201718/11/2011Язык:
Английский
Версия:
01/05/2017
Размер файла:
350.6 KB
Имя файла:
EA00062DA2_1517.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing transmitter parts Installation Instructions
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 04/2019New version available in EnglishPromag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93,
t-mass 65, Cubemass 8CN, CNGmass 8DFEN RU 01/04/201918/11/2011Язык:
Английский
Версия:
01/04/2019
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
EA00037DA2_1519.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 03/2018New version available in EnglishFlowmeter
EN RU 01/03/201828/11/201325/04/2013Язык:
Английский
Версия:
01/03/2018
Размер файла:
139.5 KB
Имя файла:
EA01051DA2_0318.pdf
-