Краткие характеристики
-
Погрешность
класс A согласно IEC 60751
класс B согласно IEC 60751 -
Время отклика
63% rt = 2,0 с
-
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 250 бар (3626 psi)
Зависит от конфигурации -
Диапазон рабочих температур
PT 100:
-200 °C ...600 °C
-328 °F ...1112 °F) -
Максимальная длина по запросу
до 2439 мм (96'')
Прочее по запросу
Область применения
The high modular thermometer is used for several applications in almost all industries. Examples are heat exchangers, dryers, process reactors , reactor stations, etc. With different head transmitter it's a complete unit ready for use with enhanced measurement accuracy and reliability. It also enables very fast response times, due to direct contact measurement without thermowell. A variety of process connections and dimensions offer flexible application possibilities.
The TH11 temperature sensors are RTD's designed for use in the process industry or factory automation type of environment. They are made up of a measurement probe with a RTD, insulation and sheath.
Among other applications the sensors can be used on:
Heat exchangers
Power & recovery areas
Carbon regeneration furnaces
Dryers
Flue Gas
Compressor stations
Process reactors
Преимущества
High flexibility due to modular assembly with standard terminal heads and customized immersion length
One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications. Remove and install straight out of the box!
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor and transmitter assembly for a complete point solution.
All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05 % per year
Fast response time with reduced/tapered tip form
Head or field transmitter with easy selection: Analog output 4 to 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA or FOUNDATION Fieldbus™
Выбор варианта Extended
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
TI Modular RTD thermomers TH11 and TH12
General purpose RTD with terminal head or conductor extension lead wires
for process and laboratory applicationsEN RU 31/07/202412/12/202204/01/202131/05/201804/09/2015Язык:
Английский
Версия:
31/07/2024
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
TI00108TEN_1724-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Technical Information for TH11 and TH12
General purpose RTD with connection lead or conductor extension lead
wires for process and laboratory applicationsЯзык:
Английский
Версия:
06/12/2011
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
TI00108ren_0111.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
TH11 Compact Instructions
RTD Temperature Sensor
EN RU 04/02/201302/07/2007Язык:
Английский
Версия:
04/02/2013
Размер файла:
698.9 KB
Имя файла:
Ka00178ren_1312.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Язык:
Английский
Версия:
14/07/2021
Размер файла:
478.5 KB
Имя файла:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Язык:
Немецкий
Версия:
04/02/2025
Размер файла:
18.9 MB
Имя файла:
FA00006Tde_2325.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Язык:
Английский
Версия:
04/02/2025
Размер файла:
18.8 MB
Имя файла:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoЯзык:
Итальянский
Версия:
09/07/2024
Размер файла:
20.3 MB
Имя файла:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Язык:
Итальянский
Версия:
17/02/2020
Размер файла:
30.6 MB
Имя файла:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Язык:
French
Версия:
20/12/2019
Размер файла:
60.9 MB
Имя файла:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Язык:
Испанский
Версия:
20/04/2018
Размер файла:
5.5 MB
Имя файла:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-