Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Преобразователь давления Cerabar PMP63B – изображение изделия

Cerabar PMP63B – цифровой преобразователь давления

Точное измерение гидростатического уровня, абсолютного давления и избыточного давления

PMP63B
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Погрешность

    Standard:
    up to 0.05 %
    Platinum:
    up to 0.025 %

  • Рабочая температура

    Standard:
    -40°C…125°C (-40°F…257°C)
    Diaphragm seal:
    -70°C...250°C (-94°F...482°F)

  • Диапазон измерения давления

    100 mbar…100 bar
    (1.5 psi…1500 psi)
    relative/ absolute

  • Материал мембраны процесса

    316L
    AlloyC

  • Рабочий диапазон

    100 mbar…100 bar
    (1.5 psi…1500 psi)
    relative/ absolute

Область применения

Cerabar PMP63B – это современный преобразователь давления для измерения гидростатического уровня, а также абсолютного и избыточного давления жидкостей и газов. В нем предусмотрены два варианта датчиков: металлическая измерительная ячейка с технологией Contite обеспечивает исключительную защиту от влаги и конденсата, что делает ее идеальной для низкотемпературных условий технологического процесса. Альтернативный вариант имеет разделительную диафрагму, оснащенную проверенной мембраной TempC, которая значительно снижает влияние колебаний температуры.

Благодаря прочной конструкции и соответствию гигиеническим требованиям, Cerabar PMP63B идеально подходит для применения в пищевой и медико-биологической промышленности:

  • Измерение гидростатич. уровня в резервуарах для низкотемпературн. процессов и накопительных резервуарах

  • Контроль давления в технологич. трубопроводах во время транспортировки продуктов, таких как молоко или фармацевтич. продукты

  • Измерение гидростатич. уровня и давления в резервуарах под давлением для культивирования клеток на начальн. этапе процесса ферментации

  • Контроль давления в трубопроводе чистого пара во время процессов SIP

Преимущества

  • Высокая надежность измерений и эксплуатационная безопасность благодаря мембране TempC или датчику с усовершенствованной защитой от конденсации (технология Contite)

  • Гибкая интеграция в систему через PROFINET по Ethernet-APL, PROFIBUS PA и HART

  • Простой ввод в эксплуатацию с помощью пошаговых инструкций на дисплее прибора, через веб-сервер или приложение SmartBlue

  • Проверка прибора и контроль технологического процесса возможны благодаря технологии Heartbeat

  • Разработан в соответствии с IEC 61508 для использования в системах с уровнем полноты безопасности SIL2/3 и сертифицирован по международным стандартам взрывозащиты

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

  • Инновационная мембрана TempC

    Высокая точность и безопасность при измерении избыточного или дифференциального давления с выносными мембранами.

  • The SmartBlue app

    Imagine you run all devices safely and reliably from a comfortable place: With the SmartBlue app you commission, operate and maintain Endress+Hauser devices via Bluetooth® wireless technology.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Ранняя версия