Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
0.25 ... 600 mg TOC/l
1 ... 2400 мг TOC/л
2.5 ... 6000 мг TOC/л
5 ... 12000 мг TOC/л
При предварительном разбавлении диапазон измерения расширяется в 20 раз. -
Рабочая температура
0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
-
Рабочее давление
атмосферное давление
Область применения
Анализатор CA72TOC служит для определения общего содержания органического углерода (TOC). Измерения выполняются точно и надежно даже в процессах с жесткими условиями и высоким содержанием солей, жиров или волокон. Надежное отслеживание потерь продукта увеличивает объем производства и экономит средства. Обладающий долгосрочной стабильностью и высочайшей готовностью к работе, CA72TOC обеспечивает максимальный уровень эксплуатационной безопасности на вашем предприятии. Понятные диагностические сообщения служат для активной поддержки прогнозирующей стратегии технического обслуживания.
Industrial wastewater monitoring (for example in inlet and outlet)
Control of process wastewater
Monitoring of industrial surface water
Municipal wastewater monitoring
Recording of carbon load to control the nutrient dosage
Преимущества
Оптимизирован для промышленных процессов, даже в случае веществ с изменяющимся уровнем pH и высоким содержанием солей.
Быстрое и простое обслуживание благодаря легкому доступу ко всем компонентам.
Концепция сменной топки значительно увеличивает срок службы благодаря подготовленной топке.
Повышенная стабильность и безопасность процесса: Мгновенная корректировка процесса на основе оперативной рабочей информации.
Точное и быстрое измерения с использованием операции Double Batch (Двойное дозирование).
Измерение можно проводить в одноканальном и двухканальном режиме.
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
Принцип измерения
Фотометрические УФ-анализаторы
-
Характеристики
Анализатор ООУ.
Анализатор ООУ в водных средах с помощью термокаталитического горения -
Размер
1558 x 785 x 400 мм
-
Конструкция
IP54
-
Рабочая температура
0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
-
Температура окружающей среды
5 ... 35 °C (41 ... 95 °F)
-
Рабочее давление
атмосферное давление
-
Расход проб
20 мл/мин (0.32 US гал/ч)
-
Консистенция проб
Запрещается проводить измерения взрывоопасных жидкостей во взраывоопасных концентрациях - в таких случаях требуется растворение пробы.
-
Особенности
Запрещается проводить измерения взрывоопасных жидкостей во взраывоопасных концентрациях - в таких случаях требуется растворение пробы.
-
Применение
Мониторинг промышленных сточных вод. Контроль очистки сточных вод. Мониторинг промышленных поверхностных вод.
-
Источник питания
115 В AC, 230 В AC, 50/60 Гц
-
Выходной сигнал
0/4 - 20 мА, гальваническая изоляция
Двухканальная версия имеет дополнительную изоляцию
RS 232 C, приоритетный, для вывода данных и дистанционного управления (опционально). -
Входной сигнал
8 сигнальных входа 24 В DC, актив., макс. нагрузка 500 Ом
-
Диапазон измерения
0.25 ... 600 mg TOC/l
1 ... 2400 мг TOC/л
2.5 ... 6000 мг TOC/л
5 ... 12000 мг TOC/л
При предварительном разбавлении диапазон измерения расширяется в 20 раз. -
Расходные материалы
Необходимы реагенты.
-
-
Техническое описание (TI)
TOCII CA72TOC
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 06/2021New version available in EnglishАнализатор общего органического углерода в воде в режиме реального
времени с использованием термокаталитического горенияEN RU 29/06/202116/06/201601/10/2009Язык:
Русский
Версия:
29/06/2021
Размер файла:
728.6 KB
Имя файла:
TI00448CRU_1421.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
TOCII CA72TOC FCS
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 04/2010New version available in EnglishFurnace conditioning station for CA72TOC
EN RU 01/04/2010Язык:
Английский
Версия:
01/04/2010
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
BA462CEN_0410.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Operating Instructions CA72TOC
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 12/2015New version available in EnglishGas scrubber
EN RU 10/12/201524/02/2014Язык:
Английский
Версия:
10/12/2015
Размер файла:
454.3 KB
Имя файла:
BA01243CEN_0215.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
TOCII CA72TOC
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 07/2020New version available in EnglishАнализатор общего органического углерода в воде в режиме реального
времени с использованием термокаталитического горения.EN RU 28/07/202002/05/201920/03/201817/12/201501/11/2009Язык:
Русский
Версия:
28/07/2020
Размер файла:
5.7 MB
Имя файла:
BA00448CRU_1620.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kit manual CA72xx relay and fuses
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 05/2025New version available in EnglishKit manual CA72xx relay and fuses
EN RU 09/05/2025Язык:
Английский
Версия:
09/05/2025
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
71130321 Anleitung Kit CA72xx Relais und Sicherungen 2025-04.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kit CA72TOC Wear parts heated salt trap
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 12/2025New version available in EnglishKit manual for maintaining the heated salt trap of a CA72TOC.
EN RU 12/12/2025Язык:
Английский
Версия:
12/12/2025
Размер файла:
829.1 KB
Имя файла:
71251876 Anleitung Kit CA72TOC Verschleissteile Heizfilter 2025-03.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA CA72TOC
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 11/2025New version available in EnglishCouplings and fittings
EN RU 03/11/202513/02/2025Язык:
Английский
Версия:
03/11/2025
Размер файла:
4.4 MB
Имя файла:
EA01519CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA High-temperature TOC analyzer CA72TOC
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 09/2025New version available in EnglishGas restrictors
EN RU 19/09/2025Язык:
Английский
Версия:
19/09/2025
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
EA01706CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA CA72TOC
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 11/2025New version available in EnglishConversion of PA-2 to PA-3
EN RU 03/11/2025Язык:
Английский
Версия:
03/11/2025
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
EA01725CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kit CA72TOC Furnace parts
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 12/2025New version available in EnglishKit manual applicable to
71101572 Kit CA72TOC Tube furnace, complete
71101584 Kit CA72TOC Injection 4th version
71101578 Kit CA72TOC Combustion pipe
71646070 Kit CA72TOC Tube furnace for heating filterEN RU 15/12/2025Язык:
Английский
Версия:
15/12/2025
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
71107914 Anleitung Kit CA72TOC Rohrofen 2024-04.pdf
-
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Чертежи CAD Чертежи CAD
- Чертежи CAD
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Продукты этой же группы