Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
Application B:
• pH: 0 to 14
Application H:
• pH: 0 to 12 -
Рабочая температура
1 to 140 °C (32 to 284 °F)
-
Рабочее давление
0,8 to 14 bar (11,6 to 203 psi) (absolute)
Область применения
Датчик Memosens CPS71E специально спроектирован для технологических процессов с высокими требованиями. Его уникальный, устойчивый к загрязнениям электрод сравнения, а также водонепроницаемое соединение обеспечивают надежные измерения даже в сильно загрязненных, агрессивных средах. Благодаря цифровой технологии Memosens 2.0 датчик CPS71E имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных, что дает возможность принимать профилактические меры. Предварительная калибровка в лаборатории и быстрая замена датчика на месте максимально увеличивают время безотказной работы
Использование в химической промышленности и в технологических процессах с:
высоким содержанием электродных ядов, таких как H2S;
быстро изменяющимися значениями pH.
Наличие сертификатов ATEX, МЭК Ex, CSA C/US, NEPSI, японский стандарт, INMETRO для использования во взрывоопасных зонах, зонах 0, 1 и 2.
Преимущества
Уникальная ионная ловушка электрода предотвращает отравление диафрагмы и эталона, делая его устойчивым к сильным кислотам и щелочам и обеспечивая длительный срок службы датчика.
Дополнительный находящийся под давлением электрод сравнения позволяет проводить надежные измерения в дисперсионных средах, таких как суспензии и эмульсии.
Гибкие возможности установки благодаря опциональному монтажу в перевернутом виде
Индуктивный способ подключения к кабелю и бесконтактная передача сигнала устраняют любые проблемы, связанные с влажностью или коррозией, и повышают надежность технологического процесса.
Быстрая замена датчика по месту эксплуатации сокращает время простоя оборудования и эксплуатационные расходы.
Цифровая технология Memosens 2.0 поддерживает контроль динамики состояния оборудования и функцию профилактического обслуживания за счет увеличенного объема внутренней памяти датчика для хранения данных калибровки и процесса. Эта технология открывает путь к использованию расширенных возможностей IIoT
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Датчики pH CPSx1E, CPFx1E Датчики ОВП CPSx2E, CPFx2E
Версия на русском языке - 03/2026
Измерение показателей pH и ОВП
EN RU 20/03/202614/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Язык:
Русский
Версия:
20/03/2026
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA01988CRU_0526-00.pdf
-
-
-
Разное
Product family: Absorbance, CeraGel, CeraLiquid, Ceramax, CeraTex, Memosens, OrbiPore, OrbiSint, PuriSys, Turbidity and total suspen ded solids
Версия на русском языке - 02/2025
Product root: CPF81E-, CPS11-, CPS11E-, CPS13-, CPS31E-, CPS341D-, CPS41-, CPS41E-, CPS47E-, CPS61E-, CPS71-, CPS71E-, CPS77E-, CPS9 1-, CPS91E-, CPS97E-, OUSAF11-, OUSTF10- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: T-Standard Approval number: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00643
Язык:
Русский
Версия:
11/02/2025
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
EAC EMC KZ pH sensors.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Memosens CPS71E
Датчик измерения pH для применения в химической промышленности
EN RU 06/10/202519/03/2021Язык:
Русский
Версия:
06/10/2025
Размер файла:
565.7 KB
Имя файла:
TI01496CRU_0325-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Датчики pH CPSx1E, CPFx1E Датчики ОВП CPSx2E, CPFx2E
Измерение показателей pH и ОВП
EN RU 20/03/202614/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Язык:
Русский
Версия:
20/03/2026
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA01988CRU_0526-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaЯзык:
Английский
Версия:
26/11/2021
Размер файла:
684.7 KB
Имя файла:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 19/11/2024Язык:
Английский
Версия:
19/11/2024
Размер файла:
537 KB
Имя файла:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Датчики pH/ОВП с технологией Memosens
Измерение показателей pH и ОВП
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN RU 24/04/202509/04/202526/01/2022Язык:
Русский
Версия:
24/04/2025
Размер файла:
431.7 KB
Имя файла:
XA02817CRU_0325-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Язык:
Английский
Версия:
15/01/2025
Размер файла:
496.1 KB
Имя файла:
XA01991CEN_0424-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 07/09/202105/08/2020Язык:
Английский
Версия:
07/09/2021
Размер файла:
529.3 KB
Имя файла:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 27/11/202426/08/2024Язык:
Английский
Версия:
27/11/2024
Размер файла:
503.3 KB
Имя файла:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 22/10/2021Язык:
Английский
Версия:
22/10/2021
Размер файла:
425.6 KB
Имя файла:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 22/04/202115/10/2020Язык:
Английский
Версия:
22/04/2021
Размер файла:
491.8 KB
Имя файла:
XA02244CEN_0221.pdf
-