Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
pH measuring point for abrasive media and cyanide leaching in Mining, Minerals and Metals industry

pH measurement in abrasive media and cyanide leaching

Complete measuring point for reliable pH measurement in Mining, Minerals and Metals industry

71539357
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
Цена после конфигурирования в корзине

Краткий обзор преимуществ

  • Ideal support of your pH measurement in demanding applications in Mining, Minerals and Metals with the Memosens CPF81E pH sensor. Benefit from Memosens 2.0 technology and maximum process integrity through non-contact, inductive signal transmission. Additionally, the great flexibility of the Liquiline makes the measuring point future-proof according to your needs.

  • Benefits at a glance

    • Memosens CPF81E pH sensor with flat membrane suitable for abrasive media

    • pH sensor with patented electrolyte bridge for improved protection against electrode poisoning

    • Easy sensor installation thanks to threaded connections on both ends

    • Robust polymer housing

    • Versatile Liquiline CM442 transmitter offers advanced diagnostic functionalities with Heartbeat Technology

    • Immersion assembly Flexdip CYA112 can be optionally upgraded with a cleaning nozzle to automate cleaning operation

Подробно о комплекте

Components of the pH measuring point

Компоненты и предварительные конфигурации

  • Фиксированная компоновка

    Чтобы обеспечить совместимость компонентов друг с другом, была выполнена определенная фиксированная компоновка. Открытые параметры предоставляют вам свободу в осуществлении индивидуальной настройки.

    Компоненты могут быть настроены в комплекте в корзине
  • Компоненты
    Memosens CPF81E – цифровой датчик измерения pH для сточных вод, горнодобывающей отрасли и  металлургии
    1

    Датчик измерения pH
    Memosens CPF81E

    Фиксированная компоновка:
    CPF81E- _ 5NAD2
    Тип электрода:
    5
    Базовое исполнение, присоединение к процессу NPT 3/4", нулевая точка pH 7,0, датчик температуры NTC 30k
    Диапазон применения:
    N
    0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)
    Эталон. система:
    AD
    Кольц. диафрагма Teflon, двойная камера, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgCl
    Погружная длина:
    2
    13мм, плоская мембрана
  • Liquiline CM442 — цифровой преобразователь для измерения pH, ОВП, проводимости, мутности и других параметров.
    2

    Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM442

    Фиксированная компоновка:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • The CYA112 assembly provides rapid and safe sensor installation in open basins, channels or tanks.
    3

    Immersion assembly
    Flexdip CYA112

    Фиксированная компоновка:
    CYA112-AA _ _ B
    Сертификат:
    A
    без сертификата
    Погружная трубка:
    A
    стандарт
    Адаптер:
    B
    NPT3/4
  • Дата-кабель CYK10 применяется со всеми датчиками с бесконтактным разъемом Memosens.
    4

    Цифровой измерительный кабель
    CYK10

    Фиксированная компоновка:
    CYK10- _ _ _