Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
pH 0-14
-
Рабочая температура
LH: 0 ... 110 °C (32 ... 230 °F)
NN: 0 ... 80 °C (32 ... 170 °F) -
Рабочее давление
1 ... 10 бар абс. при 80 °C
(15 ... 145 psi при 176 °F)
Область применения
Memosens CPF81E – надежное цифровое решение для жестких условий эксплуатации, обеспечивающее точные измерения даже в абразивной среде и при высоком расходе. Встроенная резьба электрода позволяет экономить монтажное пространство. Благодаря технологии Memosens 2.0 датчик CPF81E сочетает в себе максимальную надежность процесса с простотой эксплуатации. Он устойчив к воздействию влаги и поддерживает возможность калибровки в лаборатории. Увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров технологического процесса идеально подходит для профилактического обслуживания.
Memosens CPF81E – cнадежный датчик измерения pH для применения в горнодобывающей отрасли и в сфере обработки технологической воды и стоков. Используется для мониторинга следующих технологических процессов.
Флотация
Выщелачивание
Нейтрализация
Входы и выходы очистных сооружений
Имеются сертификаты CSA C/US для использования во взрывоопасных зонах (зоны 0, 1 и 2).
Преимущества
Датчик с технологией Memosens 2.0 имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров процесса, что дает возможность следить за динамикой состояния оборудования, вовремя принимать профилактические меры и пользоваться расширенным спектром возможностей IIoT.
Долгосрочная стабильность: двойная диафрагма улучшает защиту электрода от отравления, например ионами S2- или CN-.
Прочный полимерный корпус для защиты от механических повреждений.
Опциональная плоская мембрана позволяет использовать датчик при высоком расходе и в абразивной среде.
Бесконтактная индуктивная передача сигнала обеспечивает максимальную безопасность процесса.
Уменьшение времени простоя и увеличенный срок службы датчика сводят к минимуму эксплуатационные расходы.
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens CPF81E
Версия на русском языке - 04/2021
Датчик измерения pH для горнодобывающей промышленности, для очистки промышленных и сточных вод
EN RU 07/04/2021Язык:
Русский
Версия:
07/04/2021
Размер файла:
940.2 KB
Имя файла:
TI01594CRU_0121.pdf
-
-
-
Разное
Product family: Absorbance, CeraGel, CeraLiquid, Ceramax, CeraTex, Memosens, OrbiPore, OrbiSint, PuriSys, Turbidity and total suspen ded solids
Версия на русском языке - 02/2025
Product root: CPF81E-, CPS11-, CPS11E-, CPS13-, CPS31E-, CPS341D-, CPS41-, CPS41E-, CPS47E-, CPS61E-, CPS71-, CPS71E-, CPS77E-, CPS9 1-, CPS91E-, CPS97E-, OUSAF11-, OUSTF10- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: T-Standard Approval number: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00643
Язык:
Русский
Версия:
11/02/2025
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
EAC EMC KZ pH sensors.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens CPF81E
Датчик измерения pH для горнодобывающей промышленности, для очистки
промышленных и сточных водEN RU 07/04/2021Язык:
Русский
Версия:
07/04/2021
Размер файла:
940.2 KB
Имя файла:
TI01594CRU_0121.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Датчики pH CPSx1E, CPFx1E Датчики ОВП CPSx2E, CPFx2E
Измерение показателей pH и ОВП
EN RU 20/03/202614/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Язык:
Русский
Версия:
20/03/2026
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA01988CRU_0526-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3EN RU 08/05/202601/12/202215/02/202220/08/2020Язык:
Английский
Версия:
08/05/2026
Размер файла:
510.8 KB
Имя файла:
XA02235CEN_0526-00.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Язык:
Английский
Версия:
02/02/2026
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Язык:
Немецкий
Версия:
02/02/2026
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Язык:
Японский
Версия:
23/03/2017
Размер файла:
34.8 MB
Имя файла:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensori, trasmettitori, dispositivi compatti e armature
Sensori, trasmettitori,
dispositivi compatti e armature
Esperti in materia di analisi dei
liquidiЯзык:
Итальянский
Версия:
23/06/2026
Размер файла:
35.5 MB
Имя файла:
FA00007C_IT_Analyse.pdf
-
-
-
Информационная статья (WP)
Damit bei der pH-Messung höchste Genauigkeit garantiert ist
Kalibrierung,Justierung und Verifizierung
Язык:
Немецкий
Версия:
07/04/2021
Размер файла:
605.2 KB
Имя файла:
WP01154C07DE_01.21_Damit bei der pH-Messung hoechste Genauigkeit garantiert ist.pdf
-
-
-
Информационная статья (WP)
Ensuring maximum accuracy in pH measurement
Calibration, adjustment and verification
Язык:
Английский
Версия:
07/04/2021
Размер файла:
600 KB
Имя файла:
WP01154C07EN_01.21_Ensuring maximum accuracy in pH measurement.pdf
-
-
-
AI (примечание по применению)
Smart vertical farming in big cities
Cost-efficient and intuitive monitoring of nutrient supply
Язык:
Английский
Версия:
25/11/2021
Размер файла:
544.4 KB
Имя файла:
AI01343C_Smart vertical farming in big cities.pdf
-