Краткие характеристики
-
Входной сигнал
1-канальный преобразователь
-
Выходной сигнал
0/4-20 мА, Hart, Profibus.
-
Степень защиты
IP65
Область применения
Liquisys CLM223 - это стандартный преобразователь для всех аналоговых датчиков проводимости. Он повышает эксплуатационную безопасность благодаря постоянным проверкам достоверности данных, процессов и датчиков. Выбор из множества аппаратных и программных модулей, например, реле или коммуникационных шин, для непосредственной адаптации к вашей измерительной задаче. Благодаря такой модульности вы можете обновлять преобразователь в любой момент. Простые меню и калибровка упрощают и ускоряют конфигурацию и эксплуатацию.
Преобразователь Liquisys CLM223 используется в сочетании с аналоговыми датчиками проводимости в общепромышленных областях применения, например, в следующих отраслях и их вспомогательных системах:
Химическая промышленность
Пищевая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Энергетическая промышленность
Водоподготовка/водоочистка
Горнодобывающая промышленность
Liquisys CLM223 работает со следующими протоколами и интерфейсами:
0/4...20 мА
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Преимущества
Повышение эксплуатационной безопасности: постоянная проверка систем, настраиваемая конфигурация сигнального оповещения, проверка достоверности калибровки.
Широкая функциональность: измерение проводимости и концентрации, мониторинг сверхчистой воды в соответствии с USP и EP.
Простота управления и обслуживания: понятный пользовательский интерфейс, простая калибровка, прямой доступ для ручного управления.
Меньше протребность в техническом обслуживании: функция автоматической очистки (с Chemoclean), запускаемая сигнализацией или датчиком предельного значения.
Универсальность: большой выбор расширительных модулей, например, P(ID) контроллер, таймер и т.д., обеспечивает гибкую адаптацию к вашим измерительным задачам.
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Liquisys M CLM223 / CLM253
Преобразователь мутности, техническое описание прибора в
панельном и полевом исполнении.EN RU 31/12/201424/10/201320/06/201115/09/200501/08/2004Язык:
Русский
Версия:
15/09/2005
Размер файла:
713.6 KB
Имя файла:
TI193CRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 PROFIBUS
Field Communikation for Liquisys M CXM223/253
EN RU 01/12/201101/08/200901/09/200701/07/200601/10/2005Язык:
Английский
Версия:
01/12/2011
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
BA209CEN_1311.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 HART
Field Communication with Liquisys M CXM223/253
EN RU 01/10/200501/07/2002Язык:
Английский
Версия:
01/10/2005
Размер файла:
541.4 KB
Имя файла:
BA208CEN.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Liquisys M CLM223/253 Инструкция по эксплуатации
Преобразователь
EN RU 01/09/201524/10/201320/06/201101/10/200815/09/2005Язык:
Русский
Версия:
01/09/2015
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
BA00193CRU_1515.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Liquisys M CLM223
Преобразователь для измерения проводимости
EN RU 01/10/202518/07/2025Язык:
Русский
Версия:
01/10/2025
Размер файла:
769.7 KB
Имя файла:
KA01756CRU_0225-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Ex-safety instructions CXM2X3
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)EN RU 07/06/200527/09/2004Язык:
Английский
Версия:
07/06/2005
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
XA194CA3.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Instructions for service kits Liquisis M
Special documentation
Instructions for service kits Liquisis M / CPM223 / CLM223 / COM223 /
CUM223EN RU 01/05/2000Язык:
Английский
Версия:
01/05/2000
Размер файла:
156.7 KB
Имя файла:
SD083CA2.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Язык:
Японский
Версия:
12/01/2024
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsЯзык:
Английский
Версия:
27/04/2023
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Декларация изготовителя
Product family: Liquisys conductivity, Liquisys pH/ORP
Product root: CLM223-, CPM223-
Declaration number: HE_01942_02.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN RU 15/07/2025Язык:
Английский
Версия:
15/07/2025
Размер файла:
335.3 KB
Имя файла:
HE_01942_02.25_CxM223.pdf
-