Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
TAF11

iTHERM FlameLine TAF11 Высокотемпературный термометр

Метрический термометр с прочной керамической термогильзой для высокотемпературных применений

TAF11
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Погрешность

    класс 2 согласно IEC 60584

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 1 бар (15 psi)

  • Диапазон рабочих температур

    Тип K:
    -40 C ... 1300 C
    Тип J:
    -40 C ... 750 C
    Тип N:
    -40 C ... 1150 C
    Тип S:
    0 C ... 1600 C
    Тип R:
    0 C ... 1600 C
    Тип B:
    600 C ... 1600 C

  • Максимальная длина по запросу

    до 4000,00 мм (157,48'')

Область применения

Платинородиевые термопары с керамическими термогильзами применяются для высокотемпературных точек измерения. Термогильзы, изготовленные из жаростойких материалов, служат для защиты чувствительного элемента термопары от механических и коррозионных воздействий рабочей среды в процессе эксплуатации и существенно продлевают срок службы используемых датчиков.

  • Термопара применяется в сталеплавильных процессах, для измерения температуры дымовых газов в промышленных печах и пр. Состоит из сменной термопары с одиночным или двойным чувствительным элементом и керамической термогильзы.

  • Рабочий диапазон: до +1650 °C

Преимущества

  • Долгий срок службы благодаря использованию инновационных материалов для термогильз с улучшенной стойкостью к коррозионным и механическим воздействиям рабочих сред

  • Высокая долговременная стабильность благодаря надежной защите "горячего спая" и электродов термопары термогильзами, выполненными из непористых материалов

  • Удобный подбор исполнения термопары благодаря широкому опциональному набору

  • Сокращение ремонтно-эксплуатационных затрат модульной конструкции и сменным запасным частям

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность