Краткие характеристики
-
Погрешность
+/- 2 мм
-
Рабочая температура
-196...+200 °C
(-321...+392 °F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...25 бар
(Вакуум...363 psi) -
Макс. значение измерения
Standard: 40 m (131 ft)
With advanced dynamics: 60 m (197 ft) -
Смачиваемые части
PTFE
Область применения
Micropilot FMR52 рекомендован для применения в агрессивных средах благодаря наличию рупорной антенны, заполненной PTFE с возможностью монтажа заподлицо.FMR52 также подходит для гигиенических применений в пищевой и фармацевтической промышленности - он имеет разрешения SME BPE, USP Класс VI, 3-A и EHEDG. Уровнемер Micropilot FMR52 предназначен для непрерывного бесконтактного измерения уровня жидкостей, паст и пульп. На процесс измерения не влияет изменения среды, температуры, наличия прослоек газа или пара.
Рупорная антенна полностью из PTFE (монтаж заподлицо)
Присоединение к процессу: монтаж заподлицо при помощи фланца с покрытием; присоединения к процессу для областей применения со строгими санитарно-гигиеническими требованиями (Tri-Clamp, DIN 11851)
Температура: -196 ... +200°C
Давление: -1 .. +25 бар
Максимальный диапазон измерения: 40 м; для исполнения с расширенной динамикой: 60 м;
Точность: ±2 мм
Международные сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG, SIL, гигиенические сертификаты, морские сертификаты
Преимущества
Разработан по ГОСТ Р МЭК 61508 и сертифицирован на применение в контурах безопасности SIL3 при однородном резервировании
Надежное бесконтактное измерение даже при изменении продукта и рабочих условий
Концепция управления данными HistoROM для быстрой и простой пусконаладки, обслуживания и диагностики
Измерение уровня без сбоев даже при наличии препятствий в зоне распространения сигнала благодаря инновационной технологии Multi-Echo Tracking
Технология Heartbeat для эффективной и безопасной работы завода на протяжении всего жизненного цикла
Беспроблемная интеграция в систему управления и интуитивно понятное меню на русском языке (управление на месте или через АСУТП)
Самая простая из доступных концепция проведения функциональных испытаний на соответствие требованиям SIL и WHG экономит время и затраты
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
TI Micropilot FMR51, FMR52
Версия на русском языке - 03/2025
Бесконтактный радарный уровнемер
EN RU 14/03/202524/07/202012/04/201815/12/201628/04/2016Язык:
Русский
Версия:
14/03/2025
Размер файла:
4 MB
Имя файла:
TI01040FRU_1125-00.pdf
-
-
-
Разное
Product family: Micropilot, Micropilot M, Micropilot S, System & Gauging, System & Gauging
Версия на русском языке - 10/2024
Product root: FMR10-, FMR10B-, FMR20-, FMR20B-, FMR30B-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR532-, FMR54-, FMR540-, FMR56-, FMR57-, F MR60-, FMR60B-, FMR62-, FMR62B-, FMR63B-, FMR66B-, FMR67-, FMR67B-, NMR81-, NMR84- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: TR CU 020/2011
Язык:
Русский
Версия:
15/10/2024
Размер файла:
7.3 MB
Имя файла:
EAC KZ 7500533 13 12 05092.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Micropilot FMR51, FMR52
Бесконтактный радарный уровнемер
EN RU 14/03/202524/07/202012/04/201815/12/201628/04/2016Язык:
Русский
Версия:
14/03/2025
Размер файла:
4 MB
Имя файла:
TI01040FRU_1125-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA Инструкция по эксплуатации
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
4.1 MB
Имя файла:
BA01125FRU_0418.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART Инструкция по эксплуатации
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
4.7 MB
Имя файла:
BA01049FRU_0718.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus Инструкция по эксплуатации
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 12/04/201815/12/201616/07/201501/07/2013Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
5.2 MB
Имя файла:
BA01121FRU_0418.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN RU 30/10/201415/04/2013Язык:
Английский
Версия:
30/10/2014
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN RU 16/07/201501/07/2013Язык:
Английский
Версия:
16/07/2015
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Micropilot FMR5x HART Description of Device Parameters
Free space radar
EN RU 28/04/201630/10/201415/04/201330/01/201314/12/2012Язык:
Английский
Версия:
28/04/2016
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
GP01014FEN_0516.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA
Уровнемер микроволновой бесконтактный
EN RU 01/08/202212/04/201802/02/201515/04/2013Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
KA01129FRU_0422-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART
Уровнемер микроволновой бесконтактный
EN RU 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
KA01100FRU_0622-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus
Уровнемер микроволновой бесконтактный
EN RU 01/08/202212/04/201801/07/201315/05/2013Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
KA01125FRU_0322-00.pdf
-