Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-52°C...+450°C
(-61°F...+842°F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Any
-
Смачиваемые части
Non-contact
Область применения
The source container FQG74 is designed to reliably hold up to 20 internal radioactive sources with highest activities during radiometric measurements. Thanks to the robust and high shielding, the source container is easy to use in straight and bent dip tube.
The source container FQG74 is used in combination with a radiometric transmitter for point level detection, continuous level and multipoint density measurement. It is suitable for applications with long measuring ranges.
Oil & Gas
Density profile measurement in the separation process
Level control of the catalyst bed across different elevations in the reactor for the hydrocracking process
Petrochemical / Chemical
Level or multipoint density measurement in reactors of the PTA and Urea process
Преимущества
Best-in-class safety (Type A approval) and radiation protection
Easy commissioning of the sources – the source position can be adjusted individually by independent ropes (maximal rope length: 30 meters)
High shielding ensures that no control areas are generally required and that installation in accessible areas is possible
A high versatility with different variants of the source container enables the use in multiple applications
Padlock for fixation the on/off switch position and to protect against theft
Выбор варианта Xpert
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
TI Pojemnik źródła izotopowego FQG74
Radiometryczny pomiar poziomu
Язык:
Польский
Версия:
16/12/2024
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
TI01798FPL_0424-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Контейнер для источников радиоактивного излучения FQG74
Радиометрическое измерение уровня
EN RU 11/11/2024Язык:
Русский
Версия:
11/11/2024
Размер файла:
33.6 MB
Имя файла:
BA02365FRU_0324-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Контейнер для источников радиоактивного излучения FQG74
Радиометрическое измерение уровня
EN RU 11/11/2024Язык:
Русский
Версия:
11/11/2024
Размер файла:
28.5 MB
Имя файла:
BA02361FRU_0224-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Rope extension
Source Container FQG74
EN RU 14/03/2025Язык:
Английский
Версия:
14/03/2025
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
EA01509FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Sight glass of the cover with seal
Source Container FQG74
EN RU 14/03/2025Язык:
Английский
Версия:
14/03/2025
Размер файла:
756.8 KB
Имя файла:
EA01508FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Seal set Shutter, hood, transportation lock
Source Container FQG74
EN RU 14/03/2025Язык:
Английский
Версия:
14/03/2025
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
EA01512FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Sight glasses of the shutter with seal
Source Container FQG74
EN RU 14/03/2025Язык:
Английский
Версия:
14/03/2025
Размер файла:
712.8 KB
Имя файла:
EA01506FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD Source container FQG74
Loading, unloading and replacing radiation sources
Label setEN RU 31/10/2024Язык:
Английский
Версия:
31/10/2024
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
SD03325FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD Source container FQG74
Loading, unloading and replacing radiation sources
EN RU 21/02/2025Язык:
Английский
Версия:
21/02/2025
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
SD03387FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD Tagging
Level and pressure measuring instruments
EN RU 15/04/2024Язык:
Английский
Версия:
15/04/2024
Размер файла:
806.1 KB
Имя файла:
SD03128PEN_0224-00.pdf
-