Краткие характеристики
-
Погрешность
повторяемость 0,1%
-
Рабочая температура
-80°C...200°C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум ... 100 бар
-
Макс. значение измерения
0.42 м ... 10.0 м
-
Смачиваемые части
Изоляционный материал: FEP,PFA
316L
Область применения
Liquicap FMI52 является надежным прибором с полностью изолированным тросовым зондом, предназначенным для непрерывного измерения уровня жидкостей, особенно в небольших резервуарах, для сред, склонных к образованию отложений и нагретых до экстремально высоких температур (в особенности для больших диапазонов измерения). Данные измерения не зависят от значения диэлектрической проницаемости. При совместном использовании с прибором Fieldgate FXA320 (удаленная передача данных измерения с использованием интернет-технологий), Liquicap является идеальным решением для систем учета.
Измерение не зависит от диэлектрической проницаемости жидкости, если ее электропроводность более 100 мкСм/см. Таким образом, возможно производить измерения уровня различных жидкостей без перекалибровки прибора.
Присоединение к процессу: фланцы и резьба
Рабочее давление: вакуум до +100 бар
Диапазон измерения: 0,42...10,0 м
Температура: -80...+200°
Сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG, SIL, гигиенические сертификаты, морские сертификаты
Преимущества
Сертифицирован для применения в контурах ПАЗ до SIL2 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508.
Надежное и универсальное применение благодаря наличию большого количества сертификатов и разрешений
Не требуется калибровка (заводская предварительная настройка). Отсутствие необходимости проводить калибровку для рабочих сред с проводимостью от 100 мкСм/см и выше
Материалы, контактирующие с процессом, являются коррозионностойкими
Местная настройка прибора с помощью простого текстового дисплея (поставляется по заказу)
Встроенная двухкаскадная защита от перенапряжения
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Взрывозащита
Product family: Liquicap M
Версия на английском языке - 10/2006
Product root: FMI51-, FMI52-, FTI51-, FTI52- Region: USA Approval agency: FM Category: I,II,III/1,2/A,B,C,D,E,F,G/ Protection: XP/NI/DIP
Язык:
Английский
Версия:
12/10/2006
Размер файла:
277.6 KB
Имя файла:
FM3025403-CofC-140311.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Technical Information Liquicap M FMI51, FMI52
Версия на русском языке - 06/2017
Capacitance level measurement For continuous measurement in liquids
EN RU 22/06/201728/08/201212/01/201104/04/200701/09/2006Язык:
Русский
Версия:
22/06/2017
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
TI00401FRU_1517.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Язык:
Русский
Версия:
06/12/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2624.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquicap M FMI52
Емкостной уровнемер
EN RU 14/02/202501/04/202101/02/2021Язык:
Русский
Версия:
14/02/2025
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI01521FRU_0325-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Technical Information Liquicap M FMI51, FMI52
Capacitance level measurement
For continuous measurement in liquidsEN RU 22/06/201728/08/201212/01/201104/04/200701/09/2006Язык:
Русский
Версия:
22/06/2017
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
TI00401FRU_1517.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Liquicap M FMI52 ЧИМ
Емкостной уровнемер
EN RU 01/04/202101/02/202123/03/2020Язык:
Русский
Версия:
01/02/2021
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
BA01986FRU_0221.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Liquicap M FMI52 HART
Емкостной уровнемер
EN RU 01/04/202101/02/202123/03/2020Язык:
Русский
Версия:
01/02/2021
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
BA02021FRU_0221.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Liquicap M FMI51, FMI52 FEI57C PFM Руководство по эксплуатации
Емкостное измерение уровня
EN RU 22/06/201712/01/201127/07/200719/12/2005Язык:
Русский
Версия:
22/06/2017
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
BA00297FRU_1417.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Liquicap M FMI51, FMI52 FEI50H HART
Емкос
тное измере
ниеуровня.
Инстр
уктия по эк
сплуатации.EN RU 22/06/201712/01/201130/01/200719/12/2005Язык:
Русский
Версия:
22/06/2017
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
BA00298FRU_1417.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Liquicap M FMI52 HART
Емкостной уровнемер
EN RU 01/08/202101/04/202101/02/2021Язык:
Русский
Версия:
01/08/2021
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
KA01454FRU_0321.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Liquicap M FMI52 ЧИМ
Емкостной уровнемер
EN RU 01/09/202101/04/202101/02/2021Язык:
Русский
Версия:
01/09/2021
Размер файла:
865.9 KB
Имя файла:
KA01455FRU_0321.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN RU 11/08/201409/08/2012Язык:
Английский
Версия:
11/08/2014
Размер файла:
164.3 KB
Имя файла:
EA01048FA2_0214.pdf
-