Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Посетите Зал 11/Стенд C43, чтобы ознакомиться с инновациями в промышленной автоматизации и в лабораторной сфере

Endress+Hauser на Ганноверской ярмарке 2017

В этом году на Ганноверской ярмарке (Германия), компания Endress+Hauser уделит особое внимание теме инноваций, как в промышленной автоматизации, так и в лабораторных измерениях. Будут представлены совершенно новые, передовые линейки приборов для измерения расхода и новое портфолио радарных уровнемеров, а также текущие возможности по использованию цифровых технологий и услуги в сфере промышленной автоматизации. Промышленные применения продемонстируют, как лабораторные и аналитические процессы становятся все более взаимосвязанными.

Измерительные устройства будущего

Новые расходомеры Proline 300/500 представляют собой технологию измерения расхода с отраслевой специализацией с широким спектром областей применения и улучшенными эксплуатационными характеристиками. С Wi-Fi, новыми устройствами и параметрами диагностики, измерительные точки отлично подготовлены к будущим задачам гарантируют высокую стабильность процесса и качества продукта. Система управления данными HistoROM и технология Heartbeat дополняют функционал этих устройств.

С добавлением новых уровнемеров Micropilot FMR60, FMR62 и FMR67, наши возможности в радарном измерении уровня расширились. Эти датчики - первые радарные уровнемеры с рабочей частотой 80 ГГц, разработанные в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 (IEC 61508) и соответствующие высочайшим требованиям к безопасности.

Благодаря этим устройствам, Endress+Hauser расширяет свое предложение в сфере радарной уровнеметрии до 113 ГГц, отсылая нас к тому факту, что каждая отдельная область применения не обязательно требует самой высокой частоты, но обязательно - индивидуально подобранного решения и подходящей рабочей частоты, будь то 1, 6, 26 или 80 ГГц!

Цифровые технология и услуги

Компания Endress+Hauser нацелена на поддержку своих заказчиков при переходе на цифровые технологии. Индивидуально-адаптируемые облачные решения позволяют использовать данные из производственных процессов и позволяют повысить эффективность при сохранении традиционной топологии завода. На нашем стенде на ярмарке примеры применения из различных отраслей продемонстрируют потенциальные преимущества Индустрии 4.0, такие как упреждающее техническое обслуживание или управление парком установленных приборов.

С широким спектром предлагаемых нами услуг, вы сможете максимально использовать потенциал вашего завода. От планирования и проектирования к поставке, монтажу и пусконаладке и до технического обслуживания и калибровки, Endress+Hauser предлагает услуги для всего жизненного цикла завода.

“Благодаря приобретению Analytik Jena, Kaiser Optical Systems и SpectraSensors, мы смогли расширить наши компетенции в сфере аналитических процессов и вошли в лабораторный сектор,” объясняет Маттиас Альтендорф, Генеральный директор Группы компаний Endress+Hauser.

Аналитические компетенции для технологических процессов и лабораторий

“Мы часто обнаруживаем, что работаем с одними и теми же заказчиками в лабораторной сфере и в промышленных процессах. В будущем, мы бы хотели иметь возможность поддерживать их на всем пути - от фазы исследования к разработке процесса и продукта и до производства и контроля качества,” добавляет Генеральный директор.

Познакомьтесь с концепцией ‘лаборатория и процесс’, отраслевыми применениями и новыми разработками в Зале 11, Стенд C43.

Как надежный партнер Endress+Hauser всегда рядом со своими заказчиками. ©Endress+Hauser

Как надежный партнер в прогрессивной промышленной автоматизации, Endress+Hauser всегда рядом со своими заказчиками.

Выберите рынок / регион