Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Product picture thermocouple thermometer TH53

TH53
Modular TC thermometer, US style

Best in class temperature measurement technology for general applications

TH53
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Погрешность

    Стандарт. в соотв. с ASTM E-230
    Спец. в соотв. с ASTM E-230

  • Время отклика

    в зависимости от конфигурации
    63% rt = 15 с

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 100 бар (1450 psi)
    зависит от конфигурации

  • Диапазон рабочих температур

    Тип T:
    -270 °C ...370 °C
    Тип J:
    -210 °C ...720 °C
    Тип E:
    -270 °C ...820 °C
    Тип K:
    -270 °C ... 1.150 °C
    Тип N:
    -270 °C ... 1.150 °C

  • Максимальная длина по запросу

    до 609 мм (24")
    по запросу

Область применения

The high modular thermometer is used for several applications with harsh environments, e.g. in power plants, refineries or in the chemical or petrochemical industry. The robust device with barstock thermowell and different head transmitter is a complete unit ready for use with enhanced measurement accuracy and reliability. A variety of process connections, dimensions and materials, like SS316, INCONEL600, Hastelloy C276, Titan or Monel, offer flexible application possibilities.

The TH53 temperature sensors are thermocouple assemblies installed in thermowells and designed for use in all types of process industries, including heavy industries, due to their rugged design. They are made up of a magnesium oxide insulated thermocouple as a measurement probe and a thermowell made of barstock material.

The sensor assemblies can be used in process industries such as:

  • Chemicals

  • Petrochemicals

  • Power plants

  • Refineries

  • Offshore platforms

Преимущества

  • One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications.

  • Remove and install straight out of the box!

  • Improved galvanic isolation on most devices (2 kV).

  • Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor, thermowell and transmitter assembly for a complete point solution.

  • All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05% per year

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность