Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
pH 0-14
-
Рабочая температура
-15°C...140°C
(5°F...284°F) -
Рабочее давление
макс. 13 бар
Область применения
Ceragel CPS71 – это аналоговый датчик для измерения pH в стерильных и гигиенических процессах. Его современный, устойчивый к ядовитым веществам гель гарантирует стабильность измерений даже в средах с высоким течением или низкой проводимостью. Датчик подлежит обработке в автоклаве и не токсичен, что обеспечивает наивысшую безопасность продуктов.
Гигиеническое и стерильное применения (стерилизуемый, автоклавируемый
Процессы ферментации
Биотехнологии
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
Технология очистки и мониторинг процессов с:
быстро меняющимся значением рН
высоким процентным содержанием электродного яда, такого как H2S
С сертификатами ATEX, FM и CSA подходит для применения в опасных зонах.
Преимущества
Возможность CIP/SIP и автоклавирования, что помогает поддерживать высокую точность
Датчик устойчив к сильным кислотам, основаниям и высоким органическим нагрузкам
Подтвержденная биосовместимость, отсутствие цитотоксичности
Отсутствие материалов животного происхождения и акриламида
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Взрывозащита
Product family: CeraGel, CeraLiquid, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, Memosens, OrbiPore, OrbiSint
Версия на русском языке - 04/2025
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15E-, CLS16B-, CLS16E-, CLS21-, CLS21E-, CLS50-, CLS50D-, CLS54-, CLS82E-, COS22E-, COS51E- , COS81E-, CPS11-, CPS11E-, CPS12-, CPS12E-, CPS16E-, CPS31E-, CPS41-, CPS41E-, CPS42E-, CPS47E-, CPS61E-, CPS62E-, CPS71-, CPS71E-, CPS72-, CPS72E-, CPS76E-, CPS77E-, CPS91-, CPS91E-, CPS92E-, CPS96E-, CPS97E- Region: Kazakhstan Approval agency: T-Standard Protection: Ex i Zone 0
Язык:
Русский
Версия:
10/04/2025
Размер файла:
22.7 MB
Имя файла:
CoC EAC KZ 7500525 01 01 02089.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Ceragel CPS71
Версия на русском языке - 01/2026
Аналоговый датчик измерения pH для применения в химической промышленности
EN RU 12/01/202614/09/201519/12/201201/10/200501/03/2004Язык:
Русский
Версия:
12/01/2026
Размер файла:
893.9 KB
Имя файла:
TI00245CRU_1625-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Ceragel CPS71
Аналоговый датчик измерения pH для применения в химической промышленности
EN RU 12/01/202614/09/201519/12/201201/10/200501/03/2004Язык:
Русский
Версия:
12/01/2026
Размер файла:
893.9 KB
Имя файла:
TI00245CRU_1625-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Датчики измерения pH CPSx1, CPFx1 Датчики измерения ОВП CPSx2, CPFx2
Измерение показателей pH и ОВП
EN RU 19/03/202604/05/202031/12/201730/11/2015Язык:
Русский
Версия:
19/03/2026
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA01572CRU_0426-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Язык:
Английский
Версия:
21/10/2021
Размер файла:
493.2 KB
Имя файла:
XA00028CEN_1121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaЯзык:
Английский
Версия:
08/12/2021
Размер файла:
427.3 KB
Имя файла:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Аналоговые датчики pH/ОВП
Измерение показателей pH и ОВП
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN RU 12/06/2025Язык:
Русский
Версия:
12/06/2025
Размер файла:
493.8 KB
Имя файла:
XA03537CRU_0125-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Аналоговые датчики pH/ОВП
Измерение показателей pH и ОВП
Дополнение к документу BA01572C
Указания по технике безопасности для электрооборудования, используемого
во взрывоопасных зонах
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN RU 01/03/202218/02/202121/03/2016Язык:
Русский
Версия:
01/03/2022
Размер файла:
493.1 KB
Имя файла:
XA01440CRU_0322-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Analog pH/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH and ORP measurement
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN RU 09/01/2026Язык:
Английский
Версия:
09/01/2026
Размер файла:
554.6 KB
Имя файла:
XA03597CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN RU 29/08/202330/04/2021Язык:
Английский
Версия:
29/08/2023
Размер файла:
512.7 KB
Имя файла:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN RU 01/04/200701/09/1999Язык:
Английский
Версия:
01/04/2007
Размер файла:
361.7 KB
Имя файла:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenЯзык:
Немецкий
Версия:
01/12/2021
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-