Memosens 2.0: Cutting-edge sensor technology reloaded
Make life easier, increase process safety and stay connected with Memosens 2.0 digital technology.
1-канальный преобразователь
0/4-20 мА, Hart, Profibus
Отсутствует
Liquisys CPM253 - это стандартный преобразователь pH/ORP для всех аналоговых и цифровых датчиков Memosens. Он повышает вашу эксплуатационную безопасность благодаря постоянным проверкам достоверности передачи данных и датчиков.Выбор из множества аппаратных и программных модулей, например, реле или коммуникационных шин, для непосредственной адаптации к вашей измерительной задаче. Благодаря такой модульности вы можете обновлять преобразователь в любой момент. Простые меню и двухточечная калибровка упрощают и ускоряют конфигурацию и эксплуатацию.
Преобразователь Liquisys CPM253 используется в сочетании с аналоговыми датчиками проводимости в общепромышленных областях применения, например, в следующих отраслях и их вспомогательных системах:
Химическая промышленность
Пищевая промышленность
Энергетическая промышленность
Водоподготовка/водоочистка
Горнодобывающая и металлургическая промышленность
Liquisys CPM253 работает со следующими протоколами и интерфейсами:
0/4...20 мА
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Повышение эксплуатационной безопасности: постоянные проверки процессов, заказная конфигурация сигнализации, отлично зарекомендовавший себя интерфейс Memosens для надежного подключения датчиков.
Надежная самодиагностика: проверка стеклянного pH-электрода и электролита, проверка достоверности калибровки.
Простота управления и обслуживания: понятный пользовательский интерфейс, быстрая замена датчиков Memosens, прямой доступ для ручного управления.
Меньше потребность в техническом обслуживании: функция автоматической очистки (с Chemoclean), запускаемая сигнализацией или датчиком предельного значения.
Универсальность: большой выбор расширительных модулей, например, P(ID) контроллер, таймер и т.д., обеспечивает гибкую адаптацию к вашим измерительным задачам.
Стандартные продукты
Технический уровень
Простота
Высокотехнологичные продукты
Технический уровень
Простота
Специализированные продукты
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
|
Версия на английском языке - 10/2013 |
Measurement of chlorine / chlorine dioxide / total chlorine Transmitter for chlorine sensors
| EN | RU | ||
|
24/10/2013
|
|
|
|
|
20/06/2011
|
|
|
|
|
01/09/2000
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
24/10/2013 |
|
Размер файла: |
642.3 KB |
|
Имя файла: |
TI00214CEN_1413.pdf |
|
Версия на английском языке - 10/2013 |
Measurement of chlorine / chlorine dioxide / total chlorine Transmitter for chlorine sensors
| EN | RU | ||
|
24/10/2013
|
|
|
|
|
20/06/2011
|
|
|
|
|
01/09/2000
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
24/10/2013 |
|
Размер файла: |
642.3 KB |
|
Имя файла: |
TI00214CEN_1413.pdf |
Измер
ение pH/OВП
Преоб
разователь
для ан
алоговых, ц
ифровых и ISFET д
атчиков.
| EN | RU | ||
|
30/09/2014
|
|
|
|
|
24/10/2013
|
|
|
|
|
20/06/2011
|
|
|
|
|
01/04/2004
|
|
|
|
|
01/07/2002
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
01/04/2004 |
|
Размер файла: |
725.9 KB |
|
Имя файла: |
TI194C07ru0404.pdf |
Measurement of chlorine / chlorine dioxide / total chlorine
Transmitter for chlorine sensors
| EN | RU | ||
|
24/10/2013
|
|
|
|
|
20/06/2011
|
|
|
|
|
01/09/2000
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
24/10/2013 |
|
Размер файла: |
642.3 KB |
|
Имя файла: |
TI00214CEN_1413.pdf |
Field Communikation for Liquisys M CXM223/253
| EN | RU | ||
|
01/12/2011
|
|
|
|
|
01/08/2009
|
|
|
|
|
01/09/2007
|
|
|
|
|
01/07/2006
|
|
|
|
|
01/10/2005
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
01/12/2011 |
|
Размер файла: |
1.7 MB |
|
Имя файла: |
BA209CEN_1311.pdf |
Преобразователь
| EN | RU | ||
|
01/09/2015
|
|
|
|
|
24/10/2013
|
|
|
|
|
20/06/2011
|
|
|
|
|
01/12/2005
|
|
|
|
|
01/03/2005
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
01/09/2015 |
|
Размер файла: |
2.8 MB |
|
Имя файла: |
BA00194CRU_1515.pdf |
Field Communication with Liquisys M CXM223/253
| EN | RU | ||
|
01/10/2005
|
|
|
|
|
01/07/2002
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
01/10/2005 |
|
Размер файла: |
541.4 KB |
|
Имя файла: |
BA208CEN.pdf |
Преобразователь для измерения pH и ОВП
Измерение с использованием цифровых датчиков Memosens
| EN | RU | ||
|
02/10/2025
|
|
|
|
|
18/07/2025
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
02/10/2025 |
|
Размер файла: |
950.2 KB |
|
Имя файла: |
KA01760CRU_0225-00.pdf |
Преобразователь для измерения pH и ОВП
Измерение с помощью аналоговых датчиков
| EN | RU | ||
|
06/10/2025
|
|
|
|
|
18/07/2025
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
06/10/2025 |
|
Размер файла: |
970.9 KB |
|
Имя файла: |
KA01763CRU_0225-00.pdf |
Central modules
| EN | RU | ||
|
10/09/2026
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
10/09/2026 |
|
Размер файла: |
397.7 KB |
|
Имя файла: |
EA01847CEN_0126-00.pdf |
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)
| EN | RU | ||
|
07/06/2005
|
|
|
|
|
27/09/2004
|
|
|
|
|
29/02/2004
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
07/06/2005 |
|
Размер файла: |
2.5 MB |
|
Имя файла: |
XA194CA3.pdf |
Special documents
Instructions for service kits Liquisis M / CPM253 / CLM253 / COM253 /
CUM253
| EN | RU | ||
|
01/05/2000
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
01/05/2000 |
|
Размер файла: |
198.2 KB |
|
Имя файла: |
SD084CA2.pdf |