Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
0,03...2,5 мг/л Cr(VI)
0,2...5,0 мг/л Cr(VI))
0.2 ... 5.0 мг/лс функцией разбавления до макс. 10 ... 250 мг/л Cr(VI) -
Рабочая температура
4... 40 °C (39 ... 104 °F)
-
Рабочее давление
при атмосферном давлении, < 0,2 бар абс.
Область применения
Анализатор Liquiline System CA80CR обладает высокой точностью непрерывных измерений для оптимального удаления хроматов из промышленных сточных вод. Он позволяет вам достичь экологической совместимости гальванических и дубильных процессов. Как и все анализаторы Liquiline System, CA80CR имеет возможность подключения до четырех датчиков Memosens по принципу plug & play, что минимизирует затраты на их установку. Автоматическая калибровка и очистка, а также расширенная диагностика с возможностью удаленного доступа обеспечивают стабильную безопасность процессов.
Анализатор Liquiline System CA80CR поддерживает улучшение экологических характеристик технологических процессов за счет:
Мониторинга и оптимизации процессов очистки промышленных сточных вод на станциях водоотведения.
Мониторинга сточных вод на кожевенных и гальванических производствах.
Мониторинга мембранной фильтрации.
Мониторинга предельных уровней в питьевой воде.
Преимущества
Стандартизированный принцип колориметрических измерений — метод на основе использования дифенилкарбазида — гарантирует соответствие нормам по сбросу.
Снижение эксплуатационных расходов за счет автоматической калибровки и очистки, а также низкого расхода реагентов.
Простота обслуживания: инструменты не требуются.
Расширенная диагностика с возможностью удаленного доступа для повышения безопасности процессов.
Быстрый ввод в эксплуатацию и принцип подключения plug & play благодаря технологии Memosens и удобной эксплуатации.
Простота обновления функциональности — вплоть до полноценной измерительной станции — путем простого добавления модулей и подключения датчиков Memosens. Снижение затрат на установку.
Видео
-
Концентрацию хроматов в жидкости можно измерить при помощи колориметрического принципа измерения. В этом видеоролике показано, как работает этот принцип измерения.
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
Принцип измерения
Колориметрические анализаторы
-
Характеристики
Анализатор хроматов (хром VI) в водных растворах
-
Размер
Корпус
793 x 530 x 417 мм
31,22 x 20,87 x 16,42 дюйма
Корпус (опора)
1723 x 930 x 654 мм
67.83 x 36.61 x 25.74 дюйма -
Конструкция
Открытая конструкция, корпус, корпус опоры
Высокоэффективный пластик ASA-PC, дополнительная опора, покрыта сталью -
Рабочая температура
4... 40 °C (39 ... 104 °F)
-
Температура окружающей среды
5 .... 40 °C
Уличное исполнение: - 20 ... 40 °C -
Рабочее давление
при атмосферном давлении, < 0,2 бар абс.
-
Расход проб
мин. 5 мл/мин (0,17 жид. унции/мин)
-
Консистенция проб
Содержание взвешенных твердых частиц
Мутность < 50 ЕМФ, водный, гомогенизированный -
Особенности
Простое обновление до измерительной станции с несколькими сенсорами Memosens (до 4)
Автоматическая калибровка и очистка
Возможность настройки интервалов измерения, очистки и калибровки
Модуль охлаждения для продления срока годности реагентов (опция)
2-канальное исполнение (опция)
Определяемые пользователем диапазоны измерения
Модульная конструкция для легкого расширения функций
Удаленный доступ посредством цифровых каналов передачи данных -
Применение
Мониторинг предельных значений хроматов в питьевой воде и сточных водах.
Типичные области применения – мониторинг промышленных сточных вод на дубильных производствах и в гальванических процессах. -
Источник питания
100... 120 В пер. тока/200... 240 В пер. тока ± 10%
24 В пост. тока ± 10%
50 ± 1 или 60 ± 1,2 Гц -
Выходной сигнал
2 x 0/4...20 мА
Modbus RS485/TCP (опция)
Ethernet (опция)
Реле аварийного сигнала -
Входной сигнал
1 или 2 канала измерения
1...4 цифровых входа для датчиков с технологией Memosens (опция) -
Диапазон измерения
0,03...2,5 мг/л Cr(VI)
0,2...5,0 мг/л Cr(VI))
0.2 ... 5.0 мг/лс функцией разбавления до макс. 10 ... 250 мг/л Cr(VI) -
Расходные материалы
Эксплуатация возможна при наличии наличие реагентов и стандартных растворов CY80CR, а также очистителя CY800. В процессе регулярного технического обслуживания используется комплект для техобслуживания CAV800.
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquiline System CA80CR
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 05/2024New version available in EnglishКолориметрический анализатор хромата (Cr(VI))
EN RU 22/05/202429/11/202213/07/202119/02/202009/06/2017Язык:
Русский
Версия:
22/05/2024
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
TI01265CRU_0724-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Memosens
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 05/2022New version available in EnglishВходы датчиков с технологией Memosens
EN RU 30/05/202228/02/201930/05/201830/06/201731/03/2016Язык:
Русский
Версия:
30/05/2022
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
BA01245CRU_0822-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Liquiline System CA80CR
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 05/2024New version available in EnglishАнализатор жидкости промышленный (Cr(VI))
EN RU 22/05/202429/11/202213/07/202113/01/202009/06/2017Язык:
Русский
Версия:
22/05/2024
Размер файла:
6.5 MB
Имя файла:
BA01575CRU_0724-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Liquiline System CA80CR
-
Краткая инструкция (KA)
Версия на русском языке - 05/2021New version available in EnglishАнализатор жидкости промышленный
EN RU 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Язык:
Русский
Версия:
31/05/2021
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
KA01223CRU_0621.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 07/2014New version available in EnglishFür erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN RU 07/07/201425/03/201331/12/2011Язык:
Английский
Версия:
07/07/2014
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kit for analyzer CA8x: Valve
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 07/2025New version available in EnglishThis instruction applies to following spare part kit:
71218433 Kit CA8x: ValveEN RU 24/07/202509/05/2025Язык:
Английский
Версия:
24/07/2025
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
71231926 Anleitung Kit CA80 Ventil 2025-07.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 06/2025New version available in EnglishKits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN RU 30/06/2025Язык:
Английский
Версия:
30/06/2025
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 11/2022New version available in EnglishModule 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN RU 28/11/2022Язык:
Английский
Версия:
28/11/2022
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Набор CM44x / CSXxx / CA80xx. Набор компонентов модуля 485/ETH Инструкции по установке
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на русском языке - 08/2017New version available in EnglishДля интерфейсов Ethernet, PROFIBUS, Modbus
EN RU 22/08/201722/06/201531/01/201431/12/2011Язык:
Русский
Версия:
22/08/2017
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
EA00009CRU_0417.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Liquiline System CA8x analyzer
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 08/2025New version available in EnglishConversion of electronics modules
EN RU 26/08/202526/06/2025Язык:
Английский
Версия:
26/08/2025
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
EA01617CEN_0225-00.pdf
-
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Чертежи CAD Чертежи CAD
- Чертежи CAD
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Аксессуары
Продукты этой же группы