Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Vacuum...64 bar
(Vacuum...928 psi) -
Мин. плотность измеряемого продукта
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional)
Область применения
Специально разработанный для пищевой и фармацевтической промышленности, прибор Liquiphant FTL63 соответствует всем гигиеническим требованиям. Проверенная вибрационная технология надежно работает со всеми перекачиваемыми жидкостями, даже там, где другие принципы измерения достигают своих пределов из-за изменений проводимости или диэлектрической проницаемости (значения ДП), налипаний, пены, турбулентности или пузырьков воздуха. Таким образом, данная технология является идеальной заменой поплавковым выключателям, емкостным или оптическим датчикам.
Liquiphant FTL63 применяется для определения предельного уровня в технологических и накопительных резервуарах, а также в трубопроводах.
Температура процесса от -50 до +150 °C (от -58 до +302 °F)
Вязкость до 10 000 мм2/с (сСт)
Длина датчика до 3 м (10 футов)
Обработка поверхности: механическая или электрополированная.
Международные гигиенические сертификаты (3-A, EHEDG, ASME BPE), соответствие материалов контактов EC1935/2004, FDA, GB4806.
Международные сертификаты взрывозащиты, защиты от перелива, сертификаты WHG, SIL.
CIP/SIP
Преимущества
Универсальное использование для всех перекачиваемых жидкостей без регулировки среды — надежная вибрационная технология измерения
Высокая безопасность процесса и продукции обеспечивается за счет сертифицированной гигиенической конструкции (3-A, EHEDG, ASME BPE), а также подтвержденного соответствия материалов и прослеживаемости посредством деклараций и сертификатов (например, EC1935/2004, FDA и cGMP).
Простой ввод в эксплуатацию по принципу «подключай и работай» и минимальные затраты на техническое обслуживание благодаря функциональному тестированию с помощью тестовой кнопки или магнитного штифта.
Непрерывная диагностика, а также отслеживаемая и документируемая проверка по требованию без остановки процесса благодаря технологии Heartbeat.
Интуитивное управление с помощью технологии Bluetooth®, а также оптическая индикация состояния процесса с помощью цветного и яркого светодиода.
Видео
-
Вибрационный принцип измерения
Ранняя версия
-
Принцип измерения
Вибрационные датчики, жидкие продукты
-
Характеристики/Применение
Premium device for point level detection
in hygienic/aseptic applications.
Focus Food & Beverage and Life Sciences.
Compact sensor version with an optional pipe extension up to 3 m (9,85 ft).
Modular housing concept.
Wide range of certificates. -
Доп.информация
Plug and play functionalities,
Heartbeat Technology,
LED Module,
Bluetooth® Operation and maintenance,
Surface finish: mechanical or electro-polished,
Density/Concentration measurement,
SIL 2/3 according to IEC 61508. -
Питание / Коммуникация
19 ..253V AC,
10...55V DC-PNP,
9...20V DC with relay DPDT,
19...253V AC or 19...55V DC with relay DPDT,
8/16mA HART,
NAMUR,
PFM -
Температура окружающей среды
-50 °C...+70 °C
(-58 °F...+158 °F) -
Рабочая температура
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Vacuum...64 bar
(Vacuum...928 psi) -
Мин. плотность измеряемого продукта
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional) -
Смачиваемые части
316L
-
Присоединение к процессу
Threads (for weld-in adapter):
G3/4A, G1A -
Гигиеническое присоединение к процессу
Tri-Clamp,
DIN 11851, DIN11864-1
Ingold,
Flush mount,
DRD,
SMS1145,
Varivent (Varinline) -
Длина датчика
Compact sensor
Short tube (Liquiphant II)
148mm…3000mm (6,00…118") -
Связь
HART
Bluetooth® wireless technology -
Сертификаты/Нормативы
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, JPN Ex, KC Ex,
INMETRO Ex, NEPSI Ex/CCC, UK Ex -
Сертификаты безопасности
Overfill protection WHG;
SIL 2/ SIL 3 -
Сертификат по конструкции
Inspection certificate 3.1, EN10204,
CoC ASME BPE,
Conformity to cGMP,
EU Food Contact Material (EC) 1935/2004,
US Food Contact Material FDA CFR 21,
CN Food Contact Material GB 4806,
Declaration of Conformity ASME B31.3,
AD2000,
CRN approval -
Гигиенические сертификаты
3-A,
EHEDG,
CoC-ASME BPE -
Опции
LED module,
Bluetooth module,
Graphic touch display,
Customized settings,
Weld-in adapter -
Компоненты
FTL325P Interface PFM
FTL325N Interface NAMUR
FML621 Density controller
-
Принцип измерения
Вибрационное измерение плотности
-
Заголовок для изделия
Hygienic device for density measurement in liquids.
Point level detection in process and storage tanks as well as in pipelines in hygienic and aseptic applications. -
Характеристики/Область применения
Premium device for density measurement in hygienic/aseptic applications.
Focus Food & Beverage and Life Sciences.
Compact sensor version with an optional pipe extension up to 3 m (9,85 ft).
Modular housing concept.
Wide range of certificates -
Питание/Коммуникация
via density controller FML621
-
Температура окружающей среды
-40 °C...+70 °C
(-40...+158 °F) -
Рабочая температура
0...+80 °C (+32…+176 °F)
-
Рабочее давление абс.
0...25 bar (0…362 psi)
-
Смычиваемые части
316L
-
Гигиеническое присоединение
3-A,
EHEDG,
CoC-ASME BPE -
Длина датчика
Compact sensor
Short tube (Liquiphant II)
148mm…3000mm (6,00…118") -
Выходные сигналы
Pulse
-
Сертификаты/Разерешения
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, JPN Ex, KC Ex,
INMETRO Ex, NEPSI Ex/CCC, UK Ex -
Назначения
Density/Concentration measurement in
combination with density controller FML621,
Surface finish: mechanical polished (up to 0.3 µm) -
Компоненты
Density Computer FML621
-
-
Декларация соответствия требованиям ЕС
Product family: Liquiphant
Версия на английском языке - 10/2024
New version available in English
Product root: FTL41-, FTL51B-, FTL62-, FTL63-, FTL64- Declaration number: EU_01193_01.24
Язык:
Английский
Версия:
14/10/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
EU_01193_01.24.pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям ЕС
Product family: Liquiphant
Версия на английском языке - 08/2024
New version available in English
Product root: FTL51B-, FTL62-, FTL63-, FTL64- Declaration number: EU_01192_01.24
Язык:
Английский
Версия:
30/08/2024
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
EU_01192_01.24.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Сварной переходник, технологический переходник и фланцы (обзор)
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 06/2026New version available in EnglishУровень, давление, температура
EN RU 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Язык:
Русский
Версия:
01/06/2026
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2726-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquiphant FTL63
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 11/2025New version available in EnglishВибрационный принцип измерения
HART,
PROFINET через Ethernet-APLEN RU 28/11/202531/03/2025Язык:
Русский
Версия:
28/11/2025
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI01713FRU_0625-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquiphant FTL63 Density с калькулятором плотности QML51
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 07/2026New version available in EnglishВибрационный принцип измерения
EN RU 09/07/202627/02/2026Язык:
Русский
Версия:
09/07/2026
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
TI01884FRU_0326-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquiphant FTL63 Density с электронным преобразователем Density Computer FML621
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 09/2023New version available in EnglishВибрационный принцип измерения
EN RU 30/09/2023Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI01714FRU_0123-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquiphant FTL63
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 10/2025New version available in EnglishВибрационный принцип измерения
EN RU 13/10/2025Язык:
Русский
Версия:
13/10/2025
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
TI01712FRU_0225-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Вычислитель плотности Liquiphant FTL63 с калькулятором плотности QML51
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 02/2026New version available in EnglishВибрационный принцип измерения
EN RU 09/07/202627/02/2026Язык:
Русский
Версия:
27/02/2026
Размер файла:
971.6 KB
Имя файла:
BA02600FRU_0226-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Liquiphant FTL63
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 10/2025New version available in EnglishВибрационный принцип измерения
EN RU 13/10/2025Язык:
Русский
Версия:
13/10/2025
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
BA02286FRU_0225-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Датчик предельного уровня Liquiphant FTL63
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 09/2023New version available in EnglishВибрационный принцип измерения
EN RU 30/09/2023Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA02288FRU_0123-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Liquiphant FTL63
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 11/2025New version available in EnglishВибрационный принцип измерения
PROFINET через Ethernet-APLEN RU 28/11/2025Язык:
Русский
Версия:
28/11/2025
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
BA02340FRU_0225-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Liquiphant FTL63
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 11/2025New version available in EnglishВибрационный принцип измерения
HARTEN RU 28/11/202531/03/2025Язык:
Русский
Версия:
28/11/2025
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA02287FRU_0525-00.pdf
-
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Чертежи CAD Чертежи CAD
- Чертежи CAD
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Аксессуары
Продукты этой же группы