Область применения
Электронный преобразователь уровня FTL325P используется для определения предельного уровня в резервуарах и трубопроводах с жидкостями и силосах с сыпучими материалами, а также во взрывоопасных зонах. Может использоваться для предотвращения сухого хода насосов, перелива в резервуарах с легковоспламеняющимися или негорючими жидкостями, способными нанести ущерб водоемам. До 3 измерительных приборов для двухточечного управления и определения предельного уровня. Функциональная безопасность до SIL3 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 при использовании Liquiphant(IEC 61508) с электронной вставкой FEL57
Электронный преобразователь с искробезопасной сигнальной цепью для подключения к приборам Liquiphant или Soliphant
Температура окружающей среды: -20 ... +60°C и версия DIN только +50°C
Международные сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG, морские сертификаты
Преимущества
Nivotester FTL325P для подключения одного, двух или трех измерительных модулей (1-, 2- или 3-канальных приборов)
Искробезопасные сигнальные цепи Ex ia для использования измерительных датчиков во взрывоопасных зонах
Функциональная безопасность до SIL2 за счет контроля линии. Упрощенные контрольные испытания WHG/SIL нажатием кнопки
Корпус для DIN-рейки, упрощающий последовательный монтаж на стандартных рейках в распределительных шкафах
Простота подключения с использованием сменных клеммных блоков
Входные цепи гальванически изолированы от сети и выходных цепей
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Nivotester FTL325P
Преобразователь
EN RU 29/09/202028/06/201914/08/201501/02/2003Язык:
Русский
Версия:
29/09/2020
Размер файла:
597.6 KB
Имя файла:
TI00350FRU_1520.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Nivotester FTL325P, 3-канальный
Вибрационный
EN RU 21/06/202129/09/202028/06/2019Язык:
Русский
Версия:
21/06/2021
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
BA01970FRU_0321.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Nivotester FTL325P, одноканальный
Вибрационный
EN RU 29/09/202028/06/2019Язык:
Русский
Версия:
29/09/2020
Размер файла:
636.3 KB
Имя файла:
BA01971FRU_0220.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Nivotester FTL325P, 3-канальный
Вибрационный
EN RU 21/06/202129/09/202028/06/2019Язык:
Русский
Версия:
21/06/2021
Размер файла:
899.3 KB
Имя файла:
KA01432FRU_0321.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Преобразователь Nivotester FTL325P, одноканальный
Вибрационный
EN RU 29/09/202028/06/2019Язык:
Русский
Версия:
29/09/2020
Размер файла:
559.2 KB
Имя файла:
KA01431FRU_0220.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Nivotester FTL325P, 3-канальный Детектор уровня со входом ЧИМ
Вибрационный принцип измерения
EN RU 18/06/2024Язык:
Русский
Версия:
18/06/2024
Размер файла:
376.5 KB
Имя файла:
KA01702FRU_0124-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Nivotester FTL325P, одноканальный Детектор уровня со входом ЧИМ
Вибрационный принцип измерения
EN RU 18/06/2024Язык:
Русский
Версия:
18/06/2024
Размер файла:
358.9 KB
Имя файла:
KA01701FRU_0124-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Liquiphant M/S.
Руководство по функциональной диагностике.
EN RU 27/02/201701/03/2002Язык:
Русский
Версия:
27/02/2017
Размер файла:
621.7 KB
Имя файла:
KA00147FRU_1316.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Nivotester FTL325P-#3#3 Руководство по эксплуатации
Детектор уровня с входом PFM
EN RU 24/07/201516/02/200401/04/2001Язык:
Русский
Версия:
24/07/2015
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
KA00168FRU_1315.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Nivotester FTL325P-#1#1 Руководство по эксплуатации
Детектор уровня с входом PFM
EN RU 24/07/201501/04/2001Язык:
Русский
Версия:
24/07/2015
Размер файла:
846.3 KB
Имя файла:
KA00167FRU_1315.pdf
-