Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-80 °C ... +200 °C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум ... 100 бар
Область применения
Liquicap FTI52 – прибор с тросовым зондом для измерения предельного уровня в высоковязких жидкостях, имеющих тенденцию к образованию отложений. Также используется для определения границы раздела фаз и обнаружения пены в проводящих жидкостях. Благодаря активной компенсации отложений обеспечивает максимальную надежность, а наличие большого количества сертификатов и разрешений позволяет использовать данный прибор в широком спектре применений. Части, контактирующие с процессом, изготовлены из коррозионностойких материалов, включенных в список FDA, что гарантирует высокий уровень безопасности.
Для жидкостей, склонных к образованию налипаний. Определение границы раздела фаз в различных жидкостях. Двухточечное управление (управление работой насосов) с единым присоединением к процессуКонтроль образования пены в проводящих жидкостях
Присоединение к процессу: резьба, фланцы, специальные гигиенические присоединения
Температура: -80 ... +200°C
Давление: Вакуум ... +100 бар
Длина зонда: 12м
Международные сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG, SIL, гигиенические сертификаты, морские сертификаты
Преимущества
Простой и быстрый ввод в эксплуатацию и выполнение калибровки нажатием одной кнопки экономят время и деньги.
Надежное и безопасное измерение благодаря активной компенсации отложений
Универсальное применение благодаря наличию большого количества сертификатов и разрешений
Короткое время отклика
Материалы, контактирующие с процессом, являются коррозионностойкими и включены в список FDA.
Двухступенчатая защита от перенапряжения
Отсутствие необходимости повторной калибровки после замены электронного модуля.
Видео
Выбор варианта Lean
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquicap M FTI52
Версия на русском языке - 02/2025
Емкость
EN RU 14/02/202525/09/2023Язык:
Русский
Версия:
14/02/2025
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
TI01542FRU_0325-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Язык:
Русский
Версия:
06/12/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2624.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquicap M FTI52
Емкость
EN RU 14/02/202525/09/2023Язык:
Русский
Версия:
14/02/2025
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
TI01542FRU_0325-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Technical Information Liquicap M FTI51, FTI52
Capacitance
Point level switch for liquidsEN RU 22/06/201712/01/201105/03/201006/11/200821/09/2007Язык:
Русский
Версия:
22/06/2017
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
TI00417FRU_1417.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Liquicap M FTI52
Емкость
EN RU 05/09/202425/09/2023Язык:
Русский
Версия:
05/09/2024
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
BA02032FRU_0224-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Liquicap M FTI51, FTI52
Емкостной датчик предельного уровня Liquicap M FTI51, FTI52.
Руководство по эксплуатацииEN RU 22/06/201712/01/201105/03/201005/10/200824/08/2006Язык:
Русский
Версия:
22/06/2017
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
BA00299FRU_1417.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Liquicap M FTI52
Емкостной датчик предельного уровня
EN RU 01/09/2021Язык:
Русский
Версия:
01/09/2021
Размер файла:
873.9 KB
Имя файла:
KA01477FRU_0120.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN RU 11/08/201409/08/2012Язык:
Английский
Версия:
11/08/2014
Размер файла:
164.3 KB
Имя файла:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN RU 11/08/201409/08/2012Язык:
Английский
Версия:
11/08/2014
Размер файла:
134.4 KB
Имя файла:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN RU 24/02/202215/08/201409/08/2012Язык:
Английский
Версия:
24/02/2022
Размер файла:
119 KB
Имя файла:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover for housing F27 Installation instruction
Liquihant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN RU 11/08/201416/01/201409/08/2012Язык:
Английский
Версия:
11/08/2014
Размер файла:
136.4 KB
Имя файла:
EA01047FA2_0314.pdf
-