Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...100 бар
-
Мин. плотность измеряемого продукта
0,5г/см³(опционально 0,4г/см³)
Область применения
Liquiphant FTL51 – датчик предельного уровня с удлинительной трубкой для использования во взрывоопасных зонах, имеющий все международные сертификаты. Подходит для всех отраслей промышленности. Датчик FTL51 обеспечивает функциональную безопасность SIL2/SIL3. Дополнительная защита гарантирует высочайшую степень безопасности и готовности прибора. Достоверные результаты измерения, независимо от: меняющихся свойств среды, скорости потока, турбулентности, пузырьков газа, пены, вибраций или налипаний.
Датчик предельного уровня с удлинительной трубкой для всех жидкостей.
Присоединения к процессу: резьба, фланцы и гигиенические присоединения (Tri-Clamp)
Температура: -50 ... +150°C
Давление: -1 ... +100 бар
Материалы датчика: 316L, Alloy
Международные сертификаты взрывозащиты и защиты от перелива (WHG)
Преимущества
Возможность использования в системах ПАЗ SIL2/SIL3 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 (IEC 61508) и ГОСТ Р МЭК 61511 (IEC 61511-1)
Международные сертификаты взрывозащиты и защиты от перелива (WHG)
Калибровка не требуется, простой ввод в эксплуатацию
Отсутствие движущихся механических деталей: исключается износ, не требуется техническое обслуживание, обеспечивается длительный срок эксплуатации. Мониторинг вибровилки на появление повреждений: надежное функционирование
Дополнительные меры для защиты окружающей среды
Большой выбор стандартизованных присоединений к процессу для всех областей применения
Корпус из нержавеющей стали (316L) и вибровилка из материала повышенной коррозионной стойкости (Alloy)
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Liquiphant M FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H Technical Information
Версия на русском языке - 10/2017
Point level switch for all kinds of liquids
EN RU 10/01/202009/10/201730/11/201607/05/201504/04/2012Язык:
Русский
Версия:
09/10/2017
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
TI00328FRU_1717.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Liquiphant.
Версия на английском языке - 05/2008
Sliding Sleeve
EN RU 01/05/200801/11/1998Язык:
Английский
Версия:
01/05/2008
Размер файла:
314.8 KB
Имя файла:
KA100fa6_0308.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Сварной переходник, технологический переходник и фланцы (обзор)
Уровень, давление, температура
EN RU 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Язык:
Русский
Версия:
01/06/2026
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2726-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Liquiphant M FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H Technical Information
Point level switch for all kinds of liquids
EN RU 10/01/202009/10/201730/11/201607/05/201504/04/2012Язык:
Русский
Версия:
09/10/2017
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
TI00328FRU_1717.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Technical Information Liquiphant M Density and Density Computer FML621
Density computer for liquids
Also for use in hazardous areasEN RU 08/10/201212/02/200929/11/2007Язык:
Русский
Версия:
08/10/2012
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
TI00420FRU_1312.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Электронная вставка FEL 50 A для Liquiphant M/S (HT) PROFIBUS PA
Электронная вставка FEL 50 A
для Liquiphant M/S (HT)
PROFIBUS PAEN RU 10/08/2004Язык:
Русский
Версия:
10/08/2004
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA141FRU.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
FTL5x - sealing set
FTL5x - sealing set
EN RU 03/05/2021Язык:
Английский
Версия:
03/05/2021
Размер файла:
63.3 KB
Имя файла:
KA00609F_A2.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Liquiphant.
Sliding Sleeve
EN RU 01/05/200801/11/1998Язык:
Английский
Версия:
01/05/2008
Размер файла:
314.8 KB
Имя файла:
KA100fa6_0308.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Liquiphant M FTL50, FTL51 Руководство по эксплуатации
Датчик предельного уровня
EN RU 20/01/201729/06/201618/04/200601/04/2006Язык:
Русский
Версия:
20/01/2017
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
KA00143FRU_1417.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Liquiphant M Density FTL50, FTL51 Operating Instructions
Liquiphant M for density and concentration calculation
EN RU 29/06/201615/11/2007Язык:
Английский
Версия:
29/06/2016
Размер файла:
999.4 KB
Имя файла:
KA00284FA6_1316.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
EN RU 24/04/2012Язык:
Английский
Версия:
24/04/2012
Размер файла:
398.2 KB
Имя файла:
KA00529FA2_0908.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
FTL5x - Exchange of housing F13
Liquiphant FTL5x - Exchange of housing F13
EN RU 15/04/2021Язык:
Английский
Версия:
15/04/2021
Размер файла:
232.8 KB
Имя файла:
KA00531F00_A2.pdf
-