Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-50 °C ... 150 °C
до 230°C по запросу -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...40 бар
-
Мин. плотность измеряемого продукта
0,5 г/см³ (0,4 г/см³ опция)
Область применения
Liquiphant FTL51C – датчик предельного уровня с удлинительной трубкой и коррозионностойким покрытием. Для использования во взрывоопасных зонах, имеются все международные сертификаты. Подходит для всех отраслей промышленности. Датчик FTL51 обеспечивает функциональную безопасность SIL2/SIL3. Дополнительная защита гарантирует высочайшую степень безопасности и надежности прибора. Достоверность результатов измерения, на которую не влияют: изменения свойств среды, скорость потока, турбулентность, пузырьки газа, пена, вибрации или налипания.
Датчик предельного уровня для жидкостей с коррозионностойким покрытием
Присоединения к процессу: фланцевые и гигиенические присоединения (PFA покрытие, соответствующее требованиям FDA)
Температура: -50 ... +150°C
Давление: -1 ... +40 бар
Материал датчика: ECTFE, PFA (Edlon, Rubyred, проводящий), эмаль
Международные сертификаты взрывозащиты, защиты от перелива WHG, SIL, гигиенические сертификаты, морские сертификаты
Преимущества
Возможность использования в системах ПАЗ SIL2/SIL3 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 (IEC 61508) и ГОСТ Р МЭК 61511 (IEC 61511-1)
Различные покрытия: фторопластовое (PFA) или эмалевое для применения в агрессивных средах
Международные сертификаты взрывозащиты и защиты от перелива (WHG)
Калибровка не требуется, простой ввод в эксплуатацию
Отсутствие движущихся механических деталей: исключается износ, не требуется техническое обслуживание, обеспечивается длительный срок эксплуатации.Мониторинг вибровилки на появление повреждений: надежное функционирование
Дополнительные меры для защиты окружающей среды
Большой выбор стандартизованных присоединений к процессу для всех областей применения
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Взрывозащита
Product family: Liquiphant M, Liquiphant S
03/2024
Product root: FTL50-, FTL50H-, FTL51-, FTL51C-, FTL51H-, FTL70-, FTL71- Region: United Arab Emirates Approval agency: Intertek Protection: Ex d
Язык:
Арабский
Версия:
18/03/2024
Размер файла:
2.2 MB
Имя файла:
24-03-104814_E24-01-103665_NB0007.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Liquiphant M FTL51C Technical Information
Версия на русском языке - 08/2018
Point level switch for all kinds of liquids with high corrosion-resistant coating
EN RU 31/08/201813/02/201719/05/201029/11/2007Язык:
Русский
Версия:
31/08/2018
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00347FRU_1418.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Liquiphant M FTL51C Technical Information
Point level switch for all kinds of liquids
with high corrosion-resistant coatingEN RU 31/08/201813/02/201719/05/201029/11/2007Язык:
Русский
Версия:
31/08/2018
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00347FRU_1418.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Technical Information Liquiphant M Density and Density Computer FML621
Density computer for liquids
Also for use in hazardous areasEN RU 08/10/201212/02/200929/11/2007Язык:
Русский
Версия:
08/10/2012
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
TI00420FRU_1312.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Электронная вставка FEL 50 A для Liquiphant M/S (HT) PROFIBUS PA
Электронная вставка FEL 50 A
для Liquiphant M/S (HT)
PROFIBUS PAEN RU 10/08/2004Язык:
Русский
Версия:
10/08/2004
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA141FRU.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Liquiphant M FTL50, FTL51 Руководство по эксплуатации
Датчик предельного уровня
EN RU 20/01/201729/06/201618/04/200601/04/2006Язык:
Русский
Версия:
20/01/2017
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
KA00143FRU_1417.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
EN RU 24/04/2012Язык:
Английский
Версия:
24/04/2012
Размер файла:
398.2 KB
Имя файла:
KA00529FA2_0908.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Liquiphant.
Sliding Sleeve
EN RU 01/05/200801/11/1998Язык:
Английский
Версия:
01/05/2008
Размер файла:
314.8 KB
Имя файла:
KA100fa6_0308.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
FTL5x - Exchange of housing F13
Liquiphant FTL5x - Exchange of housing F13
EN RU 15/04/2021Язык:
Английский
Версия:
15/04/2021
Размер файла:
232.8 KB
Имя файла:
KA00531F00_A2.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
FTL5x - sealing set
FTL5x - sealing set
EN RU 03/05/2021Язык:
Английский
Версия:
03/05/2021
Размер файла:
63.3 KB
Имя файла:
KA00609F_A2.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Liquiphant M Density FTL51C Operating Instructions
Liquiphant M for density and concentration calculation
EN RU 29/06/201615/11/2007Язык:
Английский
Версия:
29/06/2016
Размер файла:
905.3 KB
Имя файла:
KA00286FA6_1316.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Liquiphant M/S.
Руководство по функциональной диагностике.
EN RU 27/02/201701/03/2002Язык:
Русский
Версия:
27/02/2017
Размер файла:
621.7 KB
Имя файла:
KA00147FRU_1316.pdf
-