Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-50°C ... 400°C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум ... 10 бар
(Вакуум...145 psi)
Область применения
Solicap FTI77 - надежный прибор со стержневым/тросовым зондом. Применяется для определения предельного уровня как для высокодисперсных, так и для грубодисперсных сред. Обеспечивает максимальную надежность благодаря активной компенсации отложений, подходит для многих отраслей промышленности благодаря наличию большого количества сертификатов и разрешений. Ударопрочная конструкция позволяет использовать его при значительных боковых нагрузках (до 800 Нм для штыкового исполнения), при высоких температурах и абразивных средах.
Компактный преобразователь предназначен для точечного определения уровня сыпучих сред при высоких температурах. Может работать в отказоустойчивых режимах по минимальному и максимальному уровню. Ударопрочная конструкция позволяет использовать его для выполнения высокоточных измерений при значительных боковых нагрузках (до 800 Нм для штыкового исполнения) и в абразивных средах. Активная компенсация отложений обеспечивает безопасное переключение даже при работе в среде, склонной к образованию отложений.
Преимущества
Высоконадежная ударопрочная конструкция для сложных условий эксплуатации
Простой и быстрый ввод в эксплуатацию и выполнение калибровки нажатием одной кнопки.
Универсальное решение для многих отраслей промышленности благодаря наличию большого количества сертификатов и разрешений.
Двухкаскадная защита от избыточного напряжения, возникающего при статических разрядах в бункере
Активная компенсация отложений для сыпучих продуктов, склонных к образованию отложений
Возможность использования в системах противоаварийной защиты, требующих функциональной безопасности по SIL2/SIL3, в сочетании с электронным модулем FEI55
Невысокая стоимость владения благодаря наличию штыкового (для частичной изоляции) и тросового (для частичной и полной изоляции) исполнения с возможностью укорачивания
Видео
Выбор варианта Xpert
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Разное
Product family: Minicap, Solicap M, Solicap S, Soliphant M, Soliphant T
Версия на русском языке - 09/2024
Product root: FTC260-, FTC262-, FTI55-, FTI56-, FTI77-, FTM20-, FTM21-, FTM50-, FTM51-, FTM52- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: TR CU 020/2011
Язык:
Русский
Версия:
30/09/2024
Размер файла:
884.9 KB
Имя файла:
EAC KZ 7500533 13 12 04799.pdf
-
-
-
Разное
Product family: Liquicap M, Liquicap T, Minicap, Nivector, Solicap M, Solicap S, Solimotion, Soliphant M, Soliphant T, Soliwave
Версия на русском языке - 10/2024
Product root: FDR16-, FDR56-, FDR57-, FQR16-, FQR56-, FQR57-, FTC260-, FTC262-, FTI26-, FTI55-, FTI56-, FTI77-, FTM20-, FTM21-, FTM5 0-, FTM51-, FTM52-, FTR20- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: TR CU 020/2011
Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
918.9 KB
Имя файла:
EAC KZ 7500533 13 12 04811.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Solicap S FTI77
Емкость
EN RU 14/02/202505/09/202425/09/2023Язык:
Русский
Версия:
14/02/2025
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
TI01561FRU_0325-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Техническое описание Solicap S FTI77
Техническое описание
Solicap S FTI77
Емкостный датчик предельного уровня Надежный датчик предельного уровня
для
работы в сыпучих средах при высоких температурахEN RU 05/03/201027/04/200914/04/2009Язык:
Русский
Версия:
05/03/2010
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
TI433FRU_0110.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Solicap S FTI77 Руководство по эксплуатации
Датчик предельного уровня емкостного типа
EN RU 28/10/201505/03/201027/04/200914/04/2009Язык:
Русский
Версия:
28/10/2015
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
BA00381FRU_13.15.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Solicap S FTI77
Емкость
EN RU 05/09/202425/09/2023Язык:
Русский
Версия:
05/09/2024
Размер файла:
3 MB
Имя файла:
BA02078FRU_0224-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Solicap S FTI77
Емкостной датчик предельного уровня
EN RU 01/09/2021Язык:
Русский
Версия:
01/09/2021
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
KA01490FRU_0120.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S FTI77
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S
FTI77EN RU 19/05/2021Язык:
Английский
Версия:
19/05/2021
Размер файла:
136.9 KB
Имя файла:
KA00658FA2_0510.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Electronic insert FEI5x Installation Instruction
Liquicap M, Solicap M/S
EN RU 05/04/2013Язык:
Английский
Версия:
05/04/2013
Размер файла:
643.1 KB
Имя файла:
EA01077FA2_0113.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Solicap S FTI77
ATEX:
II 1 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
IECEx:
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/DbEN RU 15/02/202115/04/201601/04/201501/01/201001/03/2009Язык:
Английский
Версия:
15/02/2021
Размер файла:
442.2 KB
Имя файла:
XA00486FEN_1520.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Solicap S FTI77
Ex ia IIIC T80°C T<sub>500</sub>130°C Da
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
Ех ia/tc IIIC T90°C Da/DcEN RU 04/07/202211/04/202213/06/2018Язык:
Русский
Версия:
04/07/2022
Размер файла:
449.1 KB
Имя файла:
XA01654FRU_0322-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Solicap S FTI77
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/DbEN RU 17/06/2024Язык:
Английский
Версия:
17/06/2024
Размер файла:
538.3 KB
Имя файла:
XA03262FEN_0124-00.pdf
-