Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Picomag — интеллектуальный готовый к использованию датчик для ОЗХ

Компактный электромагнитный датчик

В сфере промышленных измерительных процессов непрерывно растет спрос на простые, надежные и не требующие технического обслуживания приборы в компактном исполнении. Новый датчик Picomag отвечает всем без исключения этим требованиям. Прибор измеряет не только расход проводящих жидкостей, но и их температуру и проводимость. Для датчика Picomag доступен легкий ввод в эксплуатацию по Bluetooth с помощью приложения SmartBlue App, а также гибкая системная интеграция благодаря технологии IO-Link. Поэтому Picomag прекрасно соответствует принципам четвертой промышленной революции.

Преимущества

  • Надежное измерение и контроль промышленной воды, охлаждающей воды и теплой воды

  • Одновременное измерение расхода, проводимости и температуры

  • Быстрая настройка прибора даже в труднодоступных местах установки благодаря подключению по Bluetooth

  • Беспроводной надежный доступ ко всем данным устройства по Bluetooth из интуитивного приложения SmartBlue App

  • Гибкая интеграция со всеми системами передачи цифровых данных через IO-Link

  • Удобный автоматически поворачивающийся экран (с автоматической корректировкой поворота относительно положения)

Благодаря компактной конструкции, Picomag можно установить на любой трубе диаметром до 50 мм, даже в ограниченном пространстве. Для прибора доступны различные присоединения к процессу, например, NPT-резьба, R-резьба, внутренняя резьба, зажимное соединение Tri-Clamp или соединение Victaulic. Picomag — оптимизированное по стоимости решение для применений, в которых основное внимание уделяется высокой повторяемости (±0,2%) и надежности значений: например, для контроля расхода воды или сокращения затрат на энергию в ОЗХ.

Picomag ©Endress+Hauser

Понятный дисплей с полем диагностики

Большой удобный дисплей позволяет быстро считывать показания расхода, температуры и суммарные значения. Ошибки, возникающие в ходе работы, например, частичное заполнение трубы или превышение температурного предела, выводятся на экран с помощью диагностических символов в соответствии с рекомендациями NAMUR NE107. Благодаря автоматическому вращению экрана в зависимости от положения прибора читать дисплей удобно в любой позиции. И наконец, чтобы получить доступ к параметрам настройки и их мониторингу, достаточно просто постучать по прибору.

Беспроводная настройка и ввод в эксплуатацию по Bluetooth

Благодаря подключению по Bluetooth возможно выполнять беспроводную настройку или извлекать данные с расстояния до 10 метров — даже на площадках, доступ к которым затруднен. Бесплатное приложение SmartBlue App от Endress+Hauser обеспечивает быструю и простую навигацию по всем функциям прибора и диагностики. Можно сохранить настройки и загрузить их в другой прибор Picomag. Для архивирования и передачи настроек можно экспортировать их в виде PDF-файла.

Picomag ©Endress+Hauser

Оптимальная системная интеграция благодаря технологии IO-Link

Другой особенностью является передача цифровых данных в системы управления с помощью технологии IO-Link. Этот стандарт связи можно комбинировать со всеми привычными системами передачи цифровых данных, что обеспечивает максимальную гибкость установки в рамках существующей инфраструктуры. Мастер IO-Link обеспечивает доступ к подробным данным из операторной. К другим преимуществам относятся автоматическая передача параметров после замены прибора и меньшее число проводов по сравнению со стандартным подключением.

Picomag — готовый к использованию датчик расхода для ОЗХ

Picomag — ввод в эксплуатацию из приложения SmartBlue App

Picomag DN 15...25 ©Endress+Hauser

Picomag DN 15....25

Picomag DN 50 ©Endress+Hauser

Picomag DN 50

Загрузки