Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Endress+Hauser запускает метки RFID
(пока недоступно в России)

Метки идентификации RFID упрощают идентификацию измерительных точек

Для каждого этапа жизненного цикла завода и всего установленного оборудования требуются данные. Быстрая и надежная идентификация измерительных точек необходима для предотвращения длительных периодов простоя завода и ошибок при получении данных. Нечитаемые или неудачно расположенные заводские таблички зачастую затрудняют или вообще делают невозможной идентификацию устройства. Корректная идентификация в крайне загрязненных зонах часто занимает много времени. В таких случаях, метки RFID становятся удобным решением.

Преимущества

  • Простая идентификация - Возможность идентифицировать приборы, даже если они не находятся в зоне видимости или их заводская табличка уже не читаема

  • Простой доступ - Вся документация по прибору доступна через приложение или программу Field Xpert SFX 370

  • Открытый стандарт - Стандарт NFC (Near Field Communication) широко известен и работает с большинством мобильных устройств

Метка RFID - это ключ ко всей важной информации

приложение-для-смартфона-с-меткой ©Endress+Hauser

Метка RFID (метка идентификации) используют установленные стандарты NFC. Это пассивное устройство, оно не требует покупки лицензии и доступно во всем мире. Метка RFID обеспечивает удобную и надежную идентификацию измерительной точки. Визуальный контакт с заводской табликой не требуется, если мобильное устройство оборудовано технологией NFC. Интеграция этого открытого стандарта гарантирует, что метка будет пригодна к использованию и в будущем, а также возможность использования большого количества приборов.

Организуйте безбумажную систему технической документации на площадке

Взаимодействие с Endress+Hauser Приложение иField Xpert SFX370, - система, обеспечивающая доступность технической документации по запасным частям доступной для каждой измерительной точки на площадке. Это упрощает работу на протяжении всего жизненного цикла продукта. Экономия затрат в первую очередь распространяется на установку, пусконаладку и техническое обслуживание. Сервис “Аудит парка установленного оборудования“ от Endress+Hauser позволяет оборудовать метками не только приборы Endress+Hauser, но также приборы других производителей.

Метка-RFID -закрепленная-на-приборе ©Endress+Hauser

Метка RFID , закрепленная на приборе

Метка-RFID -во-взрывобезопасной-зоне ©Endress+Hauser

Версия для взрывобезопасной зоны

Метка-RFID-во-взрывоопасной-зоне ©Endress+Hauser

Версия для взрывоопасной зоны

Field Xpert SFX370 с модулем NFC ©Endress+Hauser

Field Xpert SFX370 с модулем NFC

Загрузки

Выберите рынок / регион