Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Модернизация, которая сэкономит ваши средства

Беспроводной мониторинг температуры для диагностирования повреждений подшипников

Каждая компания заинтересована в том, чтобы ее производственные процессы гарантированно осуществлялись на оптимальном уровне. Аварийные ситуации, приводящие к отключению оборудования, могут не только приводить к дорогостоящему ремонту, но и грозить существенными потерями. Компания Ilsenburger Grobblech GmbH оптимизировала производственные процессы на своем предприятии, внедрив технологию контроля температуры подшипников прокатных валков, реализуемую с помощью WirelessHART.

Преимущества

  • Обнаружение любых повреждений у фрикционных подшипников

  • Превентивное техническое обслуживание

  • Защита от повреждений дорогостоящих фрикционных подшипников

Схема топологии системы ©Endress+Hauser

Задача заказчика

Четырехвалковый прокатный стан предприятия Ilsenburger Grobblech состоит из двух рабочих валков, которые непосредственно формуют плоские стальные заготовки, и двух опорных валков, передающих усилие на рабочие валки. Максимальное усилие четырехвалкового прокатного стана равно 80 000 кН. Технические состояние подшипников, даже опорных валков, имеет первостепенное значение. Подшипники опорных валков установлены с рабочей стороны и стороны привода верхнего и нижнего опорных валков.

Эти подшипники относятся к типу фрикционных подшипников марки Morgoil®. Смазочный контур обеспечивает достаточную смазку подшипников Morgoil. Температура в этом контуре должна контролироваться как на входе, так и на выходе. Увеличение перепада температуры свидетельствует о высоком трении деталей внутри подшипника, что может привести к повреждениям. Тем не менее, условия вокруг прокатного стана усложняет задачу безопасного кабельного подключения датчиков

Решение

Для измерения температуры были использованы термометры TR15 с приварной термогильзой и сменной вставкой. Они уже давно доказали свою состоятельность в критических условиях производственных процессов. Каждый датчик температуры оснащается адаптером для беспроводной передачи данных по стандарту WirelessHART.

Из-за ограниченности пространства и вероятности сбоев при передаче данных по радиосвязи, установка адаптера непосредственно на датчик температуры не рекомендовалась. Поэтому его монтаж осуществляется дистанционно, а к датчику переходник подключается с помощью короткого кабеля. Беспроводной адаптер не только упрощает передачу данных, он также обеспечивает электропитание подключенного прибора от встроенного аккумулятора.