Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Endress+Hauser примет участие в выставке SPS IPC Drives 2017

Инновационные продукты и услуги для отрасли автоматизации проектов

Endress+Hauser представит новую линейку приборов для измерения расхода и новый модельный ряд приборов для измерения уровня с помощью радара на выставке SPS IPC Drives, которая пройдет с 28 по 30 ноября 2017 года в Нюрнберге, Германия. Компания представит инновационные услуги и решения для внедрения цифровых технологий и автоматизации процессов, а также первый самокалибрующийся датчик температуры iTHERM TrustSens, разработанный для пищевой и фармацевтической промышленности.

Технология измерения: сделано с умом и перспективой на будущее

В новой линейке приборов Proline 300/500 представлена технология измерения расхода с расширенным спектром областей применения и повышенной производительностью, оптимизированная под отраслевые требования. Технология Wi-Fi и новые параметры диагностики, обеспечивающие большую безопасность продукта и процесса, создают задел на будущее. Концепция управления данными HistoROM и технология Heartbeat также являются ценным дополнением.

Micropilot FMR60, FMR62 и FMR67 дополняют модельный ряд радарных уровнемеров. Концепция 113 ГГц от Endress+Hauser позволяет подобрать прибор с оптимальной рабочей частотой для любого применения, будь то 1, 6, 26 или 80 ГГц. Новые датчики Micropilot— первые радары с рабочей частотой 80 ГГц, разработанные в соответствии с IEC 61508, и значит, отвечающие самым строгим требованиям к безопасности.

Полное соответствие требованиям при минимальных усилиях

Endress+Hauser представит на выставке SPS IPC Drives новый датчик температуры с уникальной технологией самокалибровки. Датчик температурыiTHERM TrustSens для гигиенических областей применения подходит заказчикам в пищевой и фармацевтической промышленности, для которых важно полное соответствие требованиям FDA и/или GMP. Датчик температуры, который вскоре будет доступен, обеспечивает высокую безопасность процесса и эксплуатационную готовность системы благодаря встроенной непрерывной самокалибровке, сокращающей риск неточных измерений в ходе производства.

Что стоит за цифровыми технологиями и Промышленным Интернетом вещей

Промышленный Интернет вещей — это не просто рекламная шумиха. Внедрение цифровых технологий и высокоскоростное подключение производственного оборудования повышают эксплуатационную готовность системы и эффективность производства, что гарантирует конкурентоспособность в будущем. Объединяя развернутые производственные и бизнес-процессы и интеллектуальные приборы измерения с функцией самодиагностики, Endress+Hauser совместно со своими заказчиками внедряет решения для автоматизации, которые коренным образом изменяют и упрощают производственные процессы.

Узнайте сами о новых продуктах в зале 4A, стенд 135 — специалисты Endress+Hauser с нетерпением ждут интересных обсуждений.

Endress+Hauser принимает участие в выставке SPS IPC Drives в Нюрнберге, Германия. ©Endress+Hauser

Контакты

Выберите рынок / регион