Значение рамановской спектроскопии для сжижения водорода и обеспечения качества
Точный, передовой, надежный
ArticleНесколько отраслей23.03.2026
Углекислый газ в двух словах
Точное измерение изомеров водорода в режиме реального времени: поскольку водород становится центральным элементом в процессе глобальной декарбонизации, рамановская спектроскопия дает возможность напрямую идентифицировать ортоводород и параводород на молекулярном уровне по характерным ротационным спектрам, что позволяет осуществлять точный и непрерывный мониторинг, который необходим для контроля процесса сжижения.
Повышение эффективности и качества управления производственными процессами: благодаря неинвазивному диалоговому анализу при нормальных условиях окружающей среды без нарушения технологического процесса, операторы получают мгновенную информацию о соотношении изомеров, что позволяет оптимизировать эффективность катализатора и стабильность процесса сжижения.
Снижение потерь при выпаривании и потерь продукта: путем точной проверки степени полноты превращения орто- в парауглеводороды методы анализа по рамановскому спектру помогают предотвратить остаточные экзотермические реакции, приводящие к образованию газа, выделяющегося при кипении (BOG), что позволяет свести к минимуму потери продукта на всех этапах цепочки поставок жидкого водорода (LH₂).
Надежное обеспечение качества при транспортировке и хранении: высокая повторяемость и надежное хемометрическое моделирование позволяют стабильно определять содержание пара-H₂ в соответствии с теоретическими значениями равновесия, что способствует проверке качества поставляемого и хранящегося жидкого водорода.
Поддержка безопасных и оптимизированных операций по сжижению: поскольку при рамановской спектроскопии сохраняется истинное соотношение орто-пара-компонентов даже после нагрева образцов до комнатной температуры, этот метод позволяет проводить быстрый и безопасный анализ водорода без использования криогенных технологий, что способствует принятию оперативных решений на всех этапах сжижения и хранения.
СодержаниеСодержание
Растущая потребность в эффективных способах транспортировки и хранения водорода
По мере роста мирового спроса транспортировка водорода от мест добычи к конечным потребителям становится одной из главных задач. Водород в своей естественной газообразной форме обладает низкой объемной энергетической плотностью, то есть занимает очень большой объем по сравнению с количеством энергии, которую он содержит. Без дальнейшей переработки это приводит к крайне низкой эффективности хранения и транспортировки.
Для преодоления этих ограничений все чаще рассматривается возможность сжижения водорода — метод, давно применяемый в газовой промышленности (например, СПГ). В процессе сжижения водород охлаждается до чрезвычайно низких температур (20 К, или –253 °C), при этом его объём уменьшается почти в 800 раз. Благодаря такому значительному сокращению гораздо практичнее:
перевозить водород на большие расстояния морским, автомобильным или железнодорожным транспортом;
хранить большие партии товаров на централизованных складах;
обеспечивать поставки водорода предприятиям и заправочным станциям в рамках будущей глобальной водородной экономики;
таким образом, сжижение водорода открывает новые возможности для глобальных цепочек поставок и широкого внедрения.
Важнейшая роль мониторинга изомеров водорода
Водород стремительно становится ключевым фактором глобального энергетического перехода, особенно в таких секторах, как производство удобрений, нефтепереработка и химическая промышленность.
Однако при криогенных температурах водород ведет себя совершенно иначе. Он существует в виде двух спиновых изомеров:
Ортоводород (орто-H₂) – преобладает при комнатной температуре (~75%)
Парагидроген (пара-H₂) – преобладает при криогенных температурах (>99% при 20 К)
При охлаждении водорода до криогенных температур степень каталитического преобразования в пара‑H₂ должна составлять более 99%, чтобы избежать экзотермического обратного преобразования и потерь в результате испарения во время хранения жидкого водорода.
В процессе сжижения при орто-углеводородов в пара-углеводороды выделяется тепло, и если это превращение не завершилось к моменту охлаждения водорода, остаточная реакция может привести к образованию газа, выделяющегося при испарении (BOG), и к потерям продукта на всех этапах цепочки поставок. Для операторов систем сжижения, хранения и транспортировки точная количественная оценка изомеров водорода в режиме реального времени становится крайне важной для обеспечения эффективности и безопасности технологических процессов.
Чем важна рамановская спектроскопия для применений с использованием H₂
Рамановская спектроскопия идеально подходит для измерения соотношения орто-пара водорода, поскольку она позволяет непосредственно определить молекулярный «отпечаток» каждого изомера. По мере расширения масштабов производства и обращения с LH₂ эта возможность — в сочетании с готовой к развертыванию на месте системой — приобретает всё большее значение для операторов, которым требуется точная информация о составе изомеров в режиме реального времени.
1. Прямая идентификация на молекулярном уровне
В то время как другие технологии измеряют только пара-H₂, методом рамановской спектроскопии можно различить орто-H₂ и пара-H₂ путем измерения сигнатур обоих соединений в рамках одного спектра. Это позволяет избежать использования методов косвенных выводов, которые могут привести к ошибкам или значительной погрешности.
2. Диалоговый анализ в режиме реального времени
В отличие от лабораторных или косвенных аналитических методов, системы рамановской спектроскопии позволяют:
непрерывный контроль в процессе производства;
неинвазивное измерение;
без предварительной подготовки проб;
без нарушений технологических режимов.
Это обеспечивает операторам мгновенный обзор соотношений изомеров и способствует упреждающему управлению технологическим процессом.
3. Точные измерения при температуре окружающей среды
Рамановская спектроскопия позволяет определять содержание парагидрогена в условиях окружающей среды, сохраняя при этом истинное соотношение орто/пара, достигнутое в процессе сжижения. На реальной установке по сжижению водорода газ охлаждается в несколько этапов с использованием различных катализаторов, стимулирующих превращение спиноизомеров. На каждом этапе можно применять рамановскую спектроскопию для проверки эффективности преобразования орто-пара, а поскольку обратное преобразование (пара → орто) без катализатора протекает крайне медленно, нагрев пробы водорода не влияет на измеряемый состав. Такое поведение:
избавляет от необходимости использовать криогенные аналитические установки;
повышает безопасность и скорость;
упрощает процесс измерения.
4. Превосходит традиционные методы измерения
К традиционным подходам, которые часто основываются на косвенных измерениях физических свойств, относятся:
калориметрия;
теплопроводность;
измерение скорости звука.
Эти методы испытывают ряд известных трудностей, в частности:
высокая чувствительность к колебаниям температуры и давления;
невозможность отделить истинный параводород от погрешностей измерений;
низкая надёжность при снижении эффективности катализатора.
А вот рамановская спектроскопия позволяет:
одновременно определять орто- и пара-H₂;
провести мгновенную проверку на наличие неполного разжижения;
отличить отклонения в технологическом процессе от проблем с приборами или катализаторами;
улавливать все активные в рамановском спектре частицы за один цикл сбора данных.
Основные преимущества рамановской спектроскопии
Высокая точность и воспроизводимость при количественном определении орто- и пара-H2 для надежного контроля в процессе сжижения и хранения водорода
Надежная аналитика в режиме реального времени для оптимизации производственных процессов, позволяющая сократить потери и обеспечить качество продукции
Минимальные затраты на техническое обслуживание и простота в эксплуатации без необходимости использования криогенного аналитического оборудования, что обеспечивает более быстрые и безопасные рабочие процессы
В заключение: результаты исследования рамановского смещения по повышению эффективности использования жидкого водорода
Водород всё чаще выступает в качестве ключевого элемента в глобальном переходе к более экологичным и устойчивым энергетическим системам. По мере того как страны и различные отрасли промышленности активизируют усилия по сокращению выбросов углерода и отказу от зависимости от ископаемого топлива, водород выступает в качестве универсального и мощного энергоносителя, способного обеспечить эту трансформацию.
По мере того как использование водорода переходит от ограниченного промышленного применения к масштабному использованию в качестве энергоносителя на глобальном уровне, сжижение будет играть всё более важную роль в транспортировке и хранении. Этот сдвиг подчеркивает важность точного понимания и контроля выхода при преобразовании орто-гидрогена в пара-гидроген — параметра, который напрямую влияет на эффективность, характер испарения и безопасность на всех этапах цепочки поставок LH₂.
Рамановская спектроскопия представляет собой уникальное, мощное, практичное и перспективное решение для удовлетворения этих измерительных потребностей, позволяя операторам отслеживать состав изомеров в режиме реального времени без использования криогенных технологий и с точностью, необходимой для быстро развивающейся водородной экономики.
Часто задаваемые вопросы (FAQs)
Материалы для скачивания
Узнать больше
Скачать исследование по проверке работоспособности концепции
Узнайте, как рамановская спектроскопия помогает определять содержание изомеров водорода для оптимизации процесса сжижения водорода.
Weitzel, D.H., Loebenstein, W. V., Draper, J. W., & Park, O. E. “Ortho-Para Catalysis In Liquid-Hydrogen Production (Количественный мониторинг доли парагидрогена на месте с помощью рамановской спектроскопии).” Журнал научных исследований Национального бюро стандартов, т. 60, №3, 1958 г., с. 221-226. NIST.
Мы предлагаем полный портфель измерительных систем на основе спектроскопии комбинационного рассеяния. Перейдите по ссылке, чтобы увидеть все наши продукты Raman.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Хотите принять участие в одном из наших мероприятий? Выберите по категории или отрасли.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .