Стратегическое управление энергией с помощью измерений
Как усилить экологическую безопасность за счет оптимизации операций с непрерывным мониторингом потребления энергоносителей
Оптимизация потребления энергии на производстве
Операционная эффективность в управлении процессами и в промышленных областях применения была и остается важной задачей операторов и инженеров предприятия. Сегодня в свете растущих затрат на энергоносители и активно распространяемых экологических инициатив мы по-новому смотрим на задачи энергосбережения на предприятиях. Сотрудники предприятия должны уметь выявлять возможности для экономии энергии и затрат без компромиссов по безопасности, качеству, надежности и длительности безотказной работы оборудования.
Сотрудники предприятия могут сократить эксплуатационные затраты за счет экономии энергии везде, где это возможно. Однако знают ли они, какой объем энергии фактически потребляется на предприятии? Эти, а также другие важные задачи решает реализация плана управления энергией с правильно подобранным оборудованием.
Сокращение эксплуатационных затрат для повышения конкурентоспособности
С помощью мониторинга показателей на коммунальных объектах потребление энергии можно сократить на 5–15%. Однако для этого потребуется установить релевантные индикаторы энергетической эффективности (EnPI) и внести в процесс соответствующие эксплуатационные корректировки.
Оптимизация энергоемких коммунальных затрат при производстве продуктов питания и напитков
Многие процессы в производстве продуктов питания и напитков являются энергоемкими. Эти проблемы... остаются неизменными. Такие проблемы требуют инновационных приборов, цифровизации и стратегий сокращения для достижения экономии затрат и более эффективного использования энергии. Начните этот путь с определения областей для улучшения и оптимизации процессов.
Существует множество аспектов для потенциального сокращения затрат в процессах с энергоносителями — от потребления пара до эффективности работы котельной.
Пар служит важнейшим теплообменным средством в различных отраслях промышленности, при этом особое внимание уделяется безопасности на всех этапах его производства, распределения и использования.
Используя решения Endress+Hauser по управлению энергопотреблением, пользователи могут надежно выявлять слабые места и потенциал экономии в системах сжатого воздуха.
Системы отопления и охлаждения имеют решающее значение в повседневной работе. Узнайте об утилизации отходящего тепла (WHR), централизованном отоплении и охлаждении, технологическом отоплении и охлаждении.
Примечание
Узнайте больше о наших компетенциях
Повышение эффективности энергопотребления на предприятиях с помощью интеллектуальных решений для всех отраслей
Повышение эффективности энергопотребления на предприятиях с помощью интеллектуальных
решений для всех отраслей.
Эффективное производство в пищевой промышленности
Чтобы сохранить свою конкурентоспособность, производитель продуктов питания и напитков должен увеличить свою пропускную способность, повысить выход продукции и минимизировать производственные потери.
At Endress+Hauser we understand the vital role that trust, communication, and collaboration play in successful partnerships for continuous improvement.
Эффективное охлаждение в концепции энергопотребления с углеродной нейтральностью
Инновационная энергетическая концепция Swiss Life Arena в Цюрихе особенно очевидна в производстве холода. Поставщик энергетических услуг ewz использует технологию Endress+Hauser для контроля эффективности.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .