PROFINET – это промышленный протокол передачи данных на базе Ethernet, который интегрирует подключенные к сети полевые приборы в современные системы автоматизации, обеспечивая обмен технологическими параметрами, данными приборов и диагностической информацией.
Он поддерживает эффективный обмен данными между приборами и системами управления, помогая пользователям получать доступ не только к основному измеряемому значению. Благодаря протоколу PROFINET многопараметрические приборы могут передавать по одному кабелю такие технологические параметры, как массовый расход, плотность, температура и параметры сумматора, а также данные приборов и диагностическую информацию.
Кроме того, PROFINET поддерживает удаленный доступ через встроенные веб-серверы, а журналы запуска и описания устройств, хранящиеся непосредственно в приборе, помогают упростить ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.
Приборы Endress+Hauser с поддержкой PROFINET сертифицированы Организацией пользователей PROFIBUS и PROFINET (PI) и протестированы в независимых лабораториях, аккредитованных PI.
Ознакомьтесь с приборами и устройствами Endress+Hauser с поддержкой интерфейса PROFINET, чтобы найти оптимальное решение для ваших задач в области автоматизации и цифровизации.
ПогрешностьClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Время откликаt90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Макс. рабочее давление (статическое)depending on the configuration
Диапазон рабочих температурPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
ПогрешностьClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Время откликаdepending on configuration
Макс. рабочее давление (статическое)depending on the configuration up to 500 bar
Диапазон рабочих температурPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Погрешностьdepending on application Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Время откликаdepending on application
Диапазон рабочих температур-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
Диапазон температур продуктаМатериал футеровки PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F) Материал футеровки PFA, высокотемпературный: –20...+180 °C (–4...+356 °F) Материал футеровки PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F)
Рабочая температура-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давленияВакуум...100 бар Вакуум... 1450 psi
Мин. плотность измеряемого продукта0.5 г/см³ (0.4 г/см³ опция)
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .