Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

WirelessHART

WirelessHART – это технология беспроводной передачи данных для автоматизации технологических процессов, которая добавляет возможности беспроводной связи к общепринятому протоколу HART.

Логотип WireslessHART

WirelessHART – это технология беспроводной передачи данных, разработанная специально для автоматизации технологических процессов. Она вносит в общепринятый протокол HART возможности беспроводной связи, при этом сохраняя совместимость с уже имеющимися приборами, командами и инструментами HART. Это позволяет интегрировать как ранее установленные, так и новые приборы в беспроводную сеть без необходимости прокладки протяженных кабельных линий.

Технология поддерживает обмен измеряемыми значениями, информацией о приборах и диагностическими данными от подключенных приборов HART. В сети WirelessHART адаптеры передают информацию от полевых приборов, а шлюз принимает эти данные и открывает к ним доступ для сети предприятия через такие интерфейсы связи, как Modbus, OPC, Ethernet или RS-485.

Основные технические характеристики

Категория протокола

Протокол беспроводной связи

Основные варианты исполнения

WirelessHART

Типичная область применения

Беспроводная передача данных с полевых приборов в автоматизации технологических процессов и инженерных сетях

Принцип обмена данными

Множественный доступ с разделением по времени (TDMA) и широкополосная модуляция со скачкообразной перестройкой частоты (FHSS)

Топология сети

Ячеистая

Сетевые компоненты

Шлюзы WirelessHART и адаптер WirelessHART

Поддерживаемая скорость передачи данных

250 кбит/с

Интеграция в систему управления

Универсальные команды

Интеграция в систему обслуживания приборов

EDD, FDT, FDI

Организация по разработке стандартов (SDO)

Независимо от того, ищете ли вы новые приборы или хотите модернизировать уже имеющуюся систему HART, компания Endress+Hauser предлагает широкий выбор компонентов WirelessHART и совместимых приборов для любых областей применения.

6 Продукты
Сортировать по:
Фильтр