Nivotester обеспечивает подачу напряжения постоянного тока на вибрационный датчик предельного уровня Liquiphant FTL8x по двухпроводному кабелю. Осуществляет анализ значений тока (4-20 мА, дискретный), получаемых от датчика Liquiphant, с выдачей сигнала переключения. Сигнальные входы Nivotester FTL825 гальванически изолированы от кабелей питания и выходных цепей и могут быть заказаны отдельно. Применим в системах ПАЗ со значением уровня функциональной безопасности до SIL3 в отраслях, где использование дублирующих или разнородных систем резервирования нежелательно или невозможно.
Отказоустойчивый преобразователь для вибрационного датчика предельного уровня, монтируемый на DIN-рейку.
Температура окружающей среды: -20 ... +60°C
Международные сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG
Преимущества
Использование в системах ПАЗ с требуемым уровнем полноты функциональной безопасности SIL3, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508/ГОСТ Р МЭК 61511/ ISA 84-1.
Функциональные тесты: межтестовый интервал до 12 лет, тестирование датчиков нажатием кнопки на преобразователе
Для контуров ПАЗ до SIL3 в химической, нефтехимической и нефтегазовой промышленности со следующими требованиями: нежелательность или невозможность резервирования; максимальные межтестовые интервалы; функциональные тесты невыполнимы или крайне сложны и затратны
Встроенная функция блокировки (самоудержание)
4 выхода коммутации (с возможностью раздельного анализа): 2 контакта предельного уровня на основе тока покоя для выдачи выходного сигнала с резервированием; 1 сигнальный контакт (например, для индикатора); 1 контакт сигнала сбоя в качестве переключающего контакта.
Международной химической компании Kemira необходим точный контроль уровня и температуры при производстве полимеров. Для безопасного и удобного доступа к данным тех. процесса компания использует измерительные приборы с поддержкой Bluetooth.
Protolaunch использует расходомеры и датчики уровня Endress+Hauser на испытательном комплексе ракетных двигателей в графстве Бакингемшир для демонстрации рабочих характеристик двигательных установок и их компонентов.
Международная компания Nufarm, специализирующаяся на средствах защиты растений и семеноводческ.технологиях, снижает погрешность измерений до менее чем 1 % благодаря радиолокац. датчикам уровня нового поколения, работающим на частоте 80 ГГц
Messer produces hydrogen in a steam reformer. The facility has a large number of protection and safety devices where pressure values play an important role.
Руководство по эксплуатации Nivotester FailSafe FTL825
Версия на русском языке - 07/2012
New version available in English
Вибрационное устройство с искробезопасной сигнальной цепью
Nivotester FailSafe FTL825 для подключения вибрационных датчиков
предельного уровня Liquiphant FailSafe FTL8x
Руководство по эксплуатации Nivotester FailSafe FTL825
Версия на русском языке - 07/2012
New version available in English
Вибрационное устройство с искробезопасной сигнальной цепью
Nivotester FailSafe FTL825 для подключения вибрационных датчиков
предельного уровня Liquiphant FailSafe FTL8x
Руководство по эксплуатации Nivotester FailSafe FTL825
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 07/2012
New version available in English
Вибрационное устройство с искробезопасной сигнальной цепью Nivotester FailSafe FTL825 для подключения вибрационных датчиков предельного уровня Liquiphant FailSafe FTL8x
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .