Promass Q – оптимальный прибор для точного измерения расхода жидкостей с увлеченными газами
Heartbeat Technology (сертифицирована TÜV): надежная и достоверная проверка прибора без прерывания процесса
Кориолисовый расходомер Proline Promass Q 300 (компактное исполнение)
Кориолисовый расходомер Proline Promass Q 500 (раздельное исполнение)
Promass Q – оптимальный прибор для точного измерения расхода жидкостей с увлеченными газами
Heartbeat Technology (сертифицирована TÜV): надежная и достоверная проверка прибора без прерывания процесса
Кориолисовый расходомер Proline Promass Q 300 (компактное исполнение)
Кориолисовый расходомер Proline Promass Q 500 (раздельное исполнение)
Promass Q обеспечивает непревзойденную точность измерения массового расхода, объемного расхода и плотности – даже в часто меняющихся условиях процесса:
- Высочайшая точность и воспроизводимость для коммерческого учета в единицах массы или объема, в том числе для нефтегазовой промышленности
- Высокоточное определение плотности и концентрации жидкости как показателей качества продукта – например, в пищевой промышленности
Технология преобразователя оптимизирована для системной интеграции
Promass 300/500 обеспечивает бескомпромиссную производительность и точность. Цифровая обработка сигналов начинается прямо с интеллектуального датчика, благодаря чему прибор способен самостоятельно анализировать несколько различных показателей. Массовый/объемный расход, плотность и температура измеряются с помощью одного датчика. Широкий набор протоколов цифровой связи (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FF, HART, WirelessHART) и произвольно конфигурируемые аналоговые выходы позволяют гарантированно и легко интегрировать прибор Promass Q в вашу систему.
Heartbeat Technology — всегда на пульсе процесса
Встроенная самодиагностика и функция Heartbeat Technology обеспечивают максимальную безопасность для продукта и процесса. Проверка датчиков, измерительных труб и электронных модулей не требует прерывания процесса. В случае проблем с датчиком или электронным модулем прибор самостоятельно дает вам инструкции по их устранению.
Концепция управления данными (HistoROM) значительно упрощает замену запасных частей и сокращает время простоя. Данные калибровки и параметры преобразователя сохраняются и по окончании обслуживания автоматически загружаются.
Беспроводной доступ ко всем данным в приборе
Благодаря двухкамерному корпусу прибор Proline 300 не требует открытия отсека электронного модуля при вводе в эксплуатацию. Если требуется изменить какие-либо параметры или решить возникшие проблемы, можно подключиться к веб-серверу прибора кабельным соединением с помощью обычного ноутбука или беспроводным соединением с помощью любого устройства с поддержкой WLAN, без применения специальных инструментов или программ. Кроме того, прибор снабжен графическим дисплеем с сенсорным управлением HMI во встроенном или выносном варианте для полноценного управления в полевых условиях.
Многочастотная технология – для жидкостей с увлеченным газом
Ошибки измерения из-за содержания увлеченного воздуха – предусмотренного или нежелательного – ушли в прошлое. Promass Q с революционной многочастотной технологией (Multi-Frequency Technology, MFT) реализует активную компенсацию погрешностей измерения в жидкостях, содержащих пузыри и даже микропузыри газа, в реальном времени.
Технология MFT обеспечивает точное измерение в различных жидкостях с увлеченными газами, таких как:
- Мороженое, сливочный сыр, молоко, мед, джем и др.
- Вязкие тяжелые нефти, насыщенные газом жидкости и др.