©Endress+Hauser
Новое поколение
The flowmeter for highest medium temperatures with genuine loop-powered technology
Дополнительная информация
Высокотемпературный расходомер для технологических процессов с компактным и легкодоступным преобразователем.
Дополнительная информация
High-temperature flowmeter for process applications as remote version with up to 4 I/Os
Дополнительная информация
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Принцип измерения
Электромагнитные расходомеры
Заголовок для продукта
std_productprofile_product_usp_34684_1508942319. Предназначен для применения в агрессивных жидкостях и высокотемпературных средах..
Функции датчика
Разнообразие областей применения - широкий выбор смачиваемых материалов . Энергоэффективное измерение расхода – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Не требует технического обслуживания - подвижные части отсутствуют. Номинальный диаметр: макс. DN 600 (24"). Все распространенные сертификаты по взрывозащищенному исполнению. Футеровка из PTFE или PFA.
Особенности преобразователя
std_productprofile_product_benefits_34681_1508942231. std_productprofile_product_benefits_34683_1508942232. std_productprofile_product_benefits_34682_1508942239. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35305_1509527304. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35308_1509527353. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35309_1509527353.
Диапазон номинальных диаметров
Макс. погрешность измерения
Макс. рабочее давление
PN10...40 Cl 150...300 JIS 10...20K AS 2129 Table E AS 4087 PN16
Диапазон температур продукта
-40...+180°C (-40...+356°F)
Диапазон окружающей температуры
-20...+60°C -40...+60°C (опция)
Степень защиты
IP 67 (NEMA 4x) IP 68 (Nema 6P)
Дисплей/Настройка
2х-строчный с подсветкой дисплея Клавиши управления
Выходные сигналы
4...20 мА Импульсный/Частотный Сигнал состояния
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, NEPSI, FM, CSA
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Сертификаты и нормативы по давлению
Наиболее популярные загрузки
Proline Promag 50
Краткое руководство по
эксплуатации
Версия на русском языке - 09/2015
Электромагнитный расходомер
EN
RU
BG CS DE ES ET FR IT PT SR ZH
27/11/2017
04/04/2016
09/09/2015
01/02/2015
01/04/2014
Язык:
Русский
Версия:
09/09/2015
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
KA00026DRU_1715.pdf
Promag 50P, 53P
Версия на русском языке - 07/2005
Электромагнитный расходомер.
Измерение расхода в химической промышленности
EN
RU
DE FR IT JA PL PT ZH
01/10/2017
18/02/2010
01/07/2005
01/02/2004
15/10/2003
Язык:
Русский
Версия:
01/07/2005
Размер файла:
689.4 KB
Имя файла:
TI047DRU.pdf
133
документы
Электромагнитный расходомер. Измерение расхода в химической промышленности
EN
RU
Немецкий French Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
01/10/2017
18/02/2010
01/07/2005
01/02/2004
15/10/2003
Язык:
Русский
Версия:
01/07/2005
Размер файла:
689.4 KB
Имя файла:
TI047DRU.pdf
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Description of
Device Functions
Description of the device functions (options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promag 50 PROFIBUS-PA.
EN
RU
Немецкий French
28/06/2010
01/10/2005
01/04/2001
Язык:
Английский
Версия:
28/06/2010
Размер файла:
717.1 KB
Имя файла:
BA056DEN_0610.pdf
Электромагнитная система измерения расхода. Описание функций прибора.
EN
RU
Чешский Немецкий Испанский French Венгерский Итальянский Японский Польский Португальский
01/11/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
Язык:
Русский
Версия:
01/06/2001
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
BA049D06ru0400.pdf
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
RU
Немецкий Испанский French
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Язык:
Английский
Версия:
27/11/2017
Размер файла:
9.6 MB
Имя файла:
BA00055DEN_1717.pdf
Руководство по эксплуатации расходомера Promag 53 с выходным сигналом HART
EN
RU
Болгарский Чешский Немецкий Испанский French Венгерский Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
27/11/2017
01/02/2015
01/12/2014
01/04/2014
18/12/2009
Язык:
Русский
Версия:
18/12/2009
Размер файла:
4.6 MB
Имя файла:
BA047DRU.pdf
Proline Promag 50
HART
Электромагнитный расходомер
Инструкция по эксплуатации
EN
RU
Болгарский Немецкий Испанский French Венгерский Итальянский Японский Польский Португальский
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Язык:
Русский
Версия:
01/04/2014
Размер файла:
4.9 MB
Имя файла:
BA00046DEN_1514-ru.pdf
Fieldgate Data Access
Operating Instructions
Software for acquiring Fieldgate data Software Version 2.06.xx
EN
RU
Немецкий
01/12/2009
08/07/2004
Язык:
Английский
Версия:
01/12/2009
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
BA049SEN.pdf
Proline Promag 50
Краткое руководство по
эксплуатации
Электромагнитный расходомер
EN
RU
Болгарский Чешский Немецкий Испанский Эстонский French Итальянский Португальский Сербский Китайский
27/11/2017
04/04/2016
09/09/2015
01/02/2015
01/04/2014
Язык:
Русский
Версия:
09/09/2015
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
KA00026DRU_1715.pdf
Proline Promag 50/53
Assembly Instructions/Montageanleitung
Armoured Cable for Promag 50/53 Remote Version Verstärkte Kabel für Promag 50/53 Getrenntausführung
EN
RU
Немецкий
01/02/2001
Язык:
Английский
Версия:
01/02/2001
Размер файла:
163.8 KB
Имя файла:
ka012da2.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
RU
Немецкий
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Язык:
Английский
Версия:
15/10/2024
Размер файла:
797.3 KB
Имя файла:
EA00098DA2_1624-00.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
ист. питания плата 85-260VAC
Номер чертежа
Код заказа
F
50096745
Блок питания 50/53 85-260В AC HE
Номер чертежа
Код заказа
F
71039466
Ист. питания плата 85-260VAC Ex
Номер чертежа
Код заказа
F
50096746
Плата питания 50/53 85-260В пер.т. HE Ex
Номер чертежа
Код заказа
F
71039467
Kit PSB 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Номер чертежа
Код заказа
F
50096747
Пл.пит.50/53 20-55VAC 16-62В пост.т. HE
Номер чертежа
Код заказа
F
71039468
ист. питания плата 20-55AC16-62DC Ex
Номер чертежа
Код заказа
F
50096744
Плата пит. 50/53 20-55VAC 16-62VDC HE Ex
Номер чертежа
Код заказа
F
71039469
10 предох. 250 VAC T800 MA
Номер чертежа
Код заказа
7
50094002
10 предохранителей 250 В AC T 2A00
Номер чертежа
Код заказа
7
50094003
изм. усилит. PMAG 50 ECC WEA
Номер чертежа
Код заказа
B
50106079
Измер.усилитель 50 ECC WEA HE
Номер чертежа
Код заказа
B
71039448
изм. усилит. PMAG 50 ECC SEA
Номер чертежа
Код заказа
B
50106081
Измер.усилитель 50 ECC SEA HE
Номер чертежа
Код заказа
B
71039450
изм. усилит. PMAG 50 ECC EES
Номер чертежа
Код заказа
B
50106080
Измер.усилитель 50 ECC EES HE
Номер чертежа
Код заказа
B
71039449
изм. усилит. PMAG 50 WEA EX
Номер чертежа
Код заказа
B
50106076
Измер.усилитель 50 WEA HE Ex
Номер чертежа
Код заказа
B
71039451
Номер чертежа
Код заказа
B
50106073
Измер.усилитель 50 WEA HE
Номер чертежа
Код заказа
B
71039445
изм. усилит. PMAG 50 SEA EX
Номер чертежа
Код заказа
B
50106078
Измер.усилитель 50 SEA HE Ex
Номер чертежа
Код заказа
B
71039453
Номер чертежа
Код заказа
B
50106075
Измер.усилитель 50 SEA HE
Номер чертежа
Код заказа
B
71039447
изм. усилит. PMAG 50 EES EX
Номер чертежа
Код заказа
B
50106077
Измер.усилитель 50 EES HE Ex
Номер чертежа
Код заказа
B
71039452
Номер чертежа
Код заказа
B
50106074
Измер.усилитель 50 EES HE
Номер чертежа
Код заказа
B
71039446
комм. мод. вых пассивн./част. Exi
Номер чертежа
Код заказа
C
50098302
Эл.плата Вх./Вых. пасс./частотный HE Exi
Номер чертежа
Код заказа
C
71039479
комм. мод. вых актив./част. Exi
Номер чертежа
Код заказа
C
50098303
Плата ввод/вывод актив./ частота HE Exi
Номер чертежа
Код заказа
C
71039478
комм.50/51/40/80/90 I+F/стат.вх.+outEx
Номер чертежа
Код заказа
C
50096759
Kit I/O 50/80 I+F status in+out HE EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71039473
Комм.модуль токовый/частотный выход Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
50096757
Плата част./токов. выходов 50/80 HE EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71039474
Набор I/O 50/53/55/80/83/93 Profib.PA Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
71066579
Вх./Вых. 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
71066580
комм. Pline 50/90 ток. вых. Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
50096756
Kit I/O 50 current out HE EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71039710
Набор I/O 50/53/55/83/65/8ME Prof.DP Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
71021742
Набор I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71039484
дисплей мод.. 50/51/80 без рус.яз..
Номер чертежа
Код заказа
E
50096752
диспл. жк расходом. 50/51/80/65 V1.06.00
Номер чертежа
Код заказа
E
50108132
дисп.50/51/80/90настенн.корп.без рус.яз.
Номер чертежа
Код заказа
J
50096753
дисп.50/51/80/90/65 настенн. >=V1.06.00
Номер чертежа
Код заказа
J
50108131
шина PCB/PCB держ.5X/8X/9X/65 настенн.
Номер чертежа
Код заказа
21
50094017
Шина/соед. плата 5X/40/8X/65 полев.корп.
Номер чертежа
Код заказа
G
50094016
соед. плата PMAG5X настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
19
50094015
Соед.плата 50/53/55 настенный корп.HE
Номер чертежа
Код заказа
19
71039496
соед. плата вх./вых. настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
18
50094014
Комплект Соедин.плата D/E/L/P/S/W FS
Номер чертежа
Код заказа
A
50098018
Соед.плата D/E/L/P/S/W FS HE
Номер чертежа
Код заказа
A
71039497
Клеммн.блок полев. корпус 5X/8X/40/65
Номер чертежа
Код заказа
29
50108139
Клеммн.блок настенн. корпус. 5X/8X/9X/65
Номер чертежа
Код заказа
30
50108140
Эл. модуль S-Dat Promag 50
Номер чертежа
Код заказа
S
71003946
крышка 5X/40/8X/93/65 , окно Exd
Номер чертежа
Код заказа
8
50094027
крышка 5X/40/8X/65 , окно
Номер чертежа
Код заказа
8
50094026
крышка 5X/40/8X/93/65 верс. глух. Exd
Номер чертежа
Код заказа
9
50094029
крышка 5X/40/8X/65 версия глух.
Номер чертежа
Код заказа
9
50094028
крышка 5X/40/8X/93/65 соед. клемма Exd
Номер чертежа
Код заказа
10
50094040
крышка 5X/40/8X/93/65 соед. клемма Exe
Номер чертежа
Код заказа
10
50094039
Номер чертежа
Код заказа
10
50094038
Номер чертежа
Код заказа
26
50094038
Рем.комплект: крышка, раздел.исполн.
Номер чертежа
Код заказа
26
71247838
10 кабельн. сальн. M20x1.5 Ex
Номер чертежа
Код заказа
15
50098036
10 кабельн. сальн. M20x1,5
Номер чертежа
Код заказа
15
50096840
10 удлинит. M20x1.5/PG13,5
Номер чертежа
Код заказа
15
50098040
Комп.10 удл. M20x1.5/NPT 1/2"(разъемPVC)
Номер чертежа
Код заказа
15
50098042
Компл. 10 удл. M20x1.5/G 1/2"(разъемPVC)
Номер чертежа
Код заказа
15
50098041
кабельн. сальн. Profibus PA
Номер чертежа
Код заказа
15
50098037
2 кабельн. сальн. G1/2" Nema 6P
Номер чертежа
Код заказа
15
71029351
2 кабельн. сальн. NPT1/2" Nema 6P
Номер чертежа
Код заказа
15
71029352
Комплект держателя электронных плат
Номер чертежа
Код заказа
12
50096839
Кроссплата для плат пит., усилит., вых.
Номер чертежа
Код заказа
14
50099102
Заземл. клеммн. / крышка хомут.
Номер чертежа
Код заказа
13
50096841
уплотн. крышка , настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
20
50094041
10 уплотн. крышка , полев. корпус
Номер чертежа
Код заказа
11
50094050
Комплект части корпуса компакт. стнд/ВТ
Номер чертежа
Код заказа
22
50098020
Комплект части корпус FS Стнд/ВТ
Номер чертежа
Код заказа
24
50098019
Комплект корпус уплотнение FS Стнд/ВТ
Номер чертежа
Код заказа
25
50098023
Компл. корпус уплот. компакт. Стнд/ВТ
Номер чертежа
Код заказа
23
50098024
Преобразователь Promag 50
Promag L/W/P/S,E, набор кабелей заземл.
Promag, кольца заземления/защит. кольца
Периферийное устройство FXA193
Преобразователь Promag, монтажн.набор
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все