Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
-
Новое поколение
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень Простота Вариативность
-
-
-
Техническое описание (TI)
Promag 51P, 51W
Электромагнитный расходомер.
Измерение расхода в процессах химической промышленности,
водоподготовки и водоотведения.EN RU 01/07/200515/10/2003Язык:
Русский
Версия:
01/07/2005
Размер файла:
551 KB
Имя файла:
TI058DRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promag 51 HART Operating Instructions
Electromagnetic flow measuring system for use in legal metrological
controlEN RU 30/10/201001/07/2009Язык:
Английский
Версия:
30/10/2010
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
BA00137DEN_0310.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Promag 51 W/P Operating Instructions
Electromagnetic flow measuring system for custody transfer with cold
water. The description of the device functions are in separated
ocumentation.EN RU 15/10/200301/04/2002Язык:
Английский
Версия:
15/10/2003
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
BA080DEN.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Promag 51 W/P Description of Device Functions
Description of the device functions (options and inputs). Additional
documentation for Operating Instructions PROline Promag 51 W/P.EN RU 15/10/200301/04/2002Язык:
Английский
Версия:
15/10/2003
Размер файла:
968.4 KB
Имя файла:
BA081DEN.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Proline Promag 51 Brief Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System
For Custody Transfer
with Cold WaterEN RU 01/07/200901/09/2007Язык:
Английский
Версия:
01/07/2009
Размер файла:
664.9 KB
Имя файла:
KA027DEN_0709.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN RU 15/10/202401/10/201828/06/2012Язык:
Английский
Версия:
15/10/2024
Размер файла:
797.3 KB
Имя файла:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing Power supply and display Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN RU 15/11/201818/11/2011Язык:
Английский
Версия:
15/11/2018
Размер файла:
455.1 KB
Имя файла:
EA00063DA2_1518.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Replacing amplifier board
Proline 50, 51, 53, 55, 40, 80, 83, 84, 8CN, 8DF, 90, 93, 65
EN RU 12/05/202615/11/201805/08/2014Язык:
Английский
Версия:
12/05/2026
Размер файла:
670.1 KB
Имя файла:
EA00064DA2_1626-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing S-DAT Installation Instructions
Promag 23, 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, 8WF, Cubemass
DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, t-mass 65EN RU 01/03/201821/11/2011Язык:
Английский
Версия:
01/03/2018
Размер файла:
511.3 KB
Имя файла:
EA00079DA2_1518.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN RU 01/03/201828/11/201325/04/2013Язык:
Английский
Версия:
01/03/2018
Размер файла:
139.5 KB
Имя файла:
EA01051DA2_0318.pdf
-