©Endress+Hauser
Новое поколение
Versatile standard flowmeter for the water and wastewater industry
Дополнительная информация
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Принцип измерения
Электромагнитные расходомеры
Заголовок для продукта
std_productprofile_product_usp_34667_1508941375. std_productprofile_product_field_of_application_34668_1508941419.
Функции датчика
Secure, reliable long‐term operation – robust and completely welded sensor. Энергоэффективное измерение расхода – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Не требует технического обслуживания - подвижные части отсутствуют. Сертификат на применение с питьевой водой. Степень защиты IP68 (защитная оболочка типа 6P).
Особенности преобразователя
std_productprofile_product_benefits_34656_1508940491. std_productprofile_product_benefits_34658_1508940614. std_productprofile_product_benefits_34657_1508940613. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35324_1509527963. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35325_1509527962. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35326_1509527956.
Диапазон номинальных диаметров
Макс. погрешность измерения
Макс. рабочее давление
PN6...40 Cl 150...300 JIS 10...20K AWWA Class D AS 2129 Table E AS 4087 PN16
Диапазон температур продукта
Диапазон окружающей температуры
-20...+60 °C -40...+60 °C (дополнительно)
Степень защиты
IP 67 (NEMA 4x) IP 68 (Nema 6P)
Дисплей/Настройка
4х-строчный дисплей с подсветкой Сенсорное управление
Выходные сигналы
4...20 мА Импульсно-частотный (активный/пассивный) Релейный Сигнал состояния
Входные сигналы
Сигнал состояния Токовый вход
Цифровая связь
HART PROFIBUS PA Profibus DP FOUNDATION Fieldbus
Сертификаты на взрывозащиту
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Наиболее популярные загрузки
promag 50W, 53W
Версия на русском языке - 07/2005
Электромагнитный расходомер.
Измерение расхода в процессах водоподготовки и водоотведения.
EN
RU
DE ES FR IT JA PL PT TR ZH
01/10/2017
21/07/2010
18/02/2010
01/07/2005
01/02/2004
Язык:
Русский
Версия:
01/07/2005
Размер файла:
719.1 KB
Имя файла:
TI046DRU.pdf
Proline Promag 53
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Версия на английском языке - 11/2017
Electromagnetic flowmeter
EN
RU
DE ES FR IT PL
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
28/06/2010
23/12/2009
Язык:
Английский
Версия:
27/11/2017
Размер файла:
11.3 MB
Имя файла:
BA00053DEN_1517.pdf
188
документы
Электромагнитный расходомер. Измерение расхода в процессах водоподготовки и водоотведения.
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский Турецкий Китайский
01/10/2017
21/07/2010
18/02/2010
01/07/2005
01/02/2004
Язык:
Русский
Версия:
01/07/2005
Размер файла:
719.1 KB
Имя файла:
TI046DRU.pdf
Proline Promag 53
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Польский
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
28/06/2010
23/12/2009
Язык:
Английский
Версия:
27/11/2017
Размер файла:
11.3 MB
Имя файла:
BA00053DEN_1517.pdf
Proline Promag 53
MODBUS RS485
Description of Device
Functions
Description of the device functions (options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Promag 53 MODBUS RS485.
EN
RU
Немецкий
01/10/2005
Язык:
Английский
Версия:
01/10/2005
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA118DEN.pdf
Proline Promag 53
Modbus RS485
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
RU
Немецкий
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
23/12/2009
01/10/2005
Язык:
Английский
Версия:
27/11/2017
Размер файла:
10.3 MB
Имя файла:
BA00117DEN_1517.pdf
Инструкция по эксплуатации
Расходомер электромагнитный Promag Proline 53
FOUNDATION Fieldbus
Инструкция по эксплуатации Расходомер электромагнитный Promag Proline 53 FOUNDATION Fieldbus
EN
RU
Немецкий
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
01/12/2009
01/03/2002
Язык:
Русский
Версия:
01/02/2015
Размер файла:
2.9 MB
Имя файла:
BA00052DRU_1415.pdf
Proline Promag 53
PROFIBUS DP/PA
Description of
Device Functions
Description of the device functions (options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promag 53 PROF IBUS-DP/-PA.
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Польский
28/06/2010
01/10/2005
01/04/2001
Язык:
Английский
Версия:
28/06/2010
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
BA054DEN_0610.pdf
Proline Promag 53
FOUNDATION Fieldbus
Description of
Device Functions
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Promag 53 FOUNDATION Fieldbus.
EN
RU
Немецкий
05/05/2010
01/03/2002
Язык:
Английский
Версия:
05/05/2010
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
BA051DEN_0709.pdf
Описание функций преобразователь Promag 53 с выходным сигналом HART
EN
RU
Болгарский Чешский Немецкий Испанский French Венгерский Итальянский Японский Польский
01/12/2014
18/12/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
Язык:
Русский
Версия:
18/12/2009
Размер файла:
4.5 MB
Имя файла:
BA048DRU.pdf
Руководство по эксплуатации расходомера Promag 53 с выходным сигналом HART
EN
RU
Болгарский Чешский Немецкий Испанский French Венгерский Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
27/11/2017
01/02/2015
01/12/2014
01/04/2014
18/12/2009
Язык:
Русский
Версия:
18/12/2009
Размер файла:
4.6 MB
Имя файла:
BA047DRU.pdf
Proline Promag 53
Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Голландский Португальский Китайский
27/11/2017
09/09/2015
01/02/2015
01/04/2014
01/03/2011
Язык:
Английский
Версия:
27/11/2017
Размер файла:
3.6 MB
Имя файла:
KA00028DEN_1717.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
ист. питания плата 85-260VAC
Номер чертежа
Код заказа
F
50096745
Блок питания 50/53 85-260В AC HE
Номер чертежа
Код заказа
F
71039466
Ист. питания плата 85-260VAC Ex
Номер чертежа
Код заказа
F
50096746
Плата питания 50/53 85-260В пер.т. HE Ex
Номер чертежа
Код заказа
F
71039467
Kit PSB 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Номер чертежа
Код заказа
F
50096747
Пл.пит.50/53 20-55VAC 16-62В пост.т. HE
Номер чертежа
Код заказа
F
71039468
ист. питания плата 20-55AC16-62DC Ex
Номер чертежа
Код заказа
F
50096744
Плата пит. 50/53 20-55VAC 16-62VDC HE Ex
Номер чертежа
Код заказа
F
71039469
10 предох. 250 VAC T800 MA
Номер чертежа
Код заказа
7
50094002
10 предохранителей 250 В AC T 2A00
Номер чертежа
Код заказа
7
50094003
изм. усилит. PMAG 53 WEA EX
Номер чертежа
Код заказа
B
50106088
Измер.усилитель 53 WEA HE Ex
Номер чертежа
Код заказа
B
71039458
Номер чертежа
Код заказа
B
50106085
Измер.усилитель 53 WEA HE
Номер чертежа
Код заказа
B
71039454
изм. усилит. PMAG 53 SEA EX
Номер чертежа
Код заказа
B
50106090
Измер.усилитель 53 SEA HE Ex
Номер чертежа
Код заказа
B
71039460
Измер.усилитель PMAG 53 SEA
Номер чертежа
Код заказа
B
50106087
Измер.усилитель 53 SEA HE
Номер чертежа
Код заказа
B
71039456
Изм. усилит. PMAG 53 EES EX
Номер чертежа
Код заказа
B
50106089
Измер.усилитель 53 EES HE Ex
Номер чертежа
Код заказа
B
71039459
Номер чертежа
Код заказа
B
50106086
Измер.усилитель 53 EES HE
Номер чертежа
Код заказа
B
71039455
изм. усилит. Pmag 53 CN EX
Номер чертежа
Код заказа
B
50108134
Измер.усилитель 53 CN HE Ex
Номер чертежа
Код заказа
B
71039461
Номер чертежа
Код заказа
B
50108133
Номер чертежа
Код заказа
B
71039457
Плата усил. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN,EX
Номер чертежа
Код заказа
B
71261676
Плата усил.53,HART7,DE+FR+IT+ES+EN,HE,EX
Номер чертежа
Код заказа
B
71261679
Плата усил. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN
Номер чертежа
Код заказа
B
71261680
Плата усил. 53, HART7,DE+FR+IT+ES+EN, HE
Номер чертежа
Код заказа
B
71261682
Плата усил. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN,EX
Номер чертежа
Код заказа
B
71261684
Плата усил.53,HART7,RU+NL+PT+CS+EN,HE,EX
Номер чертежа
Код заказа
B
71261685
Плата усил. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN
Номер чертежа
Код заказа
B
71261686
Плата усил. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN,HE
Номер чертежа
Код заказа
B
71261687
Плата усил. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, EX
Номер чертежа
Код заказа
B
71261688
Плата усил. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN,HE,EX
Номер чертежа
Код заказа
B
71261689
Плата усил. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN
Номер чертежа
Код заказа
B
71261690
Плата усил. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, HE
Номер чертежа
Код заказа
B
71261692
Плата усил. 53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN
Номер чертежа
Код заказа
B
71261693
Плата усил. 53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN,HE
Номер чертежа
Код заказа
B
71261694
комм. мод. вых пассивн./част. Exi
Номер чертежа
Код заказа
C
50098302
Эл.плата Вх./Вых. пасс./частотный HE Exi
Номер чертежа
Код заказа
C
71039479
комм. мод. вых актив./част. Exi
Номер чертежа
Код заказа
C
50098303
Плата ввод/вывод актив./ частота HE Exi
Номер чертежа
Код заказа
C
71039478
комм. мод. ток./част./2реле Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
50098300
Kit I/O current/frequency/2Relay HE EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71039475
Комм. мод.53/55/83/93 ток./част.вых Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
50098301
Вход/выход токов./выход частотн. HE EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71039476
Набор I/O 50/53/55/80/83/93 Profib.PA Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
71066579
Вх./Вых. 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
71066580
I/O Foundation Fieldbus C02 Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
50101264
Компл. вх/вых Foundation Fieldbus C14 EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71095035
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C02 EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71039483
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71095037
Набор I/O 50/53/55/83/65/8ME Prof.DP Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
71021742
Набор I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71039484
Плата расход.ModbusRS485+stat.in.2Int.Ex
Номер чертежа
Код заказа
D
71021743
пл.I/O Modb.RS485+Stat.In 2Interf.HE EX
Номер чертежа
Код заказа
D
71039485
Kit I/O Profib. DP+Stat.In 2 Interf. Ex
Номер чертежа
Код заказа
D
50108002
Kit I/O Profib.DP+Stat.In 2 Interf.HE EX
Номер чертежа
Код заказа
D
71039486
комм. мод. ток. вых. 3 интерфейс Ex
Номер чертежа
Код заказа
D
50096833
Блок I\O токовый выход, 3, HE EX
Номер чертежа
Код заказа
D
71039477
Комплект I/O Модуль 53/83 Ethernet
Номер чертежа
Код заказа
D
71105712
Плата расход. 53/8X/93/65 ток. вых. PCB
Номер чертежа
Код заказа
2
50096834
Комм. модуль доп. ток. вых. HE
Номер чертежа
Код заказа
2
71039487
Плата расходом.53/83/93/65 част.вых. PCB
Номер чертежа
Код заказа
3
50096835
Блок управления, частотный выход, HE
Номер чертежа
Код заказа
3
71039489
Номер чертежа
Код заказа
4
50096837
Подмодуль, вход.сигнал состояния HE
Номер чертежа
Код заказа
4
71039492
Номер чертежа
Код заказа
5
50096836
Подмодуль, релейный выход HE
Номер чертежа
Код заказа
5
71039491
Номер чертежа
Код заказа
6
50098562
Блок управления, токовый вход, HE
Номер чертежа
Код заказа
6
71039488
Набор запчастей PCB 53/83 Ethernet
Номер чертежа
Код заказа
37
71105711
дисплей модуль настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
J
50096755
Дисплей модуль Proline 53/55/83/84/93
Номер чертежа
Код заказа
E
50096754
шина PCB/PCB держ.5X/8X/9X/65 настенн.
Номер чертежа
Код заказа
21
50094017
Шина/соед. плата 5X/40/8X/65 полев.корп.
Номер чертежа
Код заказа
G
50094016
Шина/соединительная плата 53/83 Ethernet
Номер чертежа
Код заказа
G
71105709
соед. плата PMAG5X настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
19
50094015
Соед.плата 50/53/55 настенный корп.HE
Номер чертежа
Код заказа
19
71039496
соед. плата вх./вых. настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
18
50094014
Комплект Соедин.плата D/E/L/P/S/W FS
Номер чертежа
Код заказа
A
50098018
Соед.плата D/E/L/P/S/W FS HE
Номер чертежа
Код заказа
A
71039497
Клеммн.блок полев. корпус 5X/8X/40/65
Номер чертежа
Код заказа
29
50108139
Клеммн.блок настенн. корпус. 5X/8X/9X/65
Номер чертежа
Код заказа
30
50108140
Номер чертежа
Код заказа
1
50094004
Эл.модуль S-Dat Promag 53
Номер чертежа
Код заказа
S
71003948
крышка 5X/40/8X/93/65 , окно Exd
Номер чертежа
Код заказа
8
50094027
крышка 5X/40/8X/65 , окно
Номер чертежа
Код заказа
8
50094026
крышка 5X/40/8X/93/65 верс. глух. Exd
Номер чертежа
Код заказа
9
50094029
крышка 5X/40/8X/65 версия глух.
Номер чертежа
Код заказа
9
50094028
крышка 5X/40/8X/93/65 соед. клемма Exd
Номер чертежа
Код заказа
10
50094040
крышка 5X/40/8X/93/65 соед. клемма Exe
Номер чертежа
Код заказа
10
50094039
Номер чертежа
Код заказа
10
50094038
Номер чертежа
Код заказа
26
50094038
Рем.комплект: крышка, раздел.исполн.
Номер чертежа
Код заказа
26
71247838
10 кабельн. сальн. M20x1.5 Ex
Номер чертежа
Код заказа
15
50098036
10 кабельн. сальн. M20x1,5
Номер чертежа
Код заказа
15
50096840
10 удлинит. M20x1.5/PG13,5
Номер чертежа
Код заказа
15
50098040
Комп.10 удл. M20x1.5/NPT 1/2"(разъемPVC)
Номер чертежа
Код заказа
15
50098042
Компл. 10 удл. M20x1.5/G 1/2"(разъемPVC)
Номер чертежа
Код заказа
15
50098041
кабельн. сальн. Profibus PA
Номер чертежа
Код заказа
15
50098037
кабельн. сальн. Found. Fieldbus
Номер чертежа
Код заказа
15
50094984
2 кабельн. сальн. M20x1,5 усил.преобр.
Номер чертежа
Код заказа
15
71029349
2 кабельн. сальн. M20x1,5 усил.сенсор.
Номер чертежа
Код заказа
15
71029350
2 кабельн. сальн. G1/2" Nema 6P
Номер чертежа
Код заказа
15
71029351
2 кабельн. сальн. NPT1/2" Nema 6P
Номер чертежа
Код заказа
15
71029352
Kit 1 Bus connector 53/83 Ethernet
Номер чертежа
Код заказа
15
71105713
Комплект держателя электронных плат
Номер чертежа
Код заказа
12
50096839
Кроссплата для плат пит., усилит., вых.
Номер чертежа
Код заказа
14
50099102
Заземл. клеммн. / крышка хомут.
Номер чертежа
Код заказа
13
50096841
уплотн. крышка , настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
20
50094041
10 уплотн. крышка , полев. корпус
Номер чертежа
Код заказа
11
50094050
Комплект части корпуса компакт. стнд/ВТ
Номер чертежа
Код заказа
22
50098020
Комплект части корпус FS Стнд/ВТ
Номер чертежа
Код заказа
24
50098019
Комплект корпус уплотнение FS Стнд/ВТ
Номер чертежа
Код заказа
25
50098023
Компл. корпус уплот. компакт. Стнд/ВТ
Номер чертежа
Код заказа
23
50098024
2 замена элект. PMAG F/W 4435
Преобразователь Promag 53
Promag L/W/P/S,E, набор кабелей заземл.
Promag, кольца заземления/защит. кольца
Периферийное устройство FXA193
Promag 53, retro fit kit In/Output
Преобразователь Promag, монтажн.набор
ПО для расходомера Promag 53/55
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все