FLOWSIC600 DRU-S ‒ компактный и инновационный ультразвуковой расходомер для использования в газодобывающей промышленности. Газоанализатор специально разработан для использования на устьях скважин или в газлифтных установках. Благодаря измерительному диапазону более 1:100, прибор FLOWSIC600 DRU-S охватывает диапазоны расхода, для которых в прошлом требовалось несколько измерительных диафрагм. Специальная устойчивая к воздействию влажного газа конструкция обеспечивает непрерывное измерение даже при постоянных высоких нагрузках жидкости. FLOWSIC600 DRU-S позволяет осуществлять дистанционный контроль данных измерений и диагностики.
Измерение природного газа в процессе газодобычи
Измерение попутного газа в процессе нефтедобычи
Измерение на устье скважины и газлифте
Измерение сырого природного газа на УКПГ (установки для улавливания паров или газов, установки рекуперации паров, установки осушки и т. д.)
Особенности прибора:
Предназначен для применения в условиях влажного газа
Отсутствует падение давления
Высокое значение коэффициента нагрузки ≥ 100:1
Работает от атмосферного давления
Новая функция диагностики – индикация жидкости
Подключение по принципу "plug & play" к блоку контроля для проведения дистанционной диагностики
Преимущества
Высокая степень эксплуатационной надежности – непрерывное измерение газа даже в условиях влажных и грязных технологических потоков
Требует минимальных капиталовложений; точное измерение без необходимости дорогостоящей калибровки потока
Отказ от планового ТО благодаря возможности проведения дистанционной диагностики в режиме реального времени
Расширенные возможности контроля технологических процессов благодаря уникальной функции обнаружения жидкостей
Ультразвуковые титановые датчики с длительным сроком службы, устойчивые к влажным газам
Быстрый и простой ввод в эксплуатацию через FLOWgate™
Learn how InPipe Energy converts excess pipeline pressure into renewable power using its energy recovery system, supported by Endress+Hauser’s electromagnetic flow technology.
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
Как одна нефтяная компания из Пермского бассейна повысила эффективность своих технологических процессов с помощью поточного ультразвукового расходомера газа
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
The FLOWgate™ software provides a user-friendly access to
measurement data, configuration, and diagnostic of the flow meter.
The software supports i-diagnostics™ features for FLOWSIC gas meters.
The FLOWgate™ software provides a user-friendly access to measurement data, configuration, and diagnostic of the flow meter. The software supports i-diagnostics™ features for FLOWSIC gas meters.
FLOWSIC600 DRU – Ultrasonic gas flow meter for
upstream applications
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 01/2025
New version available in English
The FLOWSIC600 DRU introduces a new diagnostic feature for the detection of liquids in the gas stream. Indication is typically provided when the gas volume fraction falls below 99.5 %.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .