Краткие характеристики
-
Измеряемые величины
Объем (р. у.), объемный расход (р. у.), скорость газа, скорость звука, чистота водорода (опционально)
-
Измеряемая среда
Водород чистотой >95%
Водород чистотой >90% (по запросу) -
Номинальный диаметр трубы
DN50 … DN400 / 2” … 16”
Другие варианты доступны по запросу
Область применения
Компактное, точное и перспективное решение для использования с чистой энергией. Основанный на многолетнем опыте в области коммерческого учета, прибор FLOWSIC610 представляет собой ультразвуковой расходомер, сертифицированный по MID для измерения газообразного водорода в режиме коммерческого учета: надежное и стабильное решение, разработанное для сложных условий эксплуатации в водородной среде. FLOWSIC610 выпускается во всех размерах от DN50 до DN400 с классом коммерческой точности 1. Дополнительный индикатор чистоты обеспечивает мгновенный мониторинг чистоты водорода на основе скорости звука.
Измерение водорода в режиме коммерческого учета
Транспортировка и хранение водорода
Цепочка экспорта электролизеров
Измерение на водородных компрессорных станциях
Особенности прибора:
Класс точности 1
Проверенные характеристики расхода до 60 м/с (200 фут/с)
Полнопроходное исполнение без падения давления
Большой динамический диапазон регулирования до 1:160
Опция индикации чистоты водорода
Надежные ультразвуковые преобразователи в искробезопасном исполнении
Преимущества
Счетчик класса точности 1 во всех размерах от DN50 до DN400 с динамическим диапазоном регулирования до 1:160
Надежный и доверенный поставщик коммерческих решений
Готовность к эквивалентному расходу энергии – проверенные характеристики расхода до 60 м/с (200 фут/с)
Индикация чистоты водорода – значения в реальном времени для управления технологическим процессом
Быстрый и простой ввод в эксплуатацию через FLOWgateTM
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
FLOWSIC610
Версия на английском языке - 02/2026
Flow Meter
EN RU 01/02/2026Язык:
Английский
Версия:
01/02/2026
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
8030154_1V8B_OI_FLOWSIC610_en_V1-0_2026-02_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
FLOWSIC610
Версия на английском языке - 02/2026
Flow Meter
EN RU 01/02/2026Язык:
Английский
Версия:
01/02/2026
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
8030154_1V8B_OI_FLOWSIC610_en_V1-0_2026-02_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
FLOWgate™ – Software Manual
The FLOWgate™ software provides a user-friendly access to
measurement data, configuration, and diagnostic of the flow meter.
The software supports i-diagnostics™ features for FLOWSIC gas meters.EN RU 01/03/2025Язык:
Английский
Версия:
01/03/2025
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
8030458_AE00_OI_FLOWgate_en_V1-5_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
FLOWSIC610
Flow Meter
EN RU 01/02/2026Язык:
Английский
Версия:
01/02/2026
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
8030154_1V8B_OI_FLOWSIC610_en_V1-0_2026-02_EHS.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
FLOWgate™ – Quickstart
Installation of FLOWgate™
Язык:
Английский
Версия:
01/03/2025
Размер файла:
327.3 KB
Имя файла:
8030460_AE00_KA_FLOWgate_Installation_en_V1-4_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
FLOWSIC Flow Meters and Instruments
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
Язык:
Английский
Версия:
01/05/2026
Размер файла:
3.1 MB
Имя файла:
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Инновации (IN)
FLOWSIC610 – Custody transfer ultrasonic flowmeter for hydrogen gas measurement
Hydrogen – How to ensure quality and regulatory compliance
along the hydrogen value chain?Язык:
Английский
Версия:
24/02/2026
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
8030426_IN_FLOWSIC610_en_V1-1_2026.02_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Инновации (IN)
FLOWSIC610
FLOWSIC610
Misuratore di portata ad ultrasuoni
per la misura fiscale dell’idrogeno
gassosoЯзык:
Итальянский
Версия:
01/04/2026
Размер файла:
2.9 MB
Имя файла:
IN01471DIT_FLOWSIC610_2026.02_EHS.pdf
-
-
-
Взрывозащита
Product family: FLOWSIC, FLOWSIC610, FLOWSIC900
Product root: IFL610-, IFL900-
Region: Europe
Approval agency: CSA
Protection: Ex dЯзык:
Английский
Версия:
14/01/2026
Размер файла:
89.6 KB
Имя файла:
9415708_03_AP_FLOWSIC610_FLOWSIC900_en_CSA_CSANe_24ATEX1288X_Rev03.pdf
-
-
-
Взрывозащита
Product family: FLOWSIC, FLOWSIC550, FLOWSIC610, FLOWSIC900
Product root: IFL550-, IFL610-, IFL900-
Region: Europe
Approval agency: CSA
Protection: Ex iЯзык:
Английский
Версия:
27/08/2025
Размер файла:
74 KB
Имя файла:
9407805_00_AP_CDUSB100_en_ATEX_CSANe_24ATEX1171X_Rev00.pdf
-
-
-
Взрывозащита
Product family: FLOWSIC, FLOWSIC610, FLOWSIC900
Product root: IFL610-, IFL900-
Region: Canada/USA
Approval agency: CSA
Protection: Cl. I Div. 1, Cl. I Zone 0, Ex iЯзык:
Английский
Версия:
03/09/2025
Размер файла:
421.1 KB
Имя файла:
9407784_01_AP_CID100_en_CSA_cCSAus_0184458_Rev02.pdf
-
-
-
Взрывозащита
Product family: FLOWSIC, FLOWSIC610, FLOWSIC900
Product root: IFL610-, IFL900-
Region: Europe
Approval agency: CSA
Protection: Ex iЯзык:
Английский
Версия:
15/09/2025
Размер файла:
77.1 KB
Имя файла:
9415036_01_AP_CID100_en_CSANe_24ATEX1142X_Rev01.pdf
-