Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
-
Новое поколение
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень Простота Вариативность
-
-
-
Техническое описание (TI)
Fieldgate FXA320, FXA520 Technical Information
Gateway for remote monitoring of 4–20 mA and HART measuring devices
via Web-BrowserEN RU 03/08/201504/04/201403/10/201216/11/201101/07/2007Язык:
Английский
Версия:
03/08/2015
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
TI00025SEN_1615.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Fieldgate FXA 320/520
Шлюз / Интерфейс
Шлюз для удаленного мониторинга датчиков и приводов
через Web-браузерыEN RU 30/04/2004Язык:
Русский
Версия:
30/04/2004
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
TI369F00ru.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Technical Information Fieldgate Input Module FXZ520
Analog and digital inputs as extensions to Fieldgate FXA520. Fieldgate
Input Modules FXZ520 are used together with
Fieldgate FXA520 for remote scanning of conventional 4...20 mA
measuring
instruments, binary switches and pulse transmitters.EN RU 03/08/201527/06/201401/05/2006Язык:
Английский
Версия:
03/08/2015
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
TI00023SEN_1415.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Fieldgate Portal
Communication platform for Fieldgate over the Internet
EN RU 21/07/2005Язык:
Английский
Версия:
21/07/2005
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
TI388FEN.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Fieldgate FXA 520 HART Multiplexer System Power Supply
Power Supply
EN RU 01/03/2003Язык:
Английский
Версия:
01/03/2003
Размер файла:
149.1 KB
Имя файла:
ba269fen.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
OPC Server (User Manual)
OPC Server (User Manual)
Язык:
Английский
Версия:
26/06/2014
Размер файла:
994.7 KB
Имя файла:
BA01304SEN_0114.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Fieldgate FXA520 HART-Multiplexer Slave KFD0-HMS-16
No external power supply. Up to 16 analogue transmitters can be
connected. 14-pin flat cable for connection to master unit.EN RU 31/12/2003Язык:
Английский
Версия:
31/12/2003
Размер файла:
543.6 KB
Имя файла:
BA283FEN.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Fieldgate FXA 520 HART Multiplexer Master KFD2-HMM-16
The HART multiplexer can operate up to 256 analogue transmitters. The
built-in slave unit operates the first 16 loops, and a maximum of a
further 15 KFD0-HMS-16 slaves can be connected.EN RU 01/03/2003Язык:
Английский
Версия:
01/03/2003
Размер файла:
831.6 KB
Имя файла:
ba268fen.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Fieldgate FXA 520 HART Multiplexer FI-Module Interface
Interface Modul mit Kommunikationswiederstand
Язык:
Английский
Версия:
01/03/2003
Размер файла:
70.8 KB
Имя файла:
ba266fen.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Fieldgate FXA 520
Руководство по эксплуатации.
Шлюзы/Интерфейсы.EN RU 17/08/200530/06/200401/04/2003Язык:
Русский
Версия:
17/08/2005
Размер файла:
4.7 MB
Имя файла:
BA00258F53RU0604.pdf
-