Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Product picture resistance thermometer TH15

TH15
Modular RTD thermometer, US style

Best in class temperature measurement for general applications

TH15
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Погрешность

    класс A согласно IEC 60751
    класс B согласно IEC 60751

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    класс AA в соотв. с МЭК 60751
    класс A в соотв. с МЭК 60751
    класс B в соотв. с МЭК 60751

  • Диапазон рабочих температур

    PT100 WW:
    -200 °C … 600 °C
    (-328 °F … 1.112 °F)
    StrongSens:
    -50 °C … 500 °C
    (-58 °F … 932 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C … 200 °C
    (-58 °F … 392 °F)

  • Максимальная длина по запросу

    до 1041 мм (41'')
    остальные по запросу

Область применения

The robust device is a unit ready for use within and existing thermowell and includes various housing transmitter heads to meet the application and space requirement needs. The unit offers enhanced measurement accuracy and reliability. A variety of connections, dimensions and materials (like 316L SS and Hastelloy C276) offer flexible application possibilities.

The TH15 temperature sensors are RTD assemblies designed for use in all types of process industries, including harsh environments, due to their rugged design.
They are made up of a measurement probe with an insulated RTD element and sheath.

The sensor assemblies can be used in process industries such as:

  • Chemicals

  • Petrochemical

  • Power plants

  • Refineries

  • Offshore platforms

Преимущества

  • High flexibility due to modular assembly with standard terminal heads and customized immersion length

  • One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications. Remove and install straight out of the box!

  • Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)

  • Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor and transmitter assembly for a complete point solution

  • All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05 % per year

  • Fast response time with reduced/tapered tip form

  • Head transmitter with easy selection: Analog output 4 to 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA or FOUNDATION Fieldbus™

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность