Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
pH 0 to 14
-
Рабочая температура
-15 to 110 °C (5 to 230 °F)
-
Рабочее давление
Max. 11 bar abs. at 100 °C
(Max. 159.5 psi at 212 °F)
Область применения
Датчик CPS97E с технологией Memosens – надежный эксперт для сред с высоким содержанием волокон или взвешенных твердых частиц, например суспензии, осадки и эмульсии. Небьющийся корпус и открытая диафрагма гарантируют надежные измерения в тяжелых условиях. CPS97E поддерживает цифровую технологию Memosens 2.0 для увеличения объема внутренней памяти с целью хранения данных калибровки и технологического процесса. Датчик устойчив к воздействию влаги и может калиброваться в лабораторных условиях, что повышает надежность технологического процесса и увеличивает время безотказной работы оборудования.
Химическая промышленность
Загрязненные среды с содержанием взвешенных твердых частиц
- Суспензии
- Среды с реакцией осаждения
- ЭмульсииЦеллюлозно-бумажная промышленность
Преимущества
Датчик с технологией Memosens 2.0 имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров процесса, что дает возможность следить за динамикой состояния оборудования, вовремя принимать профилактические меры и пользоваться расширенным спектром возможностей IIoT.
Небьющийся материал: корпус датчика из PEEK подходит для тяжелых условий, обеспечивая безопасность продукции
Открытая диафрагма предотвращает блокировку электрода даже в средах с высокой степенью загрязнения.
Химически устойчивый гель обеспечивает долговременную стабильность измерения
Низкие затраты на обслуживание: технология ISFET нечувствительна к высоким температурам или изменениям температуры, что позволяет увеличивать интервалы калибровки
Максимальная безопасность процесса: бесконтактная индуктивная передача сигнала устраняет все проблемы, связанные с влажностью или коррозией.
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
TI Memosens CPS97E
Версия на русском языке - 10/2023
Датчик ISFET для измерения pH
EN RU 30/10/202315/09/2021Язык:
Русский
Версия:
30/10/2023
Размер файла:
635.4 KB
Имя файла:
TI01618CRU_0223-00.pdf
-
-
-
Разное
Product family: Absorbance, CeraGel, CeraLiquid, Ceramax, CeraTex, Memosens, OrbiPore, OrbiSint, PuriSys, Turbidity and total suspen ded solids
Версия на русском языке - 02/2025
Product root: CPF81E-, CPS11-, CPS11E-, CPS13-, CPS31E-, CPS341D-, CPS41-, CPS41E-, CPS47E-, CPS61E-, CPS71-, CPS71E-, CPS77E-, CPS9 1-, CPS91E-, CPS97E-, OUSAF11-, OUSTF10- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: T-Standard Approval number: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00643
Язык:
Русский
Версия:
11/02/2025
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
EAC EMC KZ pH sensors.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Memosens CPS97E
Датчик ISFET для измерения pH
EN RU 30/10/202315/09/2021Язык:
Русский
Версия:
30/10/2023
Размер файла:
635.4 KB
Имя файла:
TI01618CRU_0223-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Датчики измерения pH ISFET Memosens CPS47E, CPS77E, CPS97E
Измерение показателя pH
EN RU 29/07/202626/06/202402/11/202314/09/2021Язык:
Русский
Версия:
29/07/2026
Размер файла:
961.4 KB
Имя файла:
BA02154CRU_0426-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Uk Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaЯзык:
Английский
Версия:
20/08/2021
Размер файла:
675.8 KB
Имя файла:
XA02647CEN_0121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 19/11/202420/08/2021Язык:
Английский
Версия:
19/11/2024
Размер файла:
527 KB
Имя файла:
XA02691CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 22/10/2021Язык:
Английский
Версия:
22/10/2021
Размер файла:
421.3 KB
Имя файла:
XA02699CEN_0121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3EN RU 08/05/202615/02/202220/08/2021Язык:
Английский
Версия:
08/05/2026
Размер файла:
508.6 KB
Имя файла:
XA02689CEN_0326-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 15/01/202527/08/2021Язык:
Английский
Версия:
15/01/2025
Размер файла:
426.5 KB
Имя файла:
XA02692CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 27/11/202428/08/202420/08/2021Язык:
Английский
Версия:
27/11/2024
Размер файла:
431.2 KB
Имя файла:
XA02688CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 22/04/202115/10/2020Язык:
Английский
Версия:
22/04/2021
Размер файла:
491.8 KB
Имя файла:
XA02244CEN_0221.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Датчики измерения водородного показателя pH Memosens
Измерение показателя pH
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN RU 24/04/202509/04/202518/01/2022Язык:
Русский
Версия:
24/04/2025
Размер файла:
430.1 KB
Имя файла:
XA02818CRU_0325-00.pdf
-