Почему рекомендация NAMUR NE 107 важна для состояния приборов
Надёжная информация о состоянии приборов необходима для поддержания эффективности производства, обеспечения качества продукции и минимизации внеплановых простоев.
Article05.01.2026
Углекислый газ в двух словах
Без стандартизированной диагностики предприятия сталкивались бы с огромным объёмом технических данных без чёткого понимания их значения и необходимых корректирующих действий, что приводило бы к снижению эффективности и возможным нарушениям технологических процессов.
Рекомендация NAMUR NE 107 содержит чёткие указания по унификации представления информации о состоянии приборов различных производителей.
Путём классификации диагностических данных в простые и однозначные статусные категории она устраняет избыточную сложность и позволяет быстрее принимать решения.
Применение рекомендации NAMUR NE 107 упрощает мониторинг, улучшает стратегии технического обслуживания и поддерживает прогнозные подходы, помогая предприятиям поддерживать высокую производительность при одновременном снижении эксплуатационных рисков.
СодержаниеСодержание
Преимущества рекомендации NAMUR NE 107 для оценки состояния приборов
Операторы установок и технические специалисты преследуют общую цель — поддержание стабильности процессов и качества продукции, однако их информационные потребности существенно различаются. Операторы сосредоточены на бесперебойной работе производства, предотвращении внеплановых остановок и обеспечении стабильного выпуска продукции. Им необходимы наглядные, упрощённые данные процесса и индикаторы состояния приборов без лишней технической сложности.
Технические специалисты — техники и инженеры — нуждаются в детальной диагностической информации для поддержания точности измерений и предотвращения отказов оборудования. Их работа требует углублённого анализа и устранения неисправностей на основе расширенных данных приборов.
Рекомендация NAMUR NE 107 объединяет эти два подхода, стандартизируя представление информации о состоянии приборов. Она сводит сложные диагностические данные к четырём чётким статусным категориям, позволяя операторам быстро оценивать состояние приборов, а техническим специалистам — получать дополнительные подробности через системы интеллектуального управления приборами (IDM). Такой подход снижает сложность, ускоряет принятие решений и поддерживает проактивные стратегии технического обслуживания.
Пояснение статусных сигналов по рекомендации NAMUR NE 107
Стандартизация информации о состоянии приборов является важным условием эффективной эксплуатации установок. Рекомендация NAMUR NE 107 решает эту задачу, определяя четыре чёткие статусные категории, представленные стандартизированными значками и цветами, что обеспечивает единообразие у разных производителей и упрощает интерпретацию информации.
Проверка функции: низкая степень серьёзности; приоритет 2. Указывает на временно недостоверный сигнал, например принудительные выходные значения во время контурных испытаний.
Требуется техническое обслуживание: низкая степень серьёзности; приоритет 3. Прибор функционирует, но приближается к концу своего жизненного цикла, например датчик pH, срок службы которого подходит к завершению.
Выход за пределы спецификации: средняя степень серьёзности; приоритет 4. Прибор работает за пределами допустимых значений или параметров.
Отказ: высокая степень серьёзности; приоритет 1. Обозначает недостоверный сигнал, вызванный неисправностью датчика, прибора или исполнительного механизма.
Серьёзность и приоритет
Серьёзность отражает влияние события на функциональность системы, тогда как приоритет определяет срочность корректирующих действий. События с высокой степенью серьёзности влияют на целостность технологического процесса, а события с высоким приоритетом требуют немедленного вмешательства.
В таблице приведены цвета, формы и символы для каждого сигнала, что позволяет легко распознавать состояние с первого взгляда.
С применением рекомендации NAMUR NE 107 операторы получают простые и унифицированные сигналы состояния вместо множества кодов ошибок, что снижает сложность и ускоряет реакцию. Технические специалисты могут получать доступ к детальной диагностике через средства интеллектуального управления приборами (IDM — intelligent device management), например FieldCareс использованием технологии FDT/DTM (Field Device Tool / Device Type Manager).
Один сигнал состояния может соответствовать нескольким диагностическим условиям в зависимости от типа прибора. Без структурированной системы мониторинга эта информация часто фрагментирована между дисплеями приборов и экранами систем управления, что делает интерпретацию трудоёмкой и сложной.
Цифровые сервисы, такие как Netilion Health, организуют диагностические данные в наглядный и практичный формат, позволяя пользователям получать подробную информацию с минимальными усилиями. Такой подход упрощает поиск неисправностей и поддерживает стратегии прогнозного технического обслуживания.
Например, радарный уровнемер может предоставлять диагностическую информацию, связанную с датчиками, электроникой, конфигурацией и условиями процесса. Это лишь часть доступных данных; подробная диагностическая информация приводится в технической документации производителя.
Как эффективно получить доступ к информации о состоянии приборов
Полевые коммуникаторы обеспечивают локальный доступ к информации о состоянии приборов, позволяя техническому персоналу проверять диагностические данные непосредственно на месте установки прибора. Однако многие приборы по-прежнему работают с использованием традиционных аналоговых сигналов, что ограничивает доступность детальной диагностической информации. Даже при наличии цифровой связи пробелы в знаниях или доступе часто мешают командам в полной мере использовать информацию о состоянии приборов.
Сервисы Промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) сегодня предлагают более эффективный подход. За счёт подключения шлюзов и периферийных устройств (edge-устройств) диагностические данные от самодиагностирующихся приборов могут безопасно собираться и передаваться в облако. Такие технологии, как WirelessHART или PROFIBUS, обеспечивают эту связность, делая информацию о состоянии доступной в любое время и из любого места.
Решения, такие как Netilion Health, демократизируют доступ к диагностике приборов, предоставляя структурированные данные, которые поддерживают прогнозное техническое обслуживание, повышают надёжность производства и эффективность работы команд. Такая интеграция снижает сложность и гарантирует доступность критически важной информации о состоянии приборов в нужный момент.
Является ли NAMUR NE 107 новым?
Рекомендация NAMUR NE 107 не является новой — она уже много лет применяется в промышленности. Новым является способ доступа к этой информации и её использования. Облачные платформы Промышленного интернета вещей (IIoT) изменили подход к работе с диагностическими данными, упростив их просмотр, интерпретацию и структурирование с помощью панелей мониторинга, архивов и других организованных инструментов.
При этом детальный анализ по-прежнему требует использования систем управления и программного обеспечения интеллектуального управления приборами (intelligent device management, IDM). Платформы IIoT обеспечивают упрощённый доступ к ключевым данным, предупреждениям и исторической информации. Такая интеграция повышает прозрачность процессов и поддерживает проактивные стратегии технического обслуживания, улучшая общую эффективность производственных установок.
Netilion is an award-winning IIoT ecosystem, designed for industrial processes. It connects the physical and digital worlds to send valuable information from the field to you anywhere at any time.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Хотите принять участие в одном из наших мероприятий? Выберите по категории или отрасли.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .