Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Оптимизация КПД котельной установки на коммунальных предприятиях

Для эффективной работы котельной установки требуются измерения параметров качества и данные в реальном времени

Персонал котельной
Котел, питательная вода ©Endress+Hauser

Эффективность работы котла и контроль питающей воды

Я хочу экономить энергию на объектах инфраструктуры: с чего начать?

Не можете точно сказать, сколько энергии расходуется на вашем предприятии? Отсутствие понимания и недостаток прозрачности в процессах потребления энергии приводят в потере ресурсов, снижению продуктивности и расходованию энергии впустую. Как руководители и инженеры предприятия могут обеспечить оптимальное использование энергии и других ресурсов на коммунальных объектах? Экономить энергию можно в самых разных областях применения и на самых разных объектах. Например, можно начать с повышения эффективности котельных установок и качества пара.

Повышение эффективности котла для оптимальной производительности

Чтобы точно выявить проблемные точки и измерять потребление пара в системе, требуется подходящее оборудование. Сложности с повышением эффективности возникают в связи с тем, что на это влияет большое число переменных. По сути, если взглянуть на весь паровой цикл, станет понятно, что на эффективность системы тем или иным образом влияет практически все, от температуры воздуха для горения в бойлере до некорректной работы пароуловителя на конце распределительной линии.

Карта процесса КПД котла ©Endress+Hauser

Повышение эффективности котла: мониторинг показателей с помощью интеллектуальных приборов

Как правило, котлы имеют стандартное инструментальное оснащение. Однако контроль над котлами можно оптимизировать, добавив более сложные приборы с расширенными функциями мониторинга. Правильный подбор оборудования позволит сотрудникам предприятия отслеживать энергопотребление и эффективность котельной установки.

Степень сухости ©Endress+Hauser

Степень сухости пара влияет на эффективность работы котла

Для обеспечения высокой производительности котлов крайне важно отслеживать степень сухости пара. От того, какой пар используется, сухой или влажный, зависит эффективность и качество работы коммунального объекта. Кроме того, это может значительно увеличить или сократить энергопотребление и затраты. Потери энергии, передача тепла, коррозия и потребление пара — все это влияет на эффективность котлов. Контроль питающей воды, сепарация пара и корректная работа котлов могут существенно увеличить общую производительность.

Если степень сухости составляет только 90%, значит, 10% энергии, на которую рассчитывают потребители, уже потеряно. Кроме того, из-за выходящей из котла жидкой фракции традиционные расходомеры часто имеют высокую погрешность измерений, обычно на уровне 5–8%.

котел, пар, коммунальные услуги, энергия

Качество пара влияет на безопасность всей системы

Для оптимизации срока службы котла, его технической доступности и общей безопасности установки важно проводить всесторонний анализ воды и пара. Компактные системы SWAS предлагают полный анализ циклов воды/пара, включая подготовку проб для измерения таких параметров, как удельная проводимость, pH, растворенный кислород, окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), мутность, твердость, содержание натрия, кремния, фосфатов, аммиака, железа, меди и др.

Обеспечение прозрачности процессов, получение аналитической информации и усиление безопасности с помощью измерительного оборудования

/

Эффективное управление энергоресурсами для систем, работающих с паром, сжатым воздухом, нагревом, охлаждением и промышленными газами, начинается с подбора оборудования

Пожалуйста, заполните форму, чтобы скачать e-book

Обсудите ваши трудности на производстве с нашим экспертом

Эксперты Endress+Hauser в вашем регионе готовы помочь в решении ваших задач.

Узнайте больше об экономии энергии на коммунальных объектах