Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Ethernet-APL

Ethernet-APL – это физический уровень для сети Ethernet, разработанный специально для удовлетворения требований перерабатывающей промышленности.

Логотип Ethernet-APL

Ethernet-APL расширяет возможности стандартной сети Ethernet, обеспечивая соответствие высоким требованиям перерабатывающих отраслей, включая большую длину кабельных линий, простой монтаж и взрывобезопасное исполнение.

Ethernet-APL – это физический уровень для сети Ethernet, который использует двухпроводные кабели для обеспечения подключения к сети Ethernet устройств полевого уровня, таких как измерительные приборы. Он поддерживает передачу данных на скорости 10 Мбит/с, одновременно обеспечивая подачу питания на подключенные приборы по тому же кабелю. Кроме того, технология Ethernet-APL включает в себя концепцию искробезопасного питания для использования во взрывоопасных зонах.

Откройте для себя потенциал технологии Ethernet-APL в автоматизации технологических процессов

Узнайте, как технология Ethernet-APL применяется в промышленных условиях для обеспечения цифровой передачи данных, повышения доступности данных и поддержки перспективных производственных процессов.

С технологией Ethernet-APL можно сочетать любые типы промышленных протоколов Ethernet или стандартные приложения Ethernet. Компания Endress+Hauser выпустила на рынок приборы PROFINET, ставшие первыми устройствами с поддержкой технологии Ethernet-APL. В дальнейшем планируется поддержка и других протоколов, таких как Modbus TCP и EtherNet/IP.

16 Продукты
Сортировать по:
Фильтр