Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Garver, LLC продвигает исследования в области нулевого сброса жидкости

Расширение возможностей исследований в области циркулярной экономики с помощью анализа потоков и жидкостей

Подразделение Garver, занимающееся водными ресурсами, стало победителем конкурса исследовательских проектов Pitch to Pilot, организованного Бюро мелиорации США (BOR), что позволило его исследовательской группе приступить к реализации задачи, которая редко достигается в научном сообществе: проверке эффективности технологической линии с нулевым сбросом жидкости (ZLD) для рекуперации солевого слива из градирен. В случае успеха проект докажет, как эта пилотная линия предотвращает попадание соли в канализационную систему.

Последние инновации в области водоочистки по технологии нулевого сброса жидкости ©Endress+Hauser

Члены исследовательской группы проводят экскурсию по исследовательскому трейлеру Pitch to Pilot для представителей Министерства энергетики США, Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) и Лаборатории Лоуренса Беркли.

Результаты применения технологий и систем ZLD

  • По итогам полевых испытаний с использованием приборов Endress+Hauser и Rockwell Automation компания Garver обнаружила, что ее технологическая линия очистки концентрата EC + CLAR + MF + RO с VAED стабильно достигает поставленных целей по качеству воды в конфигурации ZLD.

  • Компания Garver достигала целев. показателей качества воды без какой-либо химич. предварит. очистки в режиме периодич. работы (с простоями до четырех месяцев без добавл-я консервантов для мембран), при этом стабильно обеспечивая снижение общ.содерж-я растворен.тверд.веществ (TDS) более чем на 99 %.

  • Компания Garver будет и впредь уделять особое внимание возможностям решения таких важных проблем, как накопление солей в водосборных бассейнах, а приборы и технологии таких производителей, как Endress+Hauser и Rockwell Automation, будут по-прежнему играть ключевую роль.

Проблемы в области водоочистки по технологии ZLD

Загрязнение мембран обратного осмоса является одной из наиболее распространенных проблем, требующих интенсивной химической предварительной очистки и периодического технического обслуживания с химической очисткой на месте. Неправильное проектирование, эксплуатация и техническое обслуживание системы обратного осмоса могут привести к высокой энергоемкости и высокой вероятности выхода из строя. Основной движущей силой исследования стала разработка революционной технологической линии опреснения, требующей меньшего количества химреагентов и энергии по сравнению с коммерчески доступными технологиями.

Последние инновации в области водоочистки по технологии ZLD

Учитывая значительное влияние сброса на состояние водосборных бассейнов и в условиях, когда вопрос повторного использования воды находится в центре внимания на национальном и глобальном уровнях, компания Garver приступила к поиску возможностей для исследования и создания системы, позволяющей оптимизировать сброс солевого раствора из коммерческих и промышленных градирен. Это привело к сотрудничеству с компаниями Endress+Hauser и Rockwell Automation с целью обеспечения необходимого контрольно-измерительного оборудования и технологий для отслеживания динамики эффективности очистки и энергоемкости.

Как работает технология ZLD при очистке сточных вод?

Технология ZLD очищает сточные воды путем удаления всей жидкости, оставляя только твердые отходы или материалы, пригодные для повторного использования. Процесс, как правило, включает в себя несколько этапов, таких как осветление, фильтрация, обратный осмос (RO) и выпаривание или кристаллизация, для концентрирования и рекуперации воды при одновременном отделении солей и других загрязняющих веществ. В пилотной системе компании Garver современные измерительные приборы от Endress+Hauser и Rockwell Automation помогли контролировать эффективность очистки и энергоемкость процесса.

Каковы последние инновации в области водоочистки по технологии ZLD?

Последние инновации в области водоочистки по технологии ZLD направлены на повышение коэффициента рекуперации, снижение энергопотребления и расхода химреагентов. Такие технологии, как хлороустойчивые мембраны, обратный электродиализ (EDR) и гибридные мембранные системы, делают технологию ZLD более эффективной и масштабируемой. Пилотн.система компании Garver демонстрирует, как с помощью современ. измерит.приборов и продуман.конструкции можно достичь снижения общ.содерж-я растворен.тверд.веществ (TDS) более чем на 99 % без химич. предварит.очистки, даже в режиме прерывист. работы.

Какое определение лучше всего характеризует циркулярную экономику?

Циркулярная экономика – это экономическая модель, направленная на минимизацию образования отходов и максимальное повторное использование ресурсов. В сфере водоочистки это означает рекуперацию и повторное использование воды, энергии и материалов вместо их сброса в качестве отходов. Пилотный проект компании Garver по нулевому сбросу жидкости (ZLD) является наглядным примером данного подхода: он предотвращает попадание солевого слива в канализационную систему и обеспечивает повторное использование воды, способствуя поддержанию состояния водосборного бассейна и долгосрочной устойчивости.

Свяжитесь с нами

Вас заинтересовало наше предложение? Хотите ли обсудить варианты применения в вашей сфере?

Опишите подробно, чем мы можем вам помочь.