Краткое описание
Блок управления FlexView FMA90 в сочетании с датчиком Waterpilot FMX21 или Micropilot FMR20B обеспечивает надёжное измерение уровня, настраиваемое управление насосами и удалённый мониторинг в широком спектре систем водоснабжения и водоотведения — от глубоких колодцев грунтовых вод до насосных станций, станций подъёма сточных вод и систем с перекачкой сточных вод, содержащих ил. Решение объединяет различные принципы измерения с интегрированными функциями управления, интуитивно понятной визуализацией и удалённым доступом, обеспечивая стабильную работу системы, помогая предотвращать повреждение насосов и обеспечивая равномерное распределение нагрузки между насосами.
Преимущества: повышение эффективности благодаря интеллектуальному управлению насосами
24/7
Прозрачность информации об уровне благодаря непрерывному контролю
2
Совместимые принципы измерения для управления насосами
До 8
Индивидуальное или групповое управление насосами
Такое сочетание способствует стабильной работе насосов, а при соответствующей настройке предельных значений уровня или использовании внешнего реле уровня помогает предотвращать работу насосов насухую и сокращает необходимость в незапланированных вмешательствах для технического обслуживания. Настраиваемые функции управления, такие как поочерёдное включение насосов и отслеживание времени их работы, способствуют увеличению срока службы оборудования и повышению энергоэффективности. Операторы получают полную прозрачность технологического процесса благодаря удалённому контролю и визуализации, в том числе в труднодоступных точках измерения. В результате создаётся перспективное решение для управления насосами, объединяющее современные диагностические функции, визуализацию и настраиваемое поочерёдное включение насосов для обеспечения надёжной работы в сложных условиях эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения.
Проблема: надёжное управление насосами в ограниченном пространстве со сложными условиями эксплуатации
Насосные станции, насосные станции подъёма сточных вод, приямки для сточных вод и колодцы для забора пресной воды часто имеют глубокую и узкую конструкцию с ограниченным пространством, например скважины или шахты, что предъявляет высокие требования к надёжности датчиков, их устойчивости к перегрузкам и стабильности работы в течение длительного времени. Такие установки, как правило, подвергаются воздействию изменяющихся условий окружающей среды, включая колебания температуры и влажность. В глубоких водозаборных колодцах узкое пространство, большая глубина установки и значительные расстояния измерения могут ограничивать эффективность некоторых бесконтактных технологий измерения.
В системах водоотведения наличие ила, отложений и изменяющейся поверхности дополнительно усложняет надёжное измерение уровня. Сложные гидравлические процессы, частые циклы включения и отключения насосов и изменяющаяся скорость притока требуют получения надёжной и стабильной информации об уровне для обеспечения непрерывной работы системы. Если установлено несколько насосов, необходимо применять стратегии поочерёдного включения и равномерно распределять время работы насосов, чтобы предотвратить неравномерный износ, снизить риск засорения и увеличить срок службы насосов. При этом операторам необходим удалённый доступ для безопасного и эффективного мониторинга и настройки технологического процесса без необходимости заходить в тесные или труднодоступные зоны.
Наше решение: более интеллектуальное управление насосами
Простое начало на пути к более интеллектуальному управлению обеспечивается сочетанием стабильного измерения уровня с настраиваемым управлением и наглядной визуализацией. В зависимости от условий применения для получения надёжного входного сигнала для управления насосами можно выбрать гидростатическое или бесконтактное радарное измерение уровня.
Если в технологическом процессе присутствуют ил, отложения на поверхности, пена или турбулентность водной поверхности, датчик Micropilot FMR20B обеспечивает бесконтактное радарное измерение уровня. Благодаря сфокусированному радарному лучу с частотой сигнала 80 ГГц датчик обеспечивает стабильные значения уровня даже в сложных технологических условиях.
Датчик Waterpilot FMX21 обеспечивает надёжное гидростатическое измерение уровня и, в качестве дополнительной опции,измерение температуры в колодцах, насосных станциях подъёма сточных вод или приямках для сточных вод. Его керамическая измерительная ячейка преобразует давление водяного столба в стабильный сигнал уровня, обеспечивая надёжную основу для управления насосами по уровню. Это делает данный принцип измерения особенно подходящим для глубоких или узких колодцев глубиной до 200 м, где стабильность измерений сохраняется независимо от отражений, геометрии трубы или глубины установки.
Измеренные значения с датчика Micropilot FMR20B или Waterpilot FMX21 передаются в блок управления FlexView FMA90, который служит в качестве центрального блока управления и визуализации. Блок управления FlexView FMA90 расширяет функциональные возможности датчиков и обеспечивает наглядное представление всей необходимой информации, непрерывно обрабатывая поступающие значения уровня, сравнивая их с заданными пределами переключения и выполняя настраиваемые функции управления насосами.
В зависимости от конфигурации блок управления FlexView FMA90 автоматически запускает, останавливает или поочерёдно переключает насосы, обеспечивая стабильную работу системы при изменяющейся скорости притока и различных гидравлических условиях. Возможно управление максимум восемью насосами по отдельности или в группах. Можно регистрировать данные о работе насосов, часы эксплуатации, количество пусков, время работы и время простоя. Стратегии поочерёдного включения способствуют равномерной загрузке насосов, а настраиваемые функции промывки помогают уменьшить накопление отложений и обеспечить надёжную работу насосной станции. Информация о состоянии насосов также может передаваться через цифровые входы.
Необходимые данные, включая значения уровня, кривые измеренных значений, диагностическую информацию и записи журнала событий, могут визуализироваться в блоке управления FlexView FMA90 и быть доступны удалённо через встроенный веб-сервер по интерфейсу Ethernet или Wi-Fi. Операторы могут контролировать состояние системы и регулировать параметры с помощью интерфейса, доступного через браузер, без необходимости заходить в приямок насосной станции. Для безопасной интеграции в современные инфраструктуры блок управления FlexView FMA90 разработан в соответствии с требованиями стандарта IEC 62443‑4‑1 к безопасной разработке продукции.
Основные результаты применения решения
-
Надёжность измерений
Стабильное измерение уровня и надёжное управление насосами в сложных условиях монтажа и при изменяющемся притоке в системах водоснабжения и водоотведения
-
Расширенные возможности управления
Настраиваемая логика поочерёдного включения насосов для равномерного распределения времени работы и увеличения срока службы насосов
-
Простота эксплуатации
Удалённый контроль и настройка с помощью интегрированного веб-сервера и доступа по Wi‑Fi
-
Наглядное отображение данных
Улучшение планирования технического обслуживания благодаря визуализации, диагностике и отслеживанию данных о работе