Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
-
Новое поколение
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень Простота Вариативность
-
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Заголовок для продукта
Химически стойкий однотрубный расходомер с преобразователем в компактном или раздельном исполнении. Высокоточное измерение жидкостей и газов в условиях, требующих повышенной коррозионной стойкости.
-
Функции датчика
Максимальный уровень безопасности для химически агрессивных жидкостей – коррозионная стойкость смачиваемых деталей. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Измерительная трубка из тантала, циркония. Номинальный диаметр: DN 8...50 (³⁄₈...2").
-
Особенности преобразователя
Экономичность — конструкция, разработанная для стандартных применений Безопасная работа — на дисплей выводится легко читаемая информация о процессе. Полное соответствие промышленным требованиям — IEC/EN/NAMUR. 2-строчный дисплей с фоновой подсветкой и кнопочным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.
-
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...50
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: тантал 2.5W; 702 (UNS R60702)
Присоединение: тантал; 702 (UNS R60702) -
Измеряемые параметры
Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,15 %
Объемный расход (жидкость): ±0,15 %
Массовый расход (газ, только для тантала): ±0,5 %
Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...70'000 кг/ч
-
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 300, 20K
-
Диапазон температур продукта
Тантал: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
Цирконий: –50...+200 °C (–58...+392 °F) -
Диапазон окружающей температуры
Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F) -
Материал корпуса сенсора
1.4301 (304), коррозионно-устойчивый
-
Материал корпуса преобразователя
Литой алюминий с порошковым покрытием
1.4301 (304), листовой
CF3M (316L), литой -
Степень защиты
IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X
-
Дисплей/Настройка
2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО -
Выходные сигналы
3 выхода:
0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный) -
Входные сигналы
Входной сигнал состояния
-
Цифровая связь
HART
PROFIBUS PA -
Источник питания
16...62 В пост. тока
85...260 В пер. тока (45...65 Гц)
20...55 В пер. тока (45...65 Гц) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Другие сертификаты и нормативы
Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
PED, CRN -
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR
-
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
-
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Заголовок для продукта
Химически стойкий однотрубный расходомер с преобразователем в компактном или раздельном исполнении. Высокоточное измерение жидкостей и газов в условиях, требующих повышенной коррозионной стойкости.
-
Функции датчика
Максимальный уровень безопасности для химически агрессивных жидкостей – коррозионная стойкость смачиваемых деталей. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Измерительная трубка из тантала, циркония. Номинальный диаметр: DN 8...50 (³⁄₈...2").
-
Особенности преобразователя
Экономичность — конструкция, разработанная для стандартных применений Безопасная работа — на дисплей выводится легко читаемая информация о процессе. Полное соответствие промышленным требованиям —IEC/EN/NAMUR. 2-строчный дисплей с фоновой подсветкой и кнопочным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.
-
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...50
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: тантал 2.5W; 702 (UNS R60702)
Присоединение: тантал; 702 (UNS R60702) -
Измеряемые параметры
Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,15 %
Объемный расход (жидкость): ±0,15 %
Массовый расход (газ, только для тантала): ±0,5 %
Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...70'000 кг/ч
-
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 300, 20K
-
Диапазон температур продукта
Тантал: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
Цирконий: –50...+200 °C (–58...+392 °F) -
Диапазон окружающей температуры
Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F) -
Материал корпуса сенсора
1.4301 (304), коррозионно-устойчивый
-
Материал корпуса преобразователя
Литой алюминий с порошковым покрытием
1.4301 (304), листовой
CF3M (316L), литой -
Степень защиты
IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X
-
Дисплей/Настройка
2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО -
Выходные сигналы
3 выхода:
0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный) -
Входные сигналы
Входной сигнал состояния
-
Цифровая связь
HART
PROFIBUS PA -
Источник питания
16...62 В пост. тока
85...260 В пер. тока (45...65 Гц)
20...55 В пер. тока (45...65 Гц) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Другие сертификаты и нормативы
Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
PED, CRN -
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR
-
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
-
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Характеристики/Область применения
Сбалансированная измерительная система.
Гигиеническое исполнение
Химически стойкие материалы -
Температура окружающей среды
-20...+65°C
-
Рабочая температура
-50...+200°C
-
Рабочее давление абс.
PN 40
Cl 150...300
JIS 10...20K -
Смычиваемые части
Цирконий 702/R60702
-
Выходные сигналы
4...20 мА
Импульсно-частотный
Сигнал состояния -
Сертификаты/Разерешения
ATEX
FM
CSA
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Заголовок для продукта
Химически стойкий однотрубный расходомер с преобразователем в компактном или раздельном исполнении. Высокоточное измерение жидкостей и газов в условиях, требующих повышенной коррозионной стойкости.
-
Функции датчика
Максимальный уровень безопасности для химически агрессивных жидкостей – коррозионная стойкость смачиваемых деталей. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – не требуются прямые входные и выходные участки. Измерительная трубка из тантала, циркония. Номинальный диаметр: DN 8...50 (³⁄₈...2").
-
Особенности преобразователя
Экономичный – конструкция специально для стандартных областей применения. Безопасная работа — на дисплей выводится легко читаемая информация о процессе. Полное соответствие промышленным требованиям —IEC/EN/NAMUR. 2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками. Прибор в компактном или раздельном исполнении.
-
Диапазон номинальных диаметров
DN 8 ... 50 (³⁄₈ ... 2")
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: тантал 2.5W; 702 (UNS R60702)
Соединение: тантал; 702 (UNS R60702) -
Измеряемые параметры
Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,15 %
Объемный расход (жидкость): ±0,15 %
Массовый расход (газ, только для тантала): ±0,5 %
Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...70000 кг/ч (0...2570 фунт/мин)
-
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 300, 20K
-
Диапазон температур продукта
Тантал: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
Цирконий: –50...+200 °C (–58...+392 °F) -
Диапазон окружающей температуры
Стандарт: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
Опция: –40...+60 °C (–40...+140 °F) -
Материал корпуса сенсора
1.4301 (304), коррозионностойкий
-
Материал корпуса преобразователя
Литой алюминий с порошковым покрытием
1.4301 (304), листовой
CF3M (316L), литой -
Степень защиты
IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X
-
Дисплей/Настройка
2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО -
Выходные сигналы
3 выхода:
0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный) -
Входные сигналы
Вход для сигнала состояния
-
Цифровая связь
HART
PROFIBUS PA -
Источник питания
16...62 В пост. тока
85...260 В перем. тока (45...65 Гц)
20...55 В перем. тока (45...65 Гц) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, применимо для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
-
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
-
-
Техническое описание (TI)
Система измерения массового расхода по принципу Кориолиса PROline promass 80/83 H, I
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 10/2003New version available in EnglishОднотрубная конструкция: легко очищается, химически
стойкие материалы, минимальное сопротивление потокуEN RU 01/12/200515/10/2003Язык:
Русский
Версия:
15/10/2003
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
TI052D06ru1.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Promass H
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 06/2010New version available in EnglishРасходомер массовый кориолисовый
Не требующая обслуживания однотрубная система: не оказывает
влияния на измеряемый продукт – изготовлена из химически
стойких материалов.EN RU 04/03/201416/03/201101/06/201025/01/201001/09/2008Язык:
Русский
Версия:
01/06/2010
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
TI074DRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass 80 PROFIBUS PA
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 12/2005New version available in EnglishИзмер
ительная си
стема корио
лисового ма
ссового рас
ходомера. О
писание фун
кций прибор
а.EN RU 08/06/201001/11/200801/12/200701/12/200501/06/2001Язык:
Русский
Версия:
01/12/2005
Размер файла:
901.6 KB
Имя файла:
BA 073D06ru1205.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass 80 PROFIBUS PA
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 12/2006New version available in EnglishИзмер
ительная си
стема корио
лисового ма
ссового рас
ходомера. Р
уководство
по экс
плуатации.EN RU 15/10/201208/06/201001/11/200801/12/200701/12/2006Язык:
Русский
Версия:
01/12/2006
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
BA072D06ru1206.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass 80
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 09/2008New version available in EnglishОписание функций вторичного преобразователя расходомера
Promass 80 с выходным сигналом HARTEN RU 01/09/200801/12/200501/11/200415/10/200301/11/2001Язык:
Русский
Версия:
01/09/2008
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
BA058DRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Promass 80 с выходным сигналом HART
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 03/2010New version available in EnglishРуководство по эксплуатации вторичного преобразователя
Кориолисова массового расходомера Proline Promass 80EN RU 15/10/201201/03/201001/09/200801/12/200601/12/2005Язык:
Русский
Версия:
01/03/2010
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
BA057DRU.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Proline Promass 80 Brief Operating Instructions
-
Краткая инструкция (KA)
Версия на английском языке - 08/2015New version available in EnglishCoriolis Mass Flow Measuring System
EN RU 06/08/201515/10/201201/07/2007Язык:
Английский
Версия:
06/08/2015
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
KA00023DEN_1415.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing Power supply and display Installation Instructions
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 11/2018New version available in EnglishPromag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN RU 15/11/201818/11/2011Язык:
Английский
Версия:
15/11/2018
Размер файла:
455.1 KB
Имя файла:
EA00063DA2_1518.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing connecting cable Installation Instructions
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 10/2018New version available in EnglishPromass 60, 63, 64, 80, 83, 84
EN RU 01/10/201801/12/2009Язык:
Английский
Версия:
01/10/2018
Размер файла:
293.1 KB
Имя файла:
EA00081DA2_1218.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Replacing cover and O-ring
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 10/2024New version available in EnglishProline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN RU 15/10/202401/10/201828/06/2012Язык:
Английский
Версия:
15/10/2024
Размер файла:
797.3 KB
Имя файла:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-