Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
-
Новое поколение
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень Простота Вариативность
-
-
Заголовок для продукта
std_productprofile_product_usp_7832.
Точное измерение малых объемов жидкостей и газов для непрерывного управления процессом. -
Функции датчика
Высочайшая безопасность процесса – самодренируемое исполнение измерительной трубы. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера.
Номинальный диаметр: DN 1 ... 4 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈"). Рабочее давление до 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм). Рабочая температура среды до +205 °C (+401 °F). -
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем. -
Диапазон номинальных диаметров
DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈")
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Соединение: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L) -
Измеряемые параметры
Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность, концентрация
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,10 %
Объемный расход (жидкость): ±0,10 %
Массовый расход (газ): ±0,50 %
Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...450 кг/ч (0...16,5 фунт/мин)
-
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 300, 20K, 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм)
-
Диапазон температур продукта
–50...+205 °C (–58...+401 °F)
-
Диапазон окружающей температуры
Стандартный вариант: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
Опция: -50...+60 °C (-58...+140 °F) -
Материал корпуса сенсора
1.4301 (304), стойкость к коррозии
Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg, с покрытием
Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L) -
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат
-
Степень защиты
Раздельное исполнение датчика (стандарт): IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Раздельное исполнение датчика (опция): IP69. Раздельное исполнение преобразователя: IP66/67, защитная оболочка типа 4X -
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО -
Выходные сигналы
4 выхода:
4...20 мА HART (активный/пассивный)
4...20 мА WirelessHART
4 .. 20 мА (активный/пассивный)
Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный)
Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
Релейный выход -
Входные сигналы
Входной сигнал состояния
Вход 4...20 мА -
Цифровая связь
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Источник питания
24 В пост. тока
100...230 В перем. тока
100...230 В перем. тока/24 В пост. тока (безопасная зона) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
-
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, возможность использования в областях применения с повышенными требованиями к безопасности в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV SÜD) -
Сертификаты и нормативы по давлению
CRN
-
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
-
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG
-
Заголовок для продукта
std_productprofile_product_usp_7832.
Точное измерение малых объемов жидкостей и газов для непрерывного управления процессом. -
Функции датчика
Высочайшая безопасность процесса – самодренируемое исполнение измерительной трубы. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера.
Номинальный диаметр: DN 1 ... 4 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈"). Рабочее давление до 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм). Рабочая температура среды до +205 °C (+401 °F). -
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем. -
Диапазон номинальных диаметров
DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈")
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Соединение: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L) -
Измеряемые параметры
Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность, концентрация
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,10 %
Объемный расход (жидкость): ±0,10 %
Массовый расход (газ): ±0,50 %
Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...450 кг/ч (0...16,5 фунт/мин)
-
Макс. рабочее давление
PN 40, Класс 300, 20K, 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм)
-
Диапазон температур продукта
–50...+205 °C (–58...+401 °F)
-
Диапазон окружающей температуры
Стандартное исполнение: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
Опция: -50...+60 °C (-58...+140 °F) -
Материал корпуса сенсора
1.4301 (304), стойкость к коррозии
Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg, с покрытием
Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L) -
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M) аналогично 316L; поликарбонат
-
Степень защиты
Раздельное исполнение датчика (стандарт): IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Раздельное исполнение датчика (опция): IP69. Раздельное исполнение преобразователя: IP66/67, защитная оболочка типа 4X -
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО -
Выходные сигналы
4 выхода:
4...20 мА HART (активный/пассивный)
4...20 мА WirelessHART
4 .. 20 мА (активный/пассивный)
Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный)
Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
Релейный выход -
Входные сигналы
Входной сигнал состояния
Вход 4...20 мА -
Цифровая связь
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Источник питания
24 В пост. тока
100...230 В перем. тока
100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
-
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV SÜD) -
Сертификаты и нормативы по давлению
CRN
-
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
-
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG
-
Заголовок для изделия
std_productprofile_product_usp_7832.
Точное измерение малых объемов жидкостей и газов для непрерывного управления процессом. -
Функции сенсора
Высочайшая безопасность процесса – самодренируемое исполнение измерительной трубы. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера.
Номинальный диаметр: DN 1 ... 4 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈"). Рабочее давление до 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм). Рабочая температура среды до +205 °C (+401 °F). -
Функции преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.
-
Заголовок для продукта
std_productprofile_product_usp_7832.
Точное измерение малых объемов жидкостей и газов для непрерывного управления процессом. -
Функции датчика
Высочайшая безопасность процесса – самодренируемое исполнение измерительной трубы. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера.
Номинальный диаметр: DN 1 ... 4 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈"). Рабочее давление до 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм). Рабочая температура среды до +205 °C (+401 °F). -
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем. -
Диапазон номинальных диаметров
DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈")
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Соединение: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L) -
Измеряемые параметры
Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность, концентрация
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,10 %
Объемный расход (жидкость): ±0,10 %
Массовый расход (газ): ±0,50 %
Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...450 кг/ч (0...16,5 фунт/мин)
-
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 300, 20K, 400 бар (5800 psi)
-
Диапазон температур продукта
–50...+205 °C (–58...+401 °F)
-
Диапазон окружающей температуры
Стандартный вариант: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
Опция: -50...+60 °C (-58...+140 °F) -
Материал корпуса сенсора
1.4301 (304), стойкость к коррозии
Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg, с покрытием
Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L) -
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат
-
Степень защиты
Датчик в раздельном исполнении (стандартный вариант): IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Датчик в раздельном исполнении (опция): IP69. Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X -
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО -
Выходные сигналы
4 выхода:
4...20 мА HART (активный/пассивный)
4...20 мА WirelessHART
4...20 мА (активный/пассивный)
Импульсный/частотный/переключающий выход (активный/пассивный)
Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
Релейный выход -
Входные сигналы
Вход сигнала состояния
Вход 4...20 мА -
Цифровая связь
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Источник питания
24 В пост. тока
100...230 В перем. тока
100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
-
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно IEC 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV SÜD) -
Сертификаты и нормативы по давлению
CRN
-
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG
-
-
Техническое описание (TI)
Proline Promass A 500 Техническое описание
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 09/2019New version available in EnglishРасходомер массовый
Однотрубный расходомер для самых малых значений расхода в раздельном
исполнении с поддержкой до 4 сигналов ввода-выводаEN RU 16/09/201915/07/201902/10/201701/08/2016Язык:
Русский
Версия:
16/09/2019
Размер файла:
11.1 MB
Имя файла:
TI01280DRU_0419.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass A 500 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 11/2016New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN RU 01/11/2016Язык:
Английский
Версия:
01/11/2016
Размер файла:
8 MB
Имя файла:
BA01559DEN_0116.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass A 500 EtherNet/IP Operating Instructions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 10/2017New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN RU 02/10/2017Язык:
Английский
Версия:
02/10/2017
Размер файла:
9.6 MB
Имя файла:
BA01747DEN_0117.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass A 500 PROFIBUS PA Operating Instructions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 08/2016New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN RU 01/08/2016Язык:
Английский
Версия:
01/08/2016
Размер файла:
8.1 MB
Имя файла:
BA01548DEN_0116.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass A 500 PROFINET Operating Instructions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 09/2019New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN RU 16/09/201915/07/201902/10/2017Язык:
Английский
Версия:
16/09/2019
Размер файла:
11.8 MB
Имя файла:
BA01758DEN_0319.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass A 500 Modbus RS485 Operating Instructions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 09/2019New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN RU 01/09/201902/10/201701/08/2016Язык:
Английский
Версия:
01/09/2019
Размер файла:
9 MB
Имя файла:
BA01537DEN_0319.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass A 500 HART Инструкция по эксплуатации
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 08/2016New version available in EnglishКориолисовый расходомер
EN RU 01/09/201902/10/201701/08/2016Язык:
Русский
Версия:
01/08/2016
Размер файла:
9.5 MB
Имя файла:
BA01526DRU_0116.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
GP Proline Promass 500
-
Параметры прибора (GP)
Версия на русском языке - 05/2024New version available in EnglishРасходомер массовый
PROFINET через Ethernet-APLEN RU 17/05/202408/01/2024Язык:
Русский
Версия:
17/05/2024
Размер файла:
3.4 MB
Имя файла:
GP01173DRU_0224-00.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Proline Promass 500 EtherNet/IP Description of Device Parameters
-
Параметры прибора (GP)
Версия на английском языке - 08/2018New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN RU 01/08/201802/10/2017Язык:
Английский
Версия:
01/08/2018
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
GP01120DEN_0218.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
GP Proline Promass 500
-
Параметры прибора (GP)
Версия на русском языке - 05/2024New version available in EnglishРасходомер массовый
Modbus RS485EN RU 17/05/202401/08/202201/09/201901/12/201801/08/2018Язык:
Русский
Версия:
17/05/2024
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
GP01062DRU_0724-00.pdf
-