Краткие характеристики
-
Вход
1 аналоговый (I) / импульсный (для расхода)
1 ТС (для температуры)
1 аналоговый (I) (для плотности)
Электропитание 24 В пост. тока (+/-16%) по токовой цепи -
Выход
1 аналоговый/импульсный (активный)
2 с открытым коллектором -
Дисплей
Матричный ЖК-дисплей разрешением 160 x 80 с белой подсветкой
Изменение цвета при аварийных событиях
Активная площадь дисплея 70 x 34 мм -
Расчеты
Расчет объема
Область применения
Контроллер дозирования RA33 предназначен для регистрации расхода и управления выходными сигналами для клапанов и насосов с целью обеспечения точного дозирования в соответствии с предварительно определенным объемом дозирования. Измеренный объем можно скорректировать с применением функции компенсации температуры/плотности. Процесс заполнения может быть оптимизирован с помощью автоматической коррекции или коррекции с использованием фиксированного значения, выполняемой после завершения дозирования. Коррекция для минеральных масел может осуществляться в соответствии со стандартом ASTM D1250-04.
Recording and controlling of batch operations. Typical applications include:
Food industry
Chemical industry
Pharmaceutical industry
Oil & gas industry
Преимущества
Автоматическая корректировка и корректировка с использованием фиксированного значения, выполняемые после завершения дозирования, для достижения постоянных и чрезвычайно точных результатов
Высокий уровень качества за счет быстрого и точного дозирования
Дополнительная коррекция объема для минеральных масел в соответствии с положениями стандарта ASTM D1250-04
Подробная регистрация протоколов (счетчик с предварительной установкой, счетчик объема, наименование и номер партии), а также сообщений об ошибках и изменений рабочих параметров
Стандартные модели могут быть установлены и подключены ко всем распространенным преобразователям расхода, датчикам температуры и плотномерам
Возможность дистанционного управления для запуска и прекращения дозирования
Ежедневные, ежемесячные и ежегодные статистические данные об объемах и количестве партий
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
RA33 Техническое описание
Техническое описание контроллера дозирования RA33
EN RU 30/09/202529/12/201809/02/201528/09/201115/09/2010Язык:
Русский
Версия:
29/12/2018
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
TI00163KRU_0318.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
RA33
Контроллер дозирования
EN RU 30/09/202525/10/202107/03/201909/02/201507/10/2014Язык:
Русский
Версия:
25/10/2021
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
BA00300KRU_0621-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Тепловычислитель RH33, калькулятор пара RH33 и контроллер дозирования RH33 серии EngyCal® Инструкция по эксплуатации
Дополнительное руководство по эксплуатации (Modbus) для тепловычислителя
RH33, калькулятора пара RH33 и контроллера дозирования RH33EN RU 24/06/201616/11/2010Язык:
Русский
Версия:
24/06/2016
Размер файла:
511.2 KB
Имя файла:
BA01029KRU_1416-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
FDM Field Data Manager Software MS20, MS21
Data management and visualization
EN RU 17/07/202504/10/202127/07/202109/05/201916/05/2017Язык:
Английский
Версия:
17/07/2025
Размер файла:
5.9 MB
Имя файла:
BA00288R09en_1325.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
RA33
Контроллер дозирования
EN RU 30/09/202516/02/202212/09/201401/08/201125/11/2010Язык:
Русский
Версия:
16/02/2022
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
KA00299KRU_0322-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
71144242
Freischaltung einer Software Option
EN RU 30/01/2025Язык:
Английский
Версия:
30/01/2025
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
71144242.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
XPR0002-xx
Einbauanteiltung zum Austausch CPU-Karte Rx33
EN RU 29/01/2025Язык:
Английский
Версия:
29/01/2025
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
71122642.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung für den Austausch der Kommunikationkarte
EN RU 30/01/2025Язык:
Английский
Версия:
30/01/2025
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
71122645.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung Austausch Gehäusefront, Gehäuseunterteil,
ElektronikabdeckungEN RU 30/01/2025Язык:
Английский
Версия:
30/01/2025
Размер файла:
2.7 MB
Имя файла:
71122644.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
XPR0003-xx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard
EN RU 30/01/2025Язык:
Английский
Версия:
30/01/2025
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
71122646.pdf
-